RST16i3/2 (2-/3-polig)

RST® MINI

250V/400V, 16 A

Video

RST16i5/4 (4-/5-polig)

RST® MINI

250V/400V, 16A

Video

RST20i3/2 - RST25i3 (2-/3-polig)

RST® CLASSIC

250V/400V, 20-32A

Video

RST20i5/4 - RST25i5 (4-/5-polig)

RST® CLASSIC

250V/400V, 20-25A

Video

RST50i5/4 (4-/5-polig)

RST® POWER

250V/400V, 50A

Video