EINBAULEUCHTEN & EINLEGELEUCHTEN 

Lösungen für die strukturierte Elektroinstallation

FLEXIBEL BELEUCHTEN

Sie suchen nach einer einfachen Methode, Einbauleuchten und Einlegeleuchten elektrisch anzuschließen? Bei uns sind Sie richtig! Mit unseren steckbaren Leuchten und Komponenten gestaltet sich die Installation strukturiert und effizient. So muss weder die Leuchte zeitaufwändig geöffnet noch die Leitung für die Spannungsversorgung abgemantelt und isoliert werden. Stattdessen lassen sich unsere gesis®-Lösungen vor Ort einfach zusammenstecken. Der Montageaufwand im Feld wird erheblich reduziert. Die langlebigen Installationssteckverbinder eignen sich sowohl für 3-polige Netzanwendungen als auch für 5-polige DALI-Anwendungen. Ein hoher industrieller Vorfertigungsgrad der Steckverbinder sorgt für eine schnelle und kostengünstige Installation.

EINBAULEUCHTEN UND EINLEGELEUCHTEN EINFACH UND EFFIZIENT ANSCHLIESSEN

REIBUNGSLOSE UND SICHERE INSTALLATION

Profitieren Sie von steckbaren Lösungen, die sich vor Ort mühelos und schnell installieren lassen.

SCHNELLER AUSTAUSCH

Schnell installiert und einfach ausgetauscht: Wir machen es mit standardisierten Schnittstellen unserer Komponenten möglich.

ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT BIS ZUR MONTAGE

Sie haben sich noch nicht entschieden? Kein Problem! Je nach örtlichen Begebenheiten sind Sie bis zum Zeitpunkt der Leuchtenmontage flexibel und können zwischen einem konventionellen Anschluss oder der steckbaren gesis® Top-Lösung wählen.

DOWNLOADS

FOCUS LICHT - Broschüre

0429.0 | 6 MB

gesis® ELECTRONIC - Katalog

0700.0 | 5 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 32 MB

KONTAKT

Sie benötigen weitere Informationen zur Lösung? 
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF -SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren