Flachleitungssystem 5G2,5/4 mm²

gesis® NRG

Flachleitungssystem 5G2,5/4 mm², Netzanwendungen 250/400 V, 20 A, Dimm-/SMI-Anwendungen 250 V, 20 A + Signal

Flachleitungssystem 5G10 mm²

gesis® NRG

Flachleitungssystem 5G10 mm², Netzanwendungen 250/400 V, 50 A

Kombi- Flachleitungssystem 5G2,5/4+2x1,5 mm²

gesis® NRG

Kombi- Flachleitungssystem 5G2,5/4+2x1,5 mm², Netzanwendungen 250/400 V, 20 A und 2x1,5 mm², KNX,/Signale