Ethernet Switches

wienet

Die Ethernet Switches wienet sind ideal für den industriellen Bereich geeignet. Unterstützt werden Ethernet (10 Mbit/s), Fast Ethernet (100 Mbit/s) und Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). Es stehen Varianten mit RJ-45- oder auch mit LWL-Anschlüssen zur Verfügung. Neben einem sehr schmalen 5-Port Switch ist nun erstmals ein PoE-Switch und ein "leicht" gemanagter Switch (LMS-Version) dabei. 

 

Kundeninformation_wienet
 

VPN-Industrierouter (Mobilfunk und LAN-to-LAN)

wienet

Moderne Fernwirk- und Fernwartungslösungen werden über das weltweit verfügbare Internet realisiert. Die Zugänge ins Internet können dabei ganz unterschiedlich sein. Angestrebt wird eine möglichst große Bandbreite. Die VPN-Mobilfunkrouter von Wieland Electric unterstützen alle derzeit gängigen Mobilfunksysteme, angefangen vom GSM-Standard (2G), über UMTS (3G) bis hin zum LTE Standard (4G). Für kabelgebundenen Internet-Zugang stehen die LAN-to-LAN-Router zur Verfügung.

Die VPN-Vermittlungszentrale

Wie-Service24.com

Wie-Service24 ist ein optimiertes VPN-Serverportal. Damit können Sie Maschinen, Anlagen und komplette Netzwerke bequem miteinander verbinden. Mit Hilfe einer übersichtlichen Benutzeroberfläche konfigurieren Sie, wer mit wem kommunizieren darf. Das funktioniert extrem sicher durch zertifikats-basierte Verschlüsselung via OpenVPN. Der Server erstellt automatisch die Konfiguration. Das macht unsere Fernwartungslösung sehr anwenderfreundlich, schnell und sicher!

Überzeugen Sie sich selbst

Testen Sie uns!

Sie möchten unsere VPN-Industrierouter testen? – kein Problem. Das Testpaket beinhaltet einen Basisrouter und einen kostenlosen Zugang zum VPN-Serviceportal WIE-SERVICE24. Testen Sie das System mit einem VPN-Tunnel ohne zeitliche Begrenzung.

I/O-Feldbus-System

ricos FLEX

Wieland Electric bietet mit dem Feldbussystem ricos FLEX ein durchgängiges Konzept für die Vermittlung zwischen Steuerung und Feldperipherie. Die modular aufgebauten I/O-Knoten werden dezentral maschinennah installiert und werden über den Feldbus vernetzt. Eine breite Palette verschiedener I/O-Module verarbeiten dabei die unterschiedlichen Aktor-/Sensorsignale. Umfangreiche Diagnosefunktionen ermöglichen eine erhebliche Verkürzung von Maschinenstillständen.