- VAL
- TRAINING
Validierung von Sicherheits-Anwendersoftware im Maschinen- und Anlagenbau
Die Validierung von Sicherheitssoftware stellt für den Maschinenbauer selbst beim Einsatz von Sicherheitssteuerungen ein erhebliches Problem dar, da es keine klaren und einheitlichen Vorgaben für Art und Umfang der Validierung gibt. Der Kurs zeigt die erforderlichen Aufwände bei der Validierung. Er spiegelt die typischen Merkmale von Entwicklungsumgebungen an den Anforderungen von EN ISO 13849-1 und zeigt wie Flexibilität, Entwicklungs- und Validierungsaufwand von typischen Toolfeatures abhängt.
Inhalte | Validierung von Anwendungs-Sicherheitssoftware auf Sicherheitssteuerungen gemäß EN ISO 13849-1 |
Dauer | 1 Tag |
Kosten |
|
Zielgruppe |
|
Voraussetzungen | Kenntnis der EN ISO 12100 und EN ISO 13849-1 |
Kursgröße | Max. 16 Personen |
Sprache | Das Seminar findet in deutscher Sprache statt. |
Bitte beachten Sie die aktuellen Schulungsbedingungen. |
Ihr Referent
Marcus Scholle
Praxisbezug garantiert: Seit über 10 Jahren beschäftigt sich Marcus Scholle mit funktionaler Sicherheit im Maschinen- und Anlagenbau. Durch seine Erfahrung als Prozessverantwortlicher der Konstruktion komplexer Maschinenverbände ist er sowohl Profi für die Einbindung und Programmierung von Sicherheitssteuerungen verschiedenster Hersteller als auch Experte im Bereich Konformitätsbewertung und Retrofit.
TERMINE
Die Veranstaltungen finden an mehreren Orten statt. Bitte entnehmen Sie den jeweiligen Ort der individuellen Veranstaltung in der nachfolgenden Tabelle.