Suelos técnicos

Ya sea en edificios de oficinas, hospitales o aeropuertos: en los edificios con requisitos complejos, los sistemas de instalación para suelos técnicos ofrecen la oportunidad ideal para instalar cables de datos y potencia de forma clara y discreta. La distribución de señales y potencia en un espacio se resuelve de forma óptima, con nuestro sistema de cable plano. Las derivaciones se realizan cerca de la caja del suelo o en las columnas de potencia con cables premontados. Los productos de los fabricantes más importantes de sistemas y dispositivos son compatibles con nuestro sistema gesis®.

Paredes / Canales portacables

El montaje en paredes de canales portacables es una solución eficaz y muy utilizada para la transmisión de datos y potencia en edificios comerciales. Los enchufes, los interruptores, incluso las tomas de corriente para el lugar de trabajo, se conectan a través de los cables de conexión gesis®. En este caso también, los equipos de los fabricantes líderes son compatibles con nuestros productos gesis®.

Techos

Los falsos techos se suelen utilizar para la instalación en la renovación y en la nueva construcción de edificios. Todos los tipos de luminarias, incluso las recientes lámparas LED, se pueden instalar a través de conexiones enchufables de datos o potencia. Con los sistemas remotos KNX o RC, tanto las instalaciones iniciales, como futuras modificaciones, se realizan de forma sencilla y flexible. El sistema gesis® es el sistema estándar para todos los fabricantes de luminarias.

Iluminación

Una luminaria equipada con nuestros componentes enchufables gesis® reduce los esfuerzos de instalación en un 80%. Con este concepto sencillo y eficiente, ofrecemos soluciones personalizadas para todo tipo de luminarias, incluso para los sistemas innovadores LED. Wieland es el socio experimentado y de confianza para soluciones enchufables eficientes, para iluminación interior y exterior. Encontrará nuestros productos en luminarias para cocinas, exposiciones, oficinas y edificios comerciales y en iluminación para eventos.

Outdoor

Las zonas exteriores, húmedas y mojadas de los edificios, imponen altas exigencias en la instalación, donde la protección y la resistencia son un problema: desde el control de persianas, iluminación de fachadas, e iluminación de jardines, hasta la instalación en garajes o aparcamientos. El sistema gesis® IP+ es el complemento perfecto para ambientes extremos.

Automatización de edificios

Los edificios modernos, para poder cumplir con sus objetivos en relación a la protección del medio ambiente y al confort, ya no pueden prescindir de la automatización de edificios inteligentes. Este hecho es un factor más para utilizar y beneficiarse de la rapidez y flexibilidad del sistema gesis®. Independientemente de si se trata de sistemas KNX o RC – con los componentes gesis® ELECTRONIC, ofrecemos soluciones eficientes y económicas personalizadas a las necesidades de nuestros clientes.