El futuro de la automatización de edificios - compacto, modular, enchufable

gesis® FLEX

Sistema modular y compacto para la instalación descentralizada, que permite su alojamiento en pequeños armarios o huecos de la construcción, y facilita la implementación de distintas aplicaciones. El alto grado de pre-configuración y  la conexión enchufable de los módulos, ofrecen una instalación rápida y sin errores. Además, la instalación permanecerá flexible en el futuro, para mantenimientos o posibles ampliaciones,  gracias al estándar KNX y a su construcción modular.

Video: gesis® FLEX

Dispositivos modulares para la instalación flexible y descentralizada

gesis® RM

Sistema  modular y compacto,  que permite crear un nodo de hasta 4 módulos de E-S bajo un módulo  base con una sola dirección IP.  Su reducido tamaño permite el ahorro de espacio en cuadros eléctricos. Una aplicación especial de los módulos gesis® RM son las cajas de distribución gesis® RAN, confeccionadas según las especificaciones del cliente. Wieland sirve los módulos totalmente montados y cableados, incluso con protecciones o módulos especiales de otras marcas.

Dispositivos modulares para la instalación estructurada y sostenible

gesis® EIB V

Estos equipos, caracterizados por su diseño plano, son especialmente indicados para espacios de instalación muy limitados. Aunque los módulos se pueden conectar con cableado clásico, la máxima optimización se consigue con la utilización de los sistemas de cable plano de Wieland. El alto grado de pre-configuración y  la conexión enchufable de los módulos, ofrecen una instalación rápida y sin errores. Además, la instalación permanecerá flexible en el futuro, para mantenimientos o posibles ampliaciones,  gracias al estándar KNX y a su construcción modular.

Dispositivos modulares para una instalación distribuida y sostenible

gesis® EIB M2

El concepto de carcasa de montaje directo en la instalación, sin necesidad de cualquier otra envolvente,  optimizado para su uso en falsos techos, ya que se adapta a cualquier requisito, gracias a su diseño modular. El alto grado de pre-configuración y  la conexión enchufable de los módulos, ofrecen una instalación rápida y sin errores. Además, la instalación permanecerá flexible en el futuro, para mantenimientos o posibles ampliaciones,  gracias al estándar KNX y a su construcción modular.

Automatización de espacios y dispositivos de sistemas

gesis® KNX

Para la instalación y un buen funcionamiento del sistema KNX, se necesitan además, otros sensores y componentes. Los detectores de presencia y de movimiento permiten realizar un control de la ocupación de estancias, en función de cada necesidad, mientras que los termostatos y sus correspondientes válvulas proporcionan una climatización eficiente. Todos estos dispositivos se conectan, configuran y controlan con acopladores, routers e interfaces.

Dispositivos modulares de radio control para equipos independientes

gesis® RC

Esta serie utiliza el sistema de comunicación por radio control EnOcean. Como resultado, los sensores (pulsadores) se pueden instalar sin cables y sin baterías, donde sea necesario, inclusive en paredes de cristal. Con la ayuda de pasarelas a KXN los dispositivos se integran a la instalación existente en el edificio. Para permitir su uso en el exterior, están disponibles también componentes a prueba de agua, con grado de protección hasta IP68.