Fuentes de alimentación

wipos

Las fuentes de alimentación tienen una función central en los cuadros eléctricos. Su fiabilidad influye de manera importante en la disponibilidad de las máquinas o procesos. Nuestra gama de producto wipos incluye dispositivos de entrada monofásica y trifásica para la instalación en cuadros eléctricos con un rendimiento desde 1.25 hasta 40 A DC. 

Relés conmutadores / relés de estado sólido

flare MOVE

Los relés de interface se utilizan para el aislamiento eléctrico y para operaciones de conmutación. Con una anchura inicial de 6.2 mm, utilizan de forma óptima el espacio disponible. Los relés conmutadores son los adecuados para la conmutación sin desgaste en espacios pequeños.

Relés temporizados y de conmutación

flare TIME

Los relés temporizados electrónicos flare TIME son los adecuados para las tareas de control y supervisión estándar, y para controlar las operaciones funcionales hasta el último segundo. En base a las aplicaciones requeridas, están disponibles relés multifuncionales y multi rango de tensión.

Relés de supervisión y medición

flare CONTROL

Relés electrónicos de medición y supervisión para medir entradas de corriente, tensión, trifásicas, cos Phi, temperatura y resistencia de aislamiento. Nuestros relés realizan tareas de supervisión en máquinas y sistemas.

Módulos analógicos

cores

Amplificadores analógicos y acondicionadores de señal, para la medición de corriente, tensión y temperatura en ambientes industriales. Evitan el impacto en el resultado de la medición, por lo tanto, garantizan un bucle de control y un resultado correcto. Esto asegura una gran disponibilidad de la máquina y el sistema, y ahorra dinero.

Protección contra sobretensiones

wietap

Dispositivos de protección contra interferencias de señal y de tensión; protegen a los sistemas eléctricos y electrónicos contra la sobretensión, causada, por ejemplo, por los rayos. También están disponibles las versiones diseñadas específicamente para aplicaciones fotovoltaicas, así como también, los dispositivos certificados para su uso en el norte y en el centro de América.