Switches Ethernet

wienet

Los switches Ethernet wienet son los más adecuados para aplicaciones industriales. Estos dispositivos ofrecen una conexión física Ethernet (10 Mbit/s), Fast Ethernet (100 Mbit/s) y Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), sin importar si es conexión RJ-45 o de fibra óptica.

Router industriales VPN (radio móvil y LAN-to-LAN)

wienet

Las soluciones de mantenimiento y control remoto se implementan actualmente a través de internet. Sin embargo, el acceso a Internet, puede ser impredecible y poco fiable. Los routers industriales VPN de Wieland Electric permiten acceder, de forma segura, a los datos almacenados utilizando redes wire-less y disponen de todos los sistemas móviles actuales, desde GSM (2G), UMTS (3G), hasta el estándar LTE (4G). Para la conexión a Internet a través de cableado, Wieland Electric dispone de los routers LAN–to–LAN.

Centro de conexiones VPN

Wie-Service24.com

Wie-Service24 es un portal de servicios, que permite la interconexión de máquinas, sistemas y redes, de una forma sencilla. Este sistema es totalmente seguro gracias a la encriptación a través de la OpenVPN. El servidor genera de forma automática los datos de configuración del router, lo que facilita que nuestras soluciones de mantenimiento remoto sean fáciles, rápidas y seguras.

¡Descúbralo usted si mismo!

¡Haga la prueba!!

¿Le gustaría probar nuestro router industrial VPN? – Ningún problema. Nuestro pack de prueba incluye un router básico y acceso libre a nuestro portal de servicios VPN Wie-Service24, durante 2 meses.

I/O fieldbus system

ricos FLEX

Con el sistema de componentes de bus de campo ricos FLEX, Wieland Electric ofrece un concepto integrado para la interfaz entre el control y los dispositivos periféricos. Los componentes modulares I/O se instalan de forma remota cerca de la máquina, y trabajan en red a través del bus de campo. Una amplia gama de diferentes módulos I/O procesan los diferentes sensores/actuadores de señales. Los tiempos de parada de la máquina se reducen de forma considerable, gracias a un gran número de funciones de diagnóstico disponibles en el sistema ricos FLEX.