Quemadores - Calderas

El conector estándar ST18 de Wieland, de uso extendido, conecta quemadores y calderas. El sistema ST18 se utiliza en distintas versiones, para las dos primeras etapas del quemador.

Conexión para el control de quemadores

Nuestros conectores GST18 realizan la conexión con el control del quemador y están disponibles en versiones de 3, 4, 5 o 6 polos. La codificación mecánica, de los conectores GST18, facilita la separación clara de las distintas aplicaciones, y su diferenciación en colores permite identificar a qué conexiones pertenecen.

Conexión para actuadores – control (alimentación)

Los conectores RAST 5 se utilizan de forma muy extendida en los sistemas de calefacción. Gracias a la variedad de codificaciones, el sistema previene de desconexiones accidentales, ofreciendo una conexión y un funcionamiento fiables, como también, grandes ventajas durante la instalación final.

Conexión para actuadores (señal)

Los conectores para circuito impreso de Wieland con pasos de 5.08 mm (series 8213 S y B) son muy conocidos y utilizados en la industria de la calefacción, por su calidad y durabilidad y se utilizan para simplificar el cableado para el control de entradas y salidas.