INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ENFICHABLES AVEC LE PLUS HAUT INDICE DE PROTECTION

Rapide - efficace - fiable

DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES SÛRES 
POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS 

Partout où une connexion électrique est soumise à des exigences élevées, nos connecteurs RST® sont dans leur élément. Quelle que soit la difficulté de votre site, grâce à l'étanchéité et à la grande résistance mécanique des connecteurs, même votre application sera installée étonnamment rapidement et, surtout, en toute sécurité

Non seulement ces connecteurs peuvent être utilisés dans les espaces et les environnements les plus restreints grâce à leur conception compacte, mais ils sont également précâblés et dotés d'un code couleur, ce qui permet de les connecter en un rien de temps selon le principe du Plug&Play. 

DOMAINES D'APPLICATION

Nous avons développé une expertise sectorielle particulière dans un large éventail de domaines. C'est sur cette base que repose le succès de nos solutions. Des connecteurs miniatures à l'intérieur des appareils dans les plus petits espaces de câblage jusqu'aux connecteurs puissants avec de grandes sections transversales : vous trouverez dans notre gamme de produits le connecteur adapté à votre application.

D'autres applications pour les connecteurs ronds RST® sont par exemple :  

  • Fabrication de machines et d'installations
  • Installation d'équipements techniques du bâtiment
  • Chauffage, ventilation, climatisation
  • Techniques d’éclairage
  • Technique de combustion
  • Technologie de convoyage
  • Énergie éolienne et photovoltaïque
  • Ascenseurs et escaliers mécaniques

Grâce à ses propriétés, le RST® peut être utilisé partout où des exigences élevées et des environnements robustes se rencontrent. Nous ne fixons aucune limite - ne le faites pas non plus. 

VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL 

LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT

Réduisez le temps d'installation et de montage, et donc aussi les coûts d'installation, en branchant et débranchant rapidement grâce au principe Plug&Play. Soyez plus rapide que n'importe quelle connexion à vis ou à baïonnette. 
 

ÉCONOME EN RESSOURCES 
+ RÉUTILISABLE  

Créez une connexion à long terme. Nos connecteurs sont conçus pour être réutilisés à l'infini, grâce à leur conception robuste et à nos exigences très élevées en matière de qualité des matériaux que nous choisissons.

TOUT LE MONDE AIME 
LE CHANGEMENT

Grâce à la facilité de démontage et à la souplesse de remplacement des dispositifs, vous réduisez au minimum l'effort nécessaire aux modifications. Les connecteurs précâblés de la série RST® permettent la maintenance et les réparations pendant le fonctionnement, même dans des conditions de travail difficiles. Plug&Play signifie un branchement et un débranchement rapides et sûrs avec peu de temps d'arrêt.    
 

UN JEU D'ENFANT AVEC LES CODAGES CORRECTS

Les câblages défectueux et les dépannages ennuyeux appartiendront au passé grâce aux codages mécaniques et de couleur. Qu'il s'agisse de systèmes basse tension, de systèmes d'alimentation de secours ou de l'alimentation principale, il n'y a aucun risque d'erreur résultant d'une confusion. Les câbles mal sérrés par vis sont des problèmes du passé. Le principe du Plug&Play va révolutionner votre connexion électronique !

CODAGE COULEUR POUR UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

En plus du codage mécanique, nos connecteurs RST® sont disponibles dans plus de 20 couleurs différentes. 

Toutes les variantes et options peuvent être trouvées dans notre 
E-Shop. 

 vers le e-shop

PROTECTION IP

ROBUSTE, STABLE ET RÉSISTANT

Ce que vous pouvez attendre de la série de connecteurs RST® Selon l'indice IP respectif des différents modèles RST®, ces connecteurs ronds excellent dans les domaines suivants : 

  • Protection complète contre les jets d'eau, y compris les jets à haute pression et à vapeur
  • Immersion temporaire et prolongée
  • Protection complète contre le contact
  • Protection contre les corps étrangers, tels que les dépôts de poussière et la pénétration de la poussière
  • Haute fiabilité pour assurer une connexion électronique stable et continue
     
IP 65        protégé contre le contact, la poussière et les projections d'eau
IP 66protégé contre le contact, la poussière et les projections d'eau, les jets d'eau puissants
IP 67protégé contre le contact, la poussière et les éclaboussures d'eau, les jets d'eau puissants, l'immersion temporaire jusqu'à 30 minutes à une profondeur de 1 m
IP 68protégé contre le contact, la poussière et les éclaboussures d'eau, les jets d'eau puissants, l'immersion temporaire jusqu'à 30 minutes à une profondeur de 1 m
IP 69protégé contre le contact, la poussière et les projections d'eau, les jets d'eau puissants, l'immersion prolongée/permanente ainsi que les jets d'eau puissants tels que les jets à haute pression et les jets de vapeur


La vue d'ensemble est également disponible en téléchargement :

Télécharger l'aperçu des taux de protection IP (JPG)

DES NORMES ÉLEVÉES 

LA NORME ET LA QUALITÉ sont de la plus haute importance pour nous. Grâce à nos nombreuses années d'expérience, nous pouvons nous appuyer sur un savoir-faire approfondi pour créer des produits durables et fonctionnels. Nos produits sont constamment améliorés et testés. Avant même la livraison, nos connecteurs font leurs preuves dans notre laboratoire interne. Par exemple, l'IP 68 que nous proposons est testé et contrôlé de manière intensive à une profondeur de trois mètres pendant deux heures. En outre, nous soumettons nos produits à différents tests à haute pression pour vérifier leur résistance aux projections d'eau. Mais il n'y a pas que l'eau qui fait partie de nos tests internes, nos produits sont également soumis à des tests de résistance mécanique de l'extérieur. Concrètement, cela signifie que les essais de la résistance aux chocs IK ou du code IK sont réalisés à l'aide d'un marteau à pendule ou à ressort. Par exemple, le code IK07 correspond à un test de 500 grammes effectué à partir d'une hauteur de 40 cm.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ INTERNE

UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À L'ÉTANCHÉITÉ DU CONTACT.

Vous vous demandez pourquoi cette fonctionnalité est nécessaire ? Il offre une sécurité supplémentaire pour l'installation des câbles. Les variations de température et donc la condensation, une installation défectueuse et des câbles endommagés peuvent devenir votre pire ennemi si l'humidité et l'eau (effet capillaire) pénètrent dans vos appareils ! C'est là que le joint mentionné entre en jeu ; chaque contact possède son propre joint supplémentaire pour empêcher l'eau de pénétrer (étanchéité longitudinale).

PLUGGABLE VS. TRADITIONNEL
L'AVENIR EST PLUGGABLE

Découvrez dans cette vidéo en temps réel la comparaison du temps passé pour une installation enfichable versus une installation traditionnelle pour une utilisation outdoor.  

lE Temps, c'est de l'argent !

 

LES COMPOSANTS DU SYSTÈME

ASSEMBLAGES DE CÂBLES

Pour une alimentation rapide et enfichable en énergie électrique de l'appareil final.

Avec l'assemblage de câbles à extrémité libre ou comme câble de raccordement, nous offrons diverses possibilités de connexion et une flexibilité maximale.  

 

CONNECTEURS

Du connecteur miniature avec le plus haut IP au connecteur puissant pour les grandes sections transversales .

  • Modèles de 2 à 7 pôles, 250V/400V, 8 A à 50 A
  • PLUG&PLAY
  • Codage de couleur
  • Une protection fiable
     

CONNECTEURS DE DISPOSITIFS

Les appareils peuvent être branchés sur l'installation, sur place.

Les connecteurs des appareils sont intégrés dans les trous correspondants du boîtier des appareils et constituent l'interface de l'appareil avec le système RST®. 

DISTRIBUTEURS

Les distributeurs pré-câblés sont branchés sur l'installation.

Les distributeurs permettent de brancher des dispositifs de transmission d'énergie et de signaux.

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS RST® 

Nous proposons le robuste connecteur circulaire en différentes versions. Bien entendu, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller à tout moment pour vous aider à choisir la variante la mieux adaptée à vos besoins :

  • Par exemple, les connecteurs circulaires RST® MICRO avec des ampérages maximums de 8 A peuvent trouver leur place dans les situations d'installation les plus petites et les plus étroites . Cela se produit principalement dans les luminaires LED plats, les publicités lumineuses ou les structures de signalisation. Le connecteur est certifié selon la norme IEC61984 et VDE.
  • Le RST® MINI (VDE, cULus et certifié et approuvé selon IEC61535), en revanche, a un ampérage maximum de 16 A et est parfaitement adapté aux luminaires avec câblage traversant.
  • Nous présentons un véritable polyvalent avec notre RST® CLASSIC. Le système 20/25 A est utilisé dans une grande variété d'environnements et dispose d'un vaste portefeuille d'applications. Comme le RST® MINI, les connecteurs sont certifiés et approuvés selon VDE, cULus et IEC61535. Veuillez nous contacter pour savoir si le RST® CLASSIC est le bon choix pour votre application.
  • Le connecteur le plus grand et le plus solide de la famille est notre puissant RST® POWER (VDE, IEC61984). Les grandes sections transversales et les terrains exigeants ne lui posent aucun problème.

 

Vous trouverez de plus amples informations sur les différentes variantes sur les pages produits suivantes.

INFORMATIONS D'INSTALLATION RST®

Tout ce que vous devez savoir et plus encore ! - 
Formation en ligne gratuite

commencez maintenant !

NOS EXPERTS

ENFICHER AU LIEU DE VISSER

"Avec la série de connecteurs RST®, Wieland Electric, en tant que leader du marché, propose un système d'installation complet avec une protection élevée (IP6X). Cette méthode d'installation moderne permet une infrastructure électrique complètement enfichable, de la source d'énergie à tous les appareils électriques." 


Wolfram Hohmann 
Responsable de la gestion du portefeuille de produits Building Solutions
 

SIMPLE ET PUISSANT

"Je suis impressionné par la flexibilité, la durabilité et la fiabilité de la gamme de produits. Surtout dans des conditions exceptionnelles, comme celles de l'extérieur. C'est formidable de travailler avec mon équipe pour trouver de nouvelles idées qui élargissent et optimisent la gamme de produits."


Frank Nagengast 
Chef de produit RST®

TÉLÉCHARGEMENTS

IP Ratings

39 KB

RST® - Catalog

0690.1 | 15 MB

MICRO CONNECTION - RST® MICRO - Brochure

0697.1 | 7 MB

RST® MICRO Small - Smaller - Micro - product information

0682.1 | 745 KB

RST® CLASSIC - System Outlet - Product Information

0694.1 | 2 MB

CONTACT
Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?
Veuillez contacter nos experts.
ENVOYER LA DEMANDE
Service de rappel
Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.
  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel
France - Français
Produits
BackProduitsInstallation électriqueTechnologie de connexionTechnologie de sécuritéCommunication industrielleÉlectronique + Interface
Secteurs
BackSecteursTous SecteursTechnologie du bâtimentTechnologie de l'éclairageConstruction de machinesÉnergie éolienneHorticultureE-MobilitéPREFAB
Support
BackSupportServiceLogiciels et appsPortail d'informationFormationTéléchargements
Société
BackSociétéÀ propos de nousAchats et qualitéActualitésCarrièrePartenaires