SYSTÈME DE CÂBLE PLAT

CÂBLE PLAT POUR USAGE INTÉRIEUR - GESIS® NRG 

Le système de câbles plats gesis® NRG combine tous les avantages d'une installation électrique moderne et décentralisée. 

LE BUS D'ENERGIE FLEXIBLE 

gesis® NRG permet d'installer et de retirer facilement les sorties sans couper et dénuder le câble. Le routage est flexible et utilise un minimum d'espace.

Le système de câbles plats simplifie ainsi l'installation et la planification, et garantit non seulement la distribution d'énergie pure, mais aussi la distribution combinée d'énergie et de données (KNX, SMI, DALI) à l'intérieur des bâtiments.

Avec gesis® NRG, Wieland présente une solution exceptionnelle pour une installation électrique structurée et rapide. Les sorties enfichables permettent une transition en douceur vers le monde de gesis® CLASSIC - avec tous les avantages d'une installation électrique enfichable.

Vidéo Gesis NRG

LES DOMAINES D'APPLICATION DU SYSTÈME GESIS® NRG 

AUTOMATISATION DÉCENTRALISÉE DES BÂTIMENTS

Avec le câble plat à 7 pôles gesis® NRG, l'énergie et les signaux peuvent être distribués dans l'espace avec un seul câble. Nos systèmes de connecteurs d'installation gesis® directement enfichables permettent la distribution jusqu'au consommateur. 
Il en résulte une installation structurée qui peut facilement être adaptée et étendue.

CÂBLAGE D'INFRASTRUCTURES 

Toute zone est alimentée par une barre flexible avec une section transversale du noyau élevé. Cela garantit une disponibilité totale de l'énergie.

ALIMENTATION SECTEUR ET ALIMENTATION DES POSTES DE TRAVAIL 

Les différentes versions des câbles plats gesis® NRG alimentent des boîtes de sol avec et sans protection par fusibles décentralisée. L'installation électrique enfichable peut également être poursuivie à l'intérieur des meubles. Cela crée des interfaces claires et assure la sécurité.

L'ÉCLAIRAGE ASSURÉ

La couverture complète du réseau et des signaux DALI pour les bureaux signifie que les modifications ou les extensions peuvent être réalisées sans aucun effort.

AVANTAGES DES CÂBLES PLATS 

INSTALLATION RAPIDE 
AVEC GESIS® NRG 

Avec l'installation des références NRG de la gamme gesis®, il n'est pas nécessaire de couper, de dégainer ou de dénuder grâce à l'utilisation de la technologie de perçage.

gesis® NRG REND LA PLANIFICATION SIMPLE

Grâce à une installation simple et à la sélection libre des phases à l'aide de notre adaptateur, votre installation peut être planifiée rapidement et facilement.

EXTENSION SIMPLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE

Le système gesis® NRG installé peut être étendu, modifié ou déplacé à tout moment.

INSTALLATION INTELLIGENTE

Gesis® NRG permet une installation intelligente avec des structures claires, par exemple un code couleur distinct pour le câblage du réseau normal et du réseau informatique. Il existe également la possibilité d'un câblage d'infrastructure décentralisé.

ABSOLUMENT FLEXIBLE

Les adaptateurs d'alimentation et de prise peuvent être positionnés librement à tout endroit du câble plat.

RAPIDE, FACILE et FLEXIBLE

ROBUSTE ET PRATIQUE

  • Un petit nombre de composants différents
  • Adaptateurs et alimentations compacts et robustes
  • Installation simple et rapide
  • Contact avec le câble plat au moyen de l'IDC (pas de dégainage ou de dénudage nécessaires)
  • Réponses à toutes les exigences des installations fixes

EFFICACE EN TERMES DE RESSOURCES

  • Planification et installation rapides
  • Réduction du matériau de câbles (cuivre et plastique)
  • Câbles de connexion courts pour les consommateurs finaux
  • Économies d'énergie grâce au câblage triphasé

FACILE À COMBINER, SYSTÈME COHÉRENT

  • Les adaptateurs de sortie du système gesis® NRG 5G10 peuvent alimenter directement des distributeurs de systèmes personnalisés et spécifiques à une appication. Ils sont utilisés pour la protection des fusibles et la sous-répartition
  • Les adaptateurs de sortie du système gesis® NRG 5G2.5/4 sont tous conçus pour être directement enfichables. Après avoir quitté le câble plat, il est possible de passer directement à gesis® CLASSIC afin de réaliser l'installation électrique vers tous les consommateurs.

CONVENTIONNEL VS. GESIS® NRG 

Notre système de câbles plats gesis® NRG est impressionnant : non seulement il est flexible, mais il permet également d'économiser des ressources et de réduire la charge d'incendie à l'intérieur du bâtiment. Pour l'alimentation de 18 réservoirs au sol, comme décrit dans la configuration suivante, l'utilisation de notre câble plat gesis® NRG permet d'économiser jusqu'à 66 % du cuivre nécessaire, tout en réduisant les pertes de câble et la charge d'incendie.

 
Câblage conventionnel
gesis® NRG 
Longueur totale du câble à poser
620 m NYM 3G2,5mm250 m de câble plat gesis® NRG 5G4 mm2
72 m de câble de connexion gesis® Classic 3G2,5 mm2
Charge d'incendie diminuée
Environ 360 kWhEnviron 150 kWh
Poids total du cuivre
Environ 45 kgEnviron 15 kg
Longueur du câble100
Charge d'incendie100
Poids du cuivre diminué100
Longueur du câble20
Charge d'incendie42
Poids du cuivre diminué33

Configuration flexible, sûre et facile 
du câble plat ?

regarder les tutoriels maintenant

DONNÉES TECHNIQUES

gesis® NRG 5G2,5/4
Tension nominale250 / 400 V
Courant nominal du câble20 A
Nombre de pôles du câbleChoix de 5 pôles / 5+2 pôles
Section transversale nominaleChoix entre 2,5 et 4 mm²
Gaine extérieurePVC ou sans halogène
Fil de cuivreNon revêtu, fil fin
Composants du systèmeCâbles plats, sélectionneurs, alimentations et accessoires
Nombre de pôles de l'adaptateur de sortie2/3/5-pôles
Technologie de connexionTechnologie de connexion par perçage de l'isolant (pas besoin de dénuder et de dégainer)
Conception des busChoix entre blindé et non blindé
Tension nominale du busNon blindé 250 V, blindé 50 V
Courant nominal du busNon blindé 6 A, blindé 3 A
Section transversale nominale du bus1,5 mm²
Déclaration de performance selon le CPR Afficher la liste
gesis® NRG 5G10
Tension nominale250/400 V
Courant nominal du câble50 A
Nombre de pôles du câble5 pôles
Courant nominal de l'adaptateur32 A
Technologie de connexionTechnologie de connexion par perçage d'isolant
(pas de dénudage ni de dégainage nécessaires)
Gaine extérieurePVC ou sans halogène
Fil de cuivreDénudé, fil fin
Composants du systèmeCâbles plats, alimentations, adaptateurs de sortie, accessoires
Déclaration de performance selon le CPRAfficher la liste

AVERTISSEMENT: Aucune compatibilité entre les systèmes de connecteurs de différents fabricants

Les connexions hybrides entre les connecteurs GST® Wieland et des connecteurs provenant d'autres fabricants peuvent causer un risque pour la santé et la sécurité des personnes, animaux et biens matériels. 

Les connexions hybrides entre les connecteurs GST® Wieland et des connecteurs provenant d'autres fabricants peuvent conduire à une perte de la présomption de conformité selon le § 4 du Premier décret d'application de la loi allemande ProdSV relative à la sécurité des produits (Directive sur les basses tensions). Les connecteurs provenant d'autres fabricants ne doivent pas être mis à disposition voire proposés sur le marché en association avec des connecteurs GST® Wieland ou même en étant accompagnés de la mention « Compatible avec les connecteurs GST® Wieland ».   

Explication :

Le système de connecteurs d'installation gesis® CLASSIC se compose de connecteurs GST®, de raccordements d'appareil GST®, de boîtiers de commande GST® et de variantes préconfectionnées présentant diverses sections de câble et différents techniques de raccordement. Tous les produits GST® sont certifiés selon la norme harmonisée EN IEC 61535 et sont mis en circulation par nos soins en vue d'établir une connexion enfichable permanente dans des systèmes électriques d'installation. 

La norme EN IEC 61535 est une norme produit étant simplement destinée à la régulation des exigences liées à la conception du produit ; en tant que norme produit, EN IEC 61535 ne contient aucune exigence liée à la conception des connecteurs ; c'est-à-dire que, contrairement aux normes en matière de design (p. ex. pour la fabrication de fiches de sécurité), les codages et la forme de fichage peuvent, en principe, être librement définis par les fabricants et même soumis à un développement continu au sein d'une famille de connecteurs d'installation. Cette liberté de conception conduit au fait qu'une enfichabilité mécanique seule ne justifie en rien une compatibilité entre connecteurs issus de différents fabricants     

En conséquence, la norme produit EN IEC 61535 spécifie qu'uniquement des connecteurs d'un seul et même fabricant peuvent être utilisés pour des installations, étant donné que seule cette mesure garantit une transmission du courant électrique en toute sécurité sur une longue période.

 

TÉLÉCHARGEMENTS

gesis® NRG - SMART SUPPLY - Brochure

0663.1 | 4 MB

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

Tender Text gesis® NRG flat cable system

56 KB

HELLO BUILDING - FR

0431.2 | 9 MB

HELLO Lighting

0429.2 | 6 MB

configurer votre solution individuelle avec notre

 GESIS® logiciel de planification PLAN

en savoir plus
contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel
France - Français
Produits
BackProduitsInstallation électriqueTechnologie de connexionTechnologie de sécuritéCommunication industrielleÉlectronique + Interface
Secteurs
BackSecteursTous SecteursTechnologie du bâtimentTechnologie de l'éclairageConstruction de machinesÉnergie éolienneHorticultureE-MobilitéPREFAB
Support
BackSupportServiceLogiciels et appsPortail d'informationFormationTéléchargements
Société
BackSociétéÀ propos de nousAchats et qualitéActualitésCarrièrePartenaires