Il Futuro della Room Automation - compatto, modulare, innestabile

gesis® FLEX

Il concetto di modulo componibile  compatto e decentralizzato permette l’utilizzo di aperture di piccole dimensioni per l’installazione.  Grazie alla costruzione modulare possono essere realizzate diverse applicazioni. A causa del suo alto grado di preassemblaggio e alla connessione ad innesto viene garantita un’installazione rapida e a prova di errori, che rimarrà flessibile nel tempo grazie allo standard KNX e alla costruzione modulare.

Video: gesis® FLEX

Dispositivi modulari per l’installazione flessibile e decentralizzata

gesis® RM

Questo sistema modulare disponibile per reti KNX è generalmente integrato da Wieland  in progetti specifici di box di distribuzione gesis® RAN per l'automazione degli edifici e fornito completamente assemblato. Ciò garantisce la massima flessibilità perché permette anche l’installazione di componenti di terze parti e da’ la possibilità di sfruttare la connessione ad innesto e di utilizzare le loro codifiche.

Dispositivi modulari per l’installazione strutturata e sostenibile

gesis® EIB V

Il concetto di custodia piatta consente l’installazione in uno spazio molto limitato. Lo spazio è utilizzato in modo ottimale  tramite il collegamento diretto al cavo piatto. Per il suo alto grado di preassemblaggio, la connessione ad innesto permette un'installazione rapida e sicura, che rimarrà flessibile nel tempo grazie allo standard KNX.  Ulteriori vantaggi sono garantiti dalla facile integrazione con il sistema EnOcean che non richiede manutenzione.

Dispositivi modulari per l’installazione ben strutturata e sostenibile

gesis® EIB M2

Il concetto di box ad  innesto diretto  è stato ottimizzato per l’uso in controsoffitti, mentre il suo design modulare risponde a una vasta gamma di richieste. La connessione ad innesto rapido  e l’alto grado di preassemblaggio garantiscono  l’installazione veloce, priva di errori e flessibile nel breve e lungo termine grazie alla modularità e  allo standard KNX.

Room automation e dispositivi di sistema

gesis® KNX

Ulteriori sensori e componenti di sistema sono necessari per completare il sistema KNX e per operare in modo ottimale. Rilevatori di presenza e di movimento permettono un controllo luci basato sulle reali necessità, mentre un termostato ambiente e le relative valvole forniscono aria condizionata a basso consumo energetico. Ed, infine, tutti i dispositivi di campo sono connessi, configurati e monitorati per mezzo di accoppiatori, router e interfacce.

Dispositivo modulare radio-controllato per unità indipendenti

gesis® RC

Questa serie utilizza per la comunicazione il sistema radio EnOcean esente da manutenzione. Come risultato, i sensori (pulsanti), senza fili o batterie,  possono essere installati esattamente dove sono necessari, anche su pareti di vetro. Con l'aiuto di gateway per KNX, i dispositivi possono essere integrati nella gestione generale dell’edificio. Per consentire, inoltre, l'utilizzo in esterno sono disponibili componenti impermeabili fino al grado IP68.