Alimentatori

wipos
Gli alimentatori svolgono una funzione centrale nel quadro elettrico.  La loro affidabilità ha un grande impatto sul tempo di attività della macchina e sulla produttività del processo. 
Il nostro assortimento di prodotti consiste in apparecchi monofase e trifase per l’installazione in quadri elettrici con un range di potenza da  1.25 a 40 A DC.

Moduli relè / interfaccia

flare MOVE

I relè di interfaccia sono usati per l’accoppiamento elettrico con separazione galvanica e contatti liberi da tensione e sono anche disponibili in versione modulare ad innesto per applicazioni con frequenti commutazioni. Con un ingombro orizzontale a partire da 6.2 mm essi sono molto funzionali in quanto sfruttano in modo ottimale lo spazio disponibile. I moduli relè statici sono idonei per numerose commutazioni in basse potenze senza usura.

Temporizzatori

flare TIME

I temporizzatori elettronici flare TIME sono perfettamente adatti per compiti standard di temporizzazione e per i comandi precisi al secondo dei cicli di funzione. A seconda dell’applicazione richiesta sono disponibili moduli relè multitensione e multifunzione.

Relè di misura e di controllo

flare CONTROL

I relè elettronici di misura e di controllo adatti per l’analisi di ingressi come corrente, tensione, fasi, cos Phi, e isolamento! I nostri moduli assolvono compiti di controllo in macchine e impianti.

Convertitori per segnali analogici

cores

Amplificatori analogici e separatori di segnali per la misura di corrente, tensione e temperatura negli ambienti industriali – il tutto con la massima precisione. Essi evitano che il risultato della misura venga influenzato da disturbi e quindi assicurano un corretto risultato del loop di controllo e di comando. Questo garantisce una elevata affidabilità negli impianti e nelle macchine e fa risparmiare vero denaro.

Protezioni contro le sovratensioni

wietap

Questi apparecchi proteggono gli impianti elettrici ed elettronici contro le sovratensioni causate, per esempio, da scariche atmosferiche. Sono disponibili anche versioni progettate specificatamente per le applicazioni fotovoltaiche ed anche speciali apparecchi certificati per gli impieghi nel Nord e Centro America.