MORSETTIERE

3 famiglie di prodotti, 
3 tecnologie di connessione, 
sempre le migliori.

 LA MIGLIORE INVENZIONE PER IL VOSTRO COLLEGAMENTO: LA MORSETTIERA.

MORSETTIERE CON SISTEMA WIELAND

Le morsettiere Wieland con connessione a vite, a molla o push-in assicurano che i quadri elettrici e di distribuzione siano sempre ordinati. Garantiscono un cablaggio semplice, veloce e affidabile e offrono numerosi vantaggi:

  • Flessibile: Un ampio portafoglio coordinato di 3 famiglie di prodotti con tecnologie di connessione liberamente selezionabili offre la soluzione giusta per ogni applicazione.
  • Efficiente: Progettate le morsettiere e ordinate i componenti per il vostro progetto semplicemente premendo un pulsante.
  • Risparmio di tempo: Basta disimballare e installare le morsettiere preassemblate - fatto!
  • Tracciabile: Un sistema di etichettatura fornisce una chiara visione d'insieme.
  • Uniforme: 3 tecnologie di connessione, 1 accessorio.
  • Affidabile: Qualità industriale testata secondo gli standard del mercato europeo.

MORSETTIERA: 
CAMPI DI APPLICAZIONE  

Le morsettiere Wieland sono sempre la scelta giusta nel quadro elettrico. A seconda dell'applicazione, le morsettiere con connessione a vite, a molla e push-in sono disponibili in diverse versioni. 

Numerose aziende del settore dell'ingegneria meccanica e impiantistica, dell'ingegneria energetica e dell'installazione di edifici si affidano alla collaudata soluzione di sistema con le morsettiere Wieland - strutturate e ampliabili in qualsiasi momento.

COLLEGAMENTO DESIDERATO? TECNICHE DI COLLEGAMENTO PER LE MORSETTIERE WIELAND

Per i migliori collegamenti nel quadro elettrico: le morsettiere Wieland sono utilizzate nell'ingegneria meccanica e impiantistica, nell'ingegneria energetica o nell'installazione di edifici, a seconda del tipo di connessione.

MORSETTIERE SELOS CON CONNESSIONE A VITE SENZA MANUTENZIONE SICURE, COLLAUDATE E SENZA STRESS:

Facile connessione con o senza puntale, possibilità di connessione multi-conduttore. Corpo del morsetto elastico e stabile con filettatura monopezzo per un collegamento e una riconnessione senza stress.

Semplice, veloce, affidabile: il collegamento a vite selos.

  1. Inserire il conduttore nell'elemento di serraggio.
  2. Serrare la vite.
  3. Fatto.

L'elemento di serraggio in acciaio è flessibile e progettato in modo che la pressione di contatto del conduttore sulla sbarra rimanga costantemente elevata. Con il bus in rame stagnato, la caduta di tensione è minima. Morsetto per morsetto, selos crea un sistema di connessione che non richiede manutenzione - per tutti i conduttori con sezione nominale da 0,14 mm² a 300 mm².

PER SAPERNE DI PIÙ SU SELOS

Morsettiere selos su eshop

LE MORSETTIERE MODULARI FASIS WKFN CON CONNESSIONE A MOLLA ESENTE DA MANUTENZIONE CONSENTONO DI RISPARMIARE TEMPO E COSTI:

Morsetti modulari fasis WKFN con connessione a molla esente da manutenzione per connessioni a morsetto a prova di vibrazioni con elevata forza di contatto.

Con fasis WKFN è possibile collegare facilmente conduttori flessibili con basse sezioni:

  1. Inserire un cacciavite standard per aprire la molla.
  2. Inserire il conduttore.
  3. Rimuovere il cacciavite, fatto.  

Tecnologia perfetta: le molle di tensione in acciaio e la guida del conduttore in rame assicurano una presa sicura e connessioni stabili. Grazie all'effetto autobloccante della molla di contatto piegata, il filo viene premuto saldamente contro la molla - è resistente alle vibrazioni e può essere rilasciato di nuovo rapidamente, per conduttori con una sezione nominale da 0,08 mm² a 10 mm².

PER SAPERNE DI PIÙ SU FASIS WKFN

Morsettiere FASIS WKFN SU Eshop

LE MORSETTIERE FASIS WTP CON CONNESSIONE PUSH-IN POSSONO ESSERE COLLEGATE SENZA ATTREZZI , CONSENTENDO UN CABLAGGIO A INGOMBRO RIDOTTO:

Le morsettiere fasis WTP con connessione push-in consentono di risparmiare tempo e spazio nel quadro di comando e nel magazzino.

Grazie alla tecnologia di connessione push-in, i conduttori possono essere collegati direttamente senza attrezzi. Poco ingombrante, con un'elevata densità di imballaggio e il cablaggio del segnale su una larghezza di costruzione di soli 3,5 mm.

  1. Premere conduttori singoli ed i conduttori con puntale nel punto di contatto.
  2. Fatto.

Il conduttore viene spinto tra la molla e la sbarra. La molla di pressione assicura una pressione di contatto uniforme e un collegamento a prova di vibrazioni e senza manutenzione. I conduttori con sezioni nominali di 2,5 e 4 mm² e di 6 e 10 mm² possono essere combinati in una morsettiera. Per sganciare il conduttore, è sufficiente azionare la leva di sgancio integrata con un cacciavite e rimuovere il conduttore.

Attenzione: Non è possibile scambiare il conduttore e l'ingresso del cacciavite e quindi il contatto con le parti sotto tensione è escluso.

PER SAPERNE DI PIÙ SU FASIS WTP

Morsettiere fasis wtp su eshop

MORSETTIERE IN BASE AL PROGETTO  
CONFIGURATE IN MODO CHIARO, 
FACILMENTE  ORDINABILI E  
CONSEGNATE RAPIDAMENTE 

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E ORDINAZIONE CLICK2BUY

Cinque passi! wieplan CLICK2BUY In soli 5 passaggi si ottiene la morsettiera pronta per l'uso con documentazione completa e schema della morsettiera generato automaticamente:

  1. Dall'idea alla progettazione: progettate la morsettiera con tutti i componenti del vostro sistema CAE.
  2. Dalla progettazione all'implementazione: i dati vengono trasferiti a wieplan CLICK2BUY tramite un'interfaccia. Veloce, senza errori e completamente automatico.
  3. Documentazione senza tempi morti: basta premere un pulsante per scaricare l'intera documentazione, compreso lo schema della morsettiera con gli elenchi dei componenti.
  4. Panoramica completa: in qualità di utente registrato, potete vedere immediatamente il prezzo della vostra configurazione e ordinarla direttamente online.
  5. Rapidità di esecuzione: assembleremo la vostra morsettiera in tempi rapidi e ve la spediremo con corriere espresso, entro 5 giorni lavorativi.

Rilassati:  Scadenze strette, modifiche al design dell'ultimo minuto? 

Configurate e ordinate in pochi minuti le morsettiere assemblate singolarmente, compresa la documentazione. Il vostro ordine entrerà in produzione subito dopo la ricezione e sarà controllato attentamente prima della spedizione. Risparmiate non solo tempo, ma anche costi di stoccaggio e logistica, perché consegniamo just-in-time e sempre esattamente la quantità di cui avete bisogno. 

Sì, quantità minima un pezzo! Puntuale e senza errori. Promesso!

informazioni su wieplan click2buy

SISTEMA DI PONTI UNIFORMI A LIVELLO DI SISTEMA 

Tecnologia perfetta nei minimi dettagli: 

Abbiamo sviluppato un sistema di ponticelli estremamente robusto e adattabile per ponticellare morsetti a vite, a molla o push-in. Una sbarra in rame garantisce una bassa resistenza di contatto, una molla in acciaio assicura stabilità a lungo termine e resistenza alle vibrazioni. È sufficiente rimuovere i poli per creare il ponticellamento desiderato.

CONTRASSEGNARE E SIGLARE LE MORSETTIERE

Ogni quadro elettrico è diverso dall'altro. Con una siglatura della morsettiera chiara, leggibile e comprensibile, il problema si riduce immediatamente.

Sia per la siglatura di materiali di marcatura per morsettiere, cavi o altri dispositivi nel quadro di controllo, sia per la marcatura diretta delle morsettiere: con wieprint wieplot, potete scegliere tra due soluzioni di marcatura per il quadro di controllo e per le morsettiere. In questo modo è possibile siglare strisce di marcatura, strisce continue o portacartellini in modo semplice e personalizzato.

Etichettatura dei terminali con wieprint

141 segni al minuto

I materiali di marcatura per morsettiere, fili, cavi, dispositivi o pulsanti possono essere etichettati con l'affidabile sistema di stampa a trasferimento termico wieprint. La stampante a trasferimento termico può essere utilizzata con tutti i più comuni sistemi di siglatura e funziona anche come soluzione autonoma grazie al display LCD integrato. Grazie alla stampa a trasferimento termico di alta qualità e durata, è possibile stampare fino a 8.500 etichette all'ora, con un caricatore anche in modalità automatica.


 Sì, wieplot! 

I potenti sistemi di plottaggio wieplot e wieplot BASIC sono facili da usare e forniscono un controllo visivo delle siglature. Oltre a siglare le etichette per le morsettiere, è possibile utilizzarli anche per stampare etichette, adesivi e marcature di cavi in modo professionale e pulito. L'unità di incisione opzionale trasforma wieplot in un sistema di incisione a tutto tondo e consente di marcare in modo permanente e affidabile lastre di plastica multistrato.

Intuizione invece di  formazione:

L'intuitivo software di etichettatura wiemarc consente la visualizzazione grafica diretta delle targhette di siglatura, può creare layout specifici per il cliente e offre un'agile importazione di dati da CAD, Excel, testo o wieplan, nonché un controllo di plausibilità. In breve: wiemarc semplifica e accelera enormemente la pianificazione dei progetti - verificatelo voi stessi!

DOWNLOADS

DIN RAIL TERMINAL BLOCKS - Catalog

0500.1 | 8 MB

DIN rail terminal Blocks - selos + fasis - Brochure

0511.1 | 5 MB

PERFECT MARKING - wieprint + wieplot - Brochure

0521.1 | 5 MB

A cosa servono le morsettiere?

Le morsettiere sono componenti elettromeccanici utilizzati nei quadri di controllo o di distribuzione per collegare conduttori e cavi in modo indipendente e sicuro. Quando sono collegati, distribuiscono corrente o segnali elettrici all'interno del quadro di comando tramite un conduttore.

Come si usano le morsettiere?

Le morsettiere sono montate una accanto all'altra su guide DIN e installate nel quadro di comando. Le linee in entrata e in uscita da altri componenti o dispositivi elettrici sono collegate ai terminali delle morsettiere e quindi integrate in un sistema complesso. Il compito essenziale delle morsettiere in elettrotecnica è quello di collegare le linee elettriche e, ad esempio, controllare o monitorare gli impianti degli edifici, l'ingegneria energetica, i macchinari e le apparecchiature.

Che tipo di morsettiere esistono?

Le morsettiere sono utilizzate per collegare i cavi alle giunzioni dei circuiti di potenza e dei circuiti di controllo nella distribuzione di energia o di segnali di sensori e attuatori. I morsetti sono solitamente utilizzati nei quadri di controllo, dove sono montati su guide DIN. Ne esistono di diversi tipi:

  • Morsetti con sezione nominale ridotta (1,5 mm² e 2,5 mm²), utilizzati principalmente per la distribuzione dei segnali dai sensori.
  • Morsetti con sezione nominale di 4 mm² o 6 mm²; sono utilizzati soprattutto come terminali per attuatori come cilindri pneumatici, motori elettrici, ecc. 
  • Le morsettiere con sezione nominale di 10 mm² e oltre sono spesso utilizzate per la distribuzione di energia con livelli di tensione più elevati.
Quando sono obbligatorie le morsettiere?

In linea di massima, in Italia non esiste un obbligo legale di utilizzo di morsettiere. Tuttavia esistono eccezioni per applicazioni speciali, come l'installazione di impianti elettrici in locali a rischio di incendio. Secondo la norma DIN VDE 0105-100/A1, i sistemi elettrici devono essere testati ripetutamente. Un aspetto essenziale della prova è la cosiddetta misurazione dell'isolamento, ad esempio tra il neutro e il conduttore di protezione. Per questa misurazione è necessario scollegare il conduttore neutro di ciascun circuito. Per questo motivo, le norme DIN VDE 0100-718 e VdS 2033 richiedono l'uso di morsettiere con sezionatore N in strutture pubbliche, luoghi di lavoro commerciali o industriali e aree operative a rischio di incendio.

Quante morsettiere si possono montare su una guida DIN?

Dipende dal tipo di morsetto, dalla tecnologia di connessione e dalla sezione del conduttore. In pratica, spesso non è affatto utile o necessario esaurire il numero massimo possibile di morsetti su una morsettiera. È meglio avere un design strutturato con sufficiente spazio libero. In questo modo l'installazione, la modifica, la manutenzione e l'ispezione sono più semplici e la visione d'insieme nel quadro di comando viene mantenuta.

Contatto

Hai bisogno di ulteriori informazioni sul prodotto?

Contatta i nostri esperti.

Richiesta
callback-Service

Non essere messo in attesa. 
I nostri esperti vi chiameranno.

  1. Compilare il modulo
  2. Specificare l'orario desiderato
  3. Rispondere alla chiamata dei nostri esperti
SERVIZIO RICHIAMA
Italia - Italiano
Settori
BackSettoriPanoramica del settoreTecnologia degli edificiIlluminotecnicaCostruzione di macchineEnergia eolicaOrticolturaEV ChargingPrefab
Prodotti
BackProdottiInstallazione elettricaTecnologia di connessioneComponenti di sicurezzaComunicazione industrialeElettronica + Interfacce
Supporto
BackSupportoAssistenzaSoftware & AppsInfoportalDownloadsFormazione
Azienda
BackAziendaSu di noiAcquisti & QualitàNewsCarriera