SISTEMI A CAVO PIATTO
CAVO PIATTO PER USO INTERNO - GESIS® NRG

Il sistema di cavi piatti gesis® NRG combina tutti i vantaggi di un'installazione elettrica moderna e decentralizzata. 
 

IL BUSBAR FLESSIBILE

gesis® NRG consente di regolare e rimuovere facilmente le uscite senza tagliare e isolare il cavo. Si caratterizza inoltre per la posa flessibile e salvaspazio. Il sistema a cavo piatto semplifica così l'installazione e la pianificazione, garantendo, oltre alla semplice distribuzione dell'energia, la distribuzione combinata di energia e dati (KNX, SMI, DALI,...) negli edifici. 

Con gesis® NRG, Wieland offre una soluzione ottimale per installazioni elettriche strutturate e rapide. Le uscite connettorizzate costituiscono una transizione fluida verso il mondo di GST18®, assicurando tutti i vantaggi delle installazioni a innesto. 

 

Gesis NRG Video

CAMPI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA GESIS® NRG 

AUTOMAZIONE DECENTRALIZZATA DEGLI EDIFICI

Con il cavo piatto a 7 poli gesis® NRG, l'energia ed i segnali possono essere forniti al campo con un solo cavo. I nostri sistemi di connettori per installazione gesis® ad innesto diretto permettono la distribuzione all'utenza. Questo si traduce in un'installazione strutturata che può essere facilmente adattata ed 

CABLAGGIO DELL'INFRASTRUTTURA 

L'area è alimentata da una sbarra flessibile con una elevata sezione trasversale del nucleo. Questo assicura una completa disponibilità di energia.

Alimentazione di rete ed alimentazione della stazione di lavoro 

Le diverse versioni dei cavi piatti gesis® NRG alimentano scatole a pavimento con e senza protezione decentralizzata dei fusibili. L'installazione elettrica può essere continuata anche all'interno dei mobili. Questo crea interfacce chiare e fornisce sicurezza.

ALIMENTAZIONE PER ILLUMINAZIONE 

La copertura completa dei segnali di rete e DALI per gli uffici significa che le modifiche o le estensioni possono essere realizzate senza alcuno sforzo.

VANTAGGI DEI CAVI PIATTI 

INSTALLAZIONE RAPIDA CON GESIS® NRG 

Con l'installazione dei prodotti gesis® NRG, non c'è bisogno di alcun taglio o spellatura grazie all'uso della tecnologia a perforazione d'isolante.

gesis® NRG PERMETTE UNA SEMPLICE PIANIFICAZIONE

Con un'installazione semplice e la possibilità della selezione di fase utilizzando il nostro adattatore, la vostra installazione può essere pianificata rapidamente e facilmente.

Semplice estensione dell'installazione esistente

Il sistema gesis® NRG installato può essere esteso o spostato in qualsiasi momento.

INSTALLAZIONE INTELLIGENTE

Gesis® NRG supporta un'installazione intelligente con strutture chiare, ad esempio con un codice colore distintivo per il cablaggio della rete normale e della rete IT. C'è anche l'opzione del cablaggio decentralizzato dell'infrastruttura.

ASSOLUTAMENTE FLESSIBILE

Gli adattatori per l'alimentazione e le prese possono essere posizionati liberamente in qualsiasi punto lungo il cavo piatto.

RAPIDITÀ, SEMPLICITÀ E FLESSIBILITÀ

ROBUSTO E PRATICO

  • Basso numero di componenti diversi
  • Adattatori e alimentatori compatti e robusti
  • Installazione semplice e veloce
  • Contatto con cavo piatto tramite IDC (non è necessario spelare o isolare)
  • Soddisfa tutti i requisiti d'installazione fissa

EFFICIENTE DAL PUNTO DI VISTA DELLE RISORSE

  • Pianificazione e installazione rapide
  • Riduzione del consumo di cavi (rame e materiale plastico)
  • Cavi di connessione corti per utenti finali
  • Risparmio energetico grazie al cablaggio trifase

FACILE DA COMBINARE, SISTEMA COESIVO

  • Gli adattatori in uscita del sistema da 10 mm² possono alimentare direttamente (e in base alla richieste del cliente) unità di distribuzione specifiche, necessarie per la protezione e la distribuzione secondaria.
  • Gli adattatori in uscita del sistema 2,5/4 mm² sono tutti a innesto diretto. Trasferibile direttamente a GST18® dopo l’abbandono del cavo piatto, per indirizzare l'installazione elettrica a tutte le utenze.

CONVENZIONALE VS. GESIS® NRG 

Il nostro sistema di cavi piatti gesis® NRG è impressionante: non solo è flessibile, ma risparmia anche risorse e riduce il carico d'incendio all'interno dell'edificio. Per l'alimentazione di 18 torrette a pavimento, come descritto nella seguente configurazione, l'uso del nostro cavo piatto gesis® NRG permette di risparmiare fino al 66% del rame necessario, oltre a ridurre le perdite dei cavi e il carico d'incendio.

 

Cablaggio convenzionale

gesis® NRG

Lunghezza totale del cavo da posare620 m NYM 3G2.5mm250 m di cavo piatto gesis® NRG 5G4 mm2 
72 m di cavo di collegamento gesis® Classic 3G2,5 mm2
Classe di infiammabilitàCirca 360 kWhCirca 150 kWh
Peso totale del rameCirca 45 kgCirca 15 kg
Lunghezza cavo100
Classe di infiammabilità100
Peso del rame100
Lunghezza cavo20
Classe di infiammabilità42
Peso del rame33
Configurazione a cavo piatto flessibile, semplice e sicura?Guarda i tutorial ora

DATI TECNICI

gesis® NRG 5G2,5/4
Tensione consigliata250 / 400 V
Corrente nominale del cavo20 A
Numero di poli del cavoScelta di 5 poli / 5+2 poli
Sezione trasversale nominaleScelta di 2,5 / 4 mm²
Guaina esternaPVC o halogen-free
Filo di rameNon rivestito, a filo sottile
Componenti del sistemaCavi piatti, adattatori, alimentazioni ed accessori
Numero di poli dell'adattatore di uscita2-/3-/5-poli
Tecnologia di connessioneTecnologia di connessione a perforazione d'isolante (non è necessario tagliare e spelare)
Design del busScelta di schermato / non schermato
Tensione nominale di busNon schermato 250 V, schermato 50 V
Corrente nominale del busNon schermato 6 A, schermato 3 A
Sezione trasversale nominale del bus1,5 mm²
Dichiarazione di prestazione secondo CPRMostra elenco
gesis® NRG 5G10
Tensione consigliata250/400 V
Corrente nominale del cavo50 A
Numero di poli del cavo5-poli
Corrente nominale dell'adattatore32 A
Tecnologia di connessioneTecnologia di connessione a perforazione d'isolante (non è necessario tagliare e spelare)
Guaina esternaPVC o halogen-free
Filo di rameNon rivestito, a filamento sottile.
Componenti del sistemaCavi piatti, alimentazioni, adattatori di uscita, accessori
Dichiarazione di prestazione secondo CPRMostra elenco

AVVERTENZA: Non vi è alcuna compatibilità tra sistemi di connessione di diversi produttori

I collegamenti misti tra i connettori GST® Wieland e i connettori di altri produttori possono costituire un rischio per la salute e la sicurezza di persone, animali e cose. 

I collegamenti misti tra i connettori GST® Wieland e i connettori di altri produttori possono condurre alla perdita della presunzione di conformità ai sensi del § 4 del 1 ProdSV (primo regolamento della legge tedesca sulla sicurezza nella produzione - Direttiva Bassa Tensione) I connettori di altri produttori non possono essere messi a disposizione o proposti sul mercato in combinazione con connettori GST® Wieland o con l’indicazione “Compatibile con connettori GST® Wieland”.   

Spiegazione:

Il sistema di connettori per installazione gesis® CLASSIC Wieland è costituito da connettori GST®, collegamenti per dispositivi GST®, blocchi di distribuzione GST® e varianti assemblate di diverse sezioni trasversali dei cavi e diverse tecnologie di connessione. Tutti i prodotti GST® sono certificati secondo la norma armonizzata EN IEC 61535 e noi li immettiamo nel mercato per stabilire un collegamento innestabile in maniera duratura nei sistemi di impianto elettrico. 

La EN IEC 61535 è una norma sui prodotti e regola esclusivamente i requisiti relativi alla struttura del prodotto; da norma sui prodotti, la EN IEC 61535 non contiene indicazioni in merito alla progettazione dei connettori; ciò significa che, a differenza delle norme costruttive (ad es. per la produzione di spine con contatti di protezione), la codifica e la superficie di accoppiamento sono scelte in genere liberamente dal produttore e possono anche essere sviluppate all'interno di una famiglia di connettori accoppiabili. Questa libertà di costruzione fa sì che la sola meccanica non giustifica la capacità di innesto e la compatibilità tra connettori di diversi produttori.     

Di conseguenza, la norma sui prodotti EN IEC 61535 stabilisce che per gli impianti debbano essere utilizzati solo connettori di installazione dello stesso produttore, in quanto solo questo provvedimento garantisce la distribuzione di corrente sicura per un lungo periodo di tempo.

DOWNLOADS

gesis® NRG - SMART SUPPLY - Brochure

0663.1 | 4 MB

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

FOCUS LIGHT - Brochure

0429.1 | 6 MB

HELLO BUILDING – Brochure

0431.1 | 10 MB

Tender Text gesis® NRG flat cable system

56 KB

CONFIGURATE LA VOSTRA SOLUZIONE SU MISURA

CON IL NOSTRO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE 
GESIS® PLAN

maggiori informazioni
Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico
Italia - Italiano
Settori
BackSettoriPanoramica del settoreTecnologia degli edificiIlluminotecnicaCostruzione di macchineEnergia eolicaOrticolturaEV ChargingPrefab
Prodotti
BackProdottiInstallazione elettricaTecnologia di connessioneComponenti di sicurezzaComunicazione industrialeElettronica + Interfacce
Supporto
BackSupportoAssistenzaSoftware & AppsInfoportalDownloadsFormazione
Azienda
BackAziendaSu di noiAcquisti & QualitàNewsCarriera