Voedingen

wipos
Voedingen spelen een centrale rol in elke schakelkast. Met hun betrouwbaarheid staat of valt de uptime van uw machinepark en dus ook uw productiviteit.
Ons aanbod bestaat uit 1- en 3-fasige inbouwvoedingen met een bereik van 1,25 tot 40 A DC.

Koppelrelais / halfgeleiderrelais

flare MOVE

Onze koppelrelais worden gebruikt voor elektrische scheiding en potentiaalvrije schakelprocessen en zijn zelfs leverbaar in modulaire, plugbare uitvoeringen in toepassingen voor veelvuldig schakelen. Met een minimale modulebreedte van 6.2 mm bieden ze heel wat mogelijkheden binnen zeer compacte afmetingen. De halfgeleiderrelais zijn geschikt voor slijtagevrij schakelen bij lagere vermogens.

Timers en schakelrelais

flare TIME

De elektronische, tijdgeschakelde relais van de flare TIME reeks zijn uitermate geschikt voor alle standaard bewakings- en beheersfuncties en om processen tot op de seconde nauwkeurig aan te sturen. Naargelang de toepassingen zijn ook multispanning en multifunctionele relais verkrijgbaar.

Meet- en bewakingsrelais

flare CONTROL

Elektronische meet- en bewakingsrelais voor monitoring van intreegegevens zoals stroomsterkte, spanning, fase, cos phi, temperatuur en isolatieweerstand. Onze relais vervullen de meest uiteenlopende bewakingsopdrachten in machines en veiligheidssystemen.

Analoge signaalversterker

cores

Analoge signaalversterkers en conditioners voor nauwkeurige meting van stroomsterkte, spanning en temperatuur in industriële omgevingen. Ze voorkomen dat storingen een invloed zouden hebben op de meetresultaten en zorgen bijgevolg voor de best mogelijke werking van besturingslussen en servomechanismen. Dit verzekert een maximale beschikbaarheid voor alle machines en systemen, met aardig wat besparingen tot gevolg.

Overspanningsbeveiliging

wietap

Overspanningsbeveiligingen beschermen uw elektrische en elektronische systemen tegen abnormale spanningspieken, bijvoorbeeld veroorzaakt door blikseminslag. Er zijn speciale versies voor fotovoltaïsche toepassingen, en gehomologeerde modellen voor gebruik in Noord- en Midden-Amerika.