Een toekomstvisie voor de gebouwenautomatisering - compact, modulair, plugbaar

gesis® FLEX

Deze compacte en decentraal monteerbare behuizing maakt het gebruik van kleine inspectieopeningen bij installatie mogelijk. Dankzij de modulaire bouw kunnen tal van toepassingen moeiteloos geïmplementeerd worden. Daarenboven staat de hoge graad van voorassemblage garant voor een uiterst consistente plugbaarheid, bijgevolg ook van een snelle en foutloze installatie. Door gebruik van het gestandaardiseerde KNX systeem blijft de toekomstige flexibiliteit van de installatie onverminderd behouden.

Video: gesis® FLEX

Modulaire apparatuur voor flexibele, decentrale installaties

gesis® RM

Wieland integreert dit modulaire gamma – beschikbaar zowel voor KNX netwerken – op regelmatige basis in haar projectgebonden gesis® RAN verdeelboxen voor decentrale domotica/immotica/gebouwenautomatisering en levert diezelfde apparatuur ook volledig geassembleerd aan. Dit waarborgt een ongeziene flexibiliteit, mede door de mogelijkheid tot inbouwen van third-party componenten en de onbeperkte voordelen van de aangeboden plugbaarheid en coderingstechniek.

Modulaire apparatuur voor gestructureerde, duurzame installaties

gesis® EIB V

Deze uiterst vlak geconcipieerde behuizing laat zich ook op de meest ontoegankelijke plaatsen installeren. De beschikbare ruimte wordt optimaal benut en gestructureerd, dit dankzij rechtstreekse aansluiting op de bandkabel. Door de hoge graad van voorassemblage wordt een consistente plugbaarheid verkregen wat zich in een snelle en foutloze installatie vertaalt, gepaard aan een gewaarborgde flexibiliteit naar de toekomst toe dankzij het gebruik van gestandaardiseerde KNX componenten. De eenvoudige integratie van de onderhoudsvrije EnOcean systemen biedt trouwens nog meer voordelen.

Modulaire apparatuur voor gestructureerde, toekomstgerichte installaties

gesis® EIB M2

Dit kant-en-klare behuizingsconcept is volledig toegespitst op gebruik in verlaagde plafonds. Het modulaire ontwerp staat garant voor een breed toepassingsdomein, met de meest uiteenlopende eisen. De consistente plugbaarheid en de hoge graad van voorassemblage houden ook in dat de montage snel en foutloos verloopt en dat de hele installatie op korte en op langere termijn haar flexibiliteit behoudt dankzij de geroemde modulariteit en het gebruik van gestandaardiseerde KNX componenten.

Apparatuur voor gebouwenautomatisering

gesis® KNX

Om een KNX installatie volledig te maken en feilloos te laten functioneren zijn nog meer sensoren en componenten vereist. Met behulp van aanwezigheids- en bewegingsmelders kan het systeem op basis van de bezetting van lokalen en reële behoeftes aangestuurd worden. Anderzijds zorgen een kamerthermostaat en de bijhorende regelkleppen voor een energievriendelijke klimaatbeheersing. En tenslotte laten alle field devices zich zo efficiënt mogelijk aansluiten, configureren en monitoren via de nodige couplers, routers en interfaces.

Wireless gestuurde, modulaire apparatuur voor onafhankelijke eenheden

gesis® RC

Deze reeks maakt gebruik van het totaal onderhoudsvrije, wireless EnOcean communicatiesysteem. Resultaat: alle sensoren (druktoetsen) laten zich volledig draad-en batterijloos installeren, daar waar u ze wilt hebben, ook op glazen wanden. Met behulp van de passende gateways naar KNX kunnen deze apparaten ook in het primaire systeem voor domotica/immotica/gebouwenautomatisering geïntegreerd worden. Voor buitengebruik zijn ook waterdichte IP68 componenten beschikbaar.