Klassiek industrieel

revos BASIC

Een klassieker onder de heavy-duty connectoren. De gegoten aluminium behuizing met poedercoating zorgt voor een perfecte bescherming. De contactinserts zijn leverbaar in 6- tot 92-polige uitvoeringen. revos BASIC beantwoordt aan de strengste eisen en vindt, onder andere, toepassing in windmolens, bouwmachines, bedrijfsvoertuigen, industriële uitrustingen, spuitgietmachines en kleinere aandrijfsystemen.

De krachtpatser

revos POWER

De robuuste hoogvermogen connector van Wieland Electric. De contactinserts en aanpasstukken zijn berekend op stroomsterktes tot 100 A, maar ook beschikbaar in versies voor gemengde stroomsterktes – dit alles perfect beschermd door de standaard behuizing van de revos BASIC reeks. revos POWER connectoren worden gebruikt in windmolens, bouwmachines, bedrijfsvoertuigen, industriële uitrustingen, spuitgietmachines en grotere aandrijfsystemen.

De high-density connector

revos HD

revos HD is dé gespecialiseerde connector bij uitstek als u nood hebt aan een groot aantal contacten. De robuuste behuizing biedt plaats aan contactinserts met 15- tot 64-polige configuraties voor stroomsterktes tot 10 A, conform DIN EN 17 5301-801. De sterke punten van de revos HD komen het best tot hun recht in machinebouw, facility engineering, roltrappen, kleine motoren en spuitgietmachines.

De compacte connector

revos DD

De hoogste contactdichtheid voor de kleinste afmetingen – dit bieden u de plaatsbesparende inserts van de revos DD reeks. Ze passen haarfijn in de revos BASIC behuizingen van het type 6/6H-, 10/10H-, 16/16H- en 24/24H. De aansluitingen gebeuren via hoogkwalitatieve gedraaide krimpcontacten in het bereik 0.14 tot 2.5 mm² bij een nominale spanning van 250 V.

De flexibele connector

revos FLEX

Bent u op zoek naar een aangepaste heavy-duty connector, speciaal voor uw toepassingen? Zoek niet langer nu de revos FLEX er is. Met deze modulaire en uiterst flexibele reeks stelt u gewoon de connector samen die aan uw eisen beantwoordt. Een pientere oplossing voor alle toepassingen in windmolensystemen, machinebouw, facility engineering, meet- en regeltechnieken en in de automobielsector.

De Mini

revos MINI

Op alle punten een stoere knaap, alleen wat kleiner uitgevoerd! Dankzij de compacte inserts voor 3 tot 12 contacten is deze revos MINI reeks geschikt voor toepassingen in de machinebouw, de aandrijftechniek, kleine motoren en verlichtingssystemen. Met behuizingen naar keus uitgevoerd in zinkgietwerk of polyamide weerstaan de revos MINI connectoren probleemloos aan de moeilijkste werkomstandigheden.

Voor Ex zones

revos Ex

In explosiegevoelige zones zoals mijnschachten en chemische installaties worden elektrische installaties verondersteld te functioneren onder de strengst mogelijke veiligheidsnormen. De revos Ex reeks omvat heavy-duty connectoren die speciaal ontworpen werden voor zones waar Ex beveiliging verplicht is. Het BVS testinstituut heeft de revos Ex reeks gehomologeerd voor gebruik in Zones 1 met intrinsieke veiligheid.

Voor datakabels

revos IT

Doorvoeringen voor datakabels vereisen soms bescherming door een heavy-duty connector. Dan is revos IT de ideale oplossing. Met deze productreeks kunnen vooraf geassembleerde kabels op verdeelborden aangesloten worden zonder aan IP-bescherming in te boeten, met het voordeel van trekontlasting en zonder de kabelbomen te moeten wijzigen. D-Sub connectoren leverbaar in 9- tot 100-polige uitvoeringen. De revos IT reeks beschermt uw datatransmissies tussen controle-, meet- en codeerlijnen.