samos® PRO COMPACT – Power in safety

samos® PRO COMPACT, beveiligingscontroller van de volgende generatie.
Wieland Electric breidt zijn gamma van veiligheidscomponenten samos® en samos® PRO uit met een nieuwe telg samos® PRO COMPACT.
De nieuwe configureerbare modules samos® PRO COMPACT zijn voorzien van 20 veilige ingangen en 8 veilige uitgangen op een breedte van slechts 45 mm. Communicatie kan via USB, Ethernet en Industrial Ethernet (Profinet, Modbus, Canopen, Profibus,Ethernet IP…). Met samos® PLAN 6 is er een heel gebruiksvriendelijke configuratietool ontwikkeld die gratis via de website is te downloaden en die volledig licentievrij is. Met de tool kan je de controller configureren maar ook offline volledig je programma in simulatiemodus aflopen, bijkomende diagnosetools zijn ook geïntegreerd.
Door de vele beschikbare gecertificeerde functiebouwstenen, de compacte bouwvorm en de gebruiksvriendelijke softwaretools zijn toepasbaar in de meeste industriële toepassingen. De eenvoudige integratie in industriële netwerken laat ook tele-maintenance en onderhoud toe. Indien noodzakelijk kan er uitgebreid worden tot 168 I/O’s, hiermee is duidelijk waarom samos® PRO COMPACT zich makkelijk laat aanpassen voor elk type van veiligheidsapplicatie.