Wymagania wobec dostawców

Sukces rynkowy naszych produktów uzależniony jest w znacznym stopniu od następujących czynników: jakości, elastyczności, innowacyjności, struktury kosztowej oraz produkcji przyjaznej środowisku. Oczekujemy pełnego wsparcia ze strony dostawców. Ciągłe podnoszenie jakości jest kluczem naszego powodzenia i dotyczy nie tylko wszystkich procesów, ale również usług oferowanych przez dostawców. Zobowiązani są oni do poddania się certyfikacji w ramach normy ISO 9001 włącznie z udokumentowanym systemem środowiskowym. Zobligowani są także spełniać wymogi naszej firmy dotyczące danych materiałowych i regulacje RoHS oraz REACH. Konkurencyjne warunki, najwyższa jakość i bezpieczeństwo dostawy – w naszej firmie są to obowiązujące normy.

Twój kontakt z nami

Jeśli Twoje możliwości dostawy i obsługi spełniają nasze wymagania, jak najszybciej aplikuj do nas jako potencjalny dostawca. Wypełnij proszę formularz samooceny dostawcy ( do pobrania u dołu strony) a następnie wyślij do nas na adres: purchasing@wieland-electric.com. Im więcej danych, tym więcej zapytań adresowanych do Ciebie.

Metale

Przewody metalowe: żelazne i nie żelazne przewody półgotowe 
Profile metalowe: profile mosiężne, pręty mosiężne, profile miedziane, pręty miedziane
Obudowa wysokociśnieniowa: aluminium odlewane pod ciśnieniem, cynk odlewany pod ciśnieniem
Wkrętaki: wkrętaki standardowe i niestandardowe
Odlewane części dziurawione, części przykręcane, szyny montażowe, przewody gięte
Sprężyny: sprężyny do kontaktów, sprężyny płytkowe, ciśnieniowe

Plastiki

Granulaty plastikowe: PA 6, PA 66, PA 6 GF, PA 66 GF, PA 666 V0, PC
Części plastikowe produkowane metodą wtryskową
Uszczelki gumowe: części dziurkowane, odlewane, water jet (technologia przecinania lub czyszczenia różnych materiałów z wykorzystaniem wody pod wysokim ciśnieniem)

Przewody

Przewody w rolkach, przewody z osłoną gumową, kable bliźniacze, przewody płaskie, z wtyczką, wstępnie zmontowane, połączeniowe, spiralne, akcesoria do okablowania

Pakowanie

Opakowania kartonowe, formularze, walizki demonstracyjne
Akcesoria do pakowania takie jak taśmy klejące, naklejki i materiały drukowane

Komponenty elektroniczne

Diody i tranzystory
Diody emitujące światło i łączniki
Wzmacniacze operacyjne, regulatory napięcia, konwertery
Kondensatory i rezystory
Induktory

Komponenty elektromechaniczne

Konektory
Przełączniki, przyciski, potencjometry
Przekaźniki
Bezpieczniki
Transformatory
Płyty drukowane