Złącze instalacyjne

gesis® CON

Komponent z grupy GST18®, certyfikowany zgodnie z normami IEC 61535 zaprojektowano do zastosowania w instalacjach oświetleniowych, zasilaniu i sterowaniu żaluzjami, zasilaniu gniazd sieciowych. Kodowanie mechaniczne ułatwia jasny podział różnych aplikacji w obrębie tego samego systemu. Kolory stanowią dodatkowy czynnik identyfikujący rodzaje odpowiadających sobie połączeń. Błędy w połączeniach są dzięki temu niemalże niemożliwe.

Złącze instalacyjne

gesis® MINI
Rodzina produktów zaprojektowanych do zastosowania w małych, ograniczonych przestrzeniach. Łączy w sobie minimalizm rozmiaru oraz maksymalizm elastyczności. Cechy te sprawiają, iż jest to idealny system dla rozwiązań wystawienniczych i konstrukcji targowych. Krótki czas montażu i prostota modyfikacji – to są główne atuty. Jako interfejs do urządzeń z wmontowanym okablowaniem, do oświetlenia, mebli biurowych i kuchennych gesis® MINI jasno określa swoje mocne strony. 

Złącza miniaturowe

gesis® MICRO
Z pomocą produktów z grupy gesis® MICRO możliwa stała się instalacja oświetlenia wystawowego i półkowego w miejscach trudnodostępnych. Dzięki temu okablowanie elektryczne w meblach jest niewidzialne; nic już nie rozprasza uwagi. Perfekcyjne dopasowanie gesis® MICRO do całej rodziny produktów gesis® pozwala na osiągnięcie całkowicie zintegrowanego system.

Złącza niskonapięciowe

gesis® NV
Korzyści z zalet systemu gesis® czerpać można również w przypadku technologii niskonapięciowych. Aplikacje sygnałowe instalowane są za pomocą złącz BST14. Kodowanie mechaniczne i oznakowanie kolorami ułatwia montaż. 
Zastosowanie transformatorów elektrycznych umożliwia bezpośrednią zmianę zasilania głównego na dwie różne linie produktów niskoprądowych: ST16 lub ST17.

System połączeń oświetleniowych

gesis® TOP

Wieland bardzo znany jest z innowacji w instalacjach złączkowych. Prosty-bezpieczny-szybki-elastyczny są to naczelne zasady naszych działań. Wyznaczający trendy gesis® TOP udostępnia efektywne połączenia oświetleniowe. Właśnie za jego sprawą osiągnęliśmy kolejny przełom w świecie szybkozłączy.

System połączeń oświetleniowych

gesis® LINECT

Szeroko stosowany system LINECT oferuje połączenia złączkowe dla Twojego oświetlenia i jest także oparty na sprawdzonym systemie gesis® firmy Wieland.

Systemy kabla płaskiego

gesis® NRG

Wraz z dokonaniem wyboru systemu kabla płaskiego zyskujesz wszystkie zalety nowoczesnej instalacji elektrycznej. Połączenia mogą być montowane w dowolnym miejscu szybko i niezawodnie bez konieczności cięcia kabla, ponieważ połączenie wykonane jest w technologii przebicia izolacji.  Podłączenie następuje przy zastosowaniu technologii polegającej na dojściu przez izolację do żyły przewodu. Dostępnych jest pięć systemów z trzema różnymi miejscami przecięcia przewodnika, co umożliwia dystrybucję zasilania albo sygnałów.

Instalacja rozdzielni

gesis® RAN

Niezawodna obsługa wielu budynków – zdecentralizowany system instalacji automatyki budynkowej bazujący na skrzynkach gesis® RAN wyklucza mnogość okablowania. Wszystkie rozdzielnie poddawane są testom przed każdą dostawą, gwarantując tym samym odpowiednie połączenie i niezawodność systemu.

Oprogramowanie do planowania

gesis® PLAN

Oprogramowanie do planowania i wizualizacji gesis® PLAN jest narzędziem bardzo przyjaznym użytkownikowi; przy jego pomocy złączkowe instalacje elektryczne mogą zostać wygodnie zaprojektowane i skalkulowane. Oprogramowanie to wspiera projektantów oraz integratorów systemowych, architektów i budowniczych w czasie tworzenia projektów, dokumentacji przetargowej oraz konstrukcji.