Strømforsyninger

wipos

Strømforsyningen er hjertet i enhver styring, komponenterne kræver forskellige strøm og spændings niveauer. Derfor omfatter vores produktsortiment både en- og tre-fase-enheder til DIN-skinne montering, samt i M36 modulet for tavle montage. Fra 1,25A til 40A DC. Så der vil næsten altid en der passer til dit formål.

Koblings- og solid state relæer flare

flare MOVE
Grænseflade relæer anvendes til elektrisk isolering og potentialefri skift. Med en bredde der starter ved 6,2mm, kan den tilgængelige plads udnyttes optimalt.
Halvleder relæer er velegnede til hyppige skift ved små belastninger.

Timer og relæer

flare TIME

Elektronisk timer relæer er perfekt egnet til simpel overvågning og kontrol opgaver og til styring af den funktionelle drift. Der findes multi-spænding og multifunktionelle relæer i programmet.

Måle- og overvågningsmoduler

flare CONTROL

Elektroniske måle- og overvågningsmoduler til måling af input, såsom strøm, spænding, tre-faset spænding, cos Phi, temperatur, isolationsmodstand. Disse relæer bruges ved overvågningsopgaver i maskiner og systemer.

Analog moduler

cores
Analog forstærkere og signal konvertere til måling af strøm, spænding og temperatur i industrielle miljøer.De forhindrer at støj påvirker måleresultatet og sikrer derfor et pålideligt resultat. Dette sikrer en høj driftsikkerhed og sparer penge.

Overspændingsbeskyttelse

wietap

Overspændingsbeskyttelses moduler for spænding og signal interferens, beskytter elektriske og elektroniske systemer mod overspænding (f.eks. forårsaget af lynnedslag). I programmet er der også typer beregnet for solcelle anlæg samt typer til brug i nord og central Amerika.