Det klassiske industri stik

revos BASIC
Det klassiske industri multistik. Det trykstøbte aluminiums hus med pulverbelagt overflade giver  pålidelig beskyttelse. Indsatsene fås fra 6 til 92 poler. 
revos BASIC klarer de skrappeste krav og er derfor anvendt, for eksempel i  automobil industrien til transportanlæg samt i måle- og styringsteknik. Samt i maskiner, vindmølle industrien, entreprenør maskiner, specielle kørestøjer.

Højspænding

revos POWER
Højspændings stik fra Wieland Electric,kontakt indsatse og adaptere er designet for strømme op til 100A, og der findes ligeledes kombinations typer med en signal ledere også med skruetilslutning, perfekt beskyttet i revos BASIC husene.
revos POWER bruges i vindmølle industrien, entreprenør maskiner, entreprenør maskiner, systemteknologi til små drev, motorer, pumper og frekvensomformere.

 

The high density

revos HD

revos HD er specialist inden for multi-polet stik. De robuste huse rummer kontakt indsatse med 15 til 64 poler og er designet til strømme op til 10A (i henhold til DIN EN 17 5301-801). revos HD styrke er værdsat ikke kun i mekanisk og system projektering, men også i rulletrapper, små motorer og sprøjtestøbemaskiner.

Den kompakte

revos DD

De pladsbesparende kontakt indsatse i revos DD giver den højeste kontakt tæthed. Indsatsene passer i revos BASIC husene, størrelse 6/6H-, 10/10H-, 16/16H- og 24/24H. Tilslutningen sker ved hjælp af crimp kontakter med en diameter på 1,6mm og varierer fra 0,14mm ² til 2,5mm ² ved en nominel spænding på 250V.

Den fleksible

revos FLEX

Er du på udkig efter et fleksibelt industrielt flerpolet stik, tunet til din opgave? Ikke noget problem med revos FLEX. Med dette modulære, fleksible system kan du konfigurere dine stik individuelt og efter behov. En smart løsning til alle opgaver inden for mekanisk og systemteknologi, i måle- og styringsteknik teknik samt i automobil industrien.

De små

revos MINI

De er robuste, de er små. På grund af de kompakte indsatse med 3 til 12-poler er der altid plads til revos Mini. Hvad enten det drejer sig om motorstyringer eller ved belysning. revos Mini kan med dets huse i trykstøbt zink eller polyamid modstå selv de hårdeste betingelser.

For EX områder

revos Ex
I eksplosions farlige områder som i minedrift eller den kemiske industri, er elektriske komponenter nødt til at opfylde særlige krav. revos EX-serien er industrielle multistik der opfylder disse krav. revos EX-serien er godkendt af BvS testinstitut for brug i EX zone 1.

For datakabler

revos IT
Gennemføring af data kabler kræver også beskyttelse. revos IT er den ideelle løsning. På denne måde kan færdig konfektioneret kabler føres ind i lukkede kabinetter så tætheden bevares og der opnås trækaflastning. Sub-D stik er tilgængelige i produktsortimentet. Sub-D stik er velegnet til datatransmission i PLC'er eller i måle- og encoderlinjer.