Fremtiden indenfor rum styring - kompakt, modulær og stikbar

gesis® FLEX

Det kompakte og decentraliseret rum styrings koncept gesis® FLEX kan installeres over det nedsænkede loft og skal bare kunne nås gennem små inspektions luger. Med den modulære opbygning kan forskellige applikationer implementeres. På grund af sin høje grad af præfabrikation og stikbare tilslutning byder gesis® FLEX på hurtig og fejlfri installation, der vil forblive fleksibel nu såvel som i fremtiden på grund af det standardiserede KNX-system og modulære opbygning.

Video: gesis® FLEX

Modulære enheder for fleksibel og decentral installation

gesis® RM

Det modulopbyggede system fås for KNX-netværk, der er normalt integreret ved Wieland i projektspecifikke gesis® RAN distribution bokse til decentral bygningsautomation og leveres færdigmonteret. Dette giver maksimal fleksibilitet, samt mulighed for installation af tredjeparts-komponenter, og det er muligt at udnytte stikbar installation med kodninger.

Modulære enheder for struktureret og bæredygtigt installation

gesis® EIB V

Det flade hus koncept tillader installation på meget begrænset plads. Pladsen udnyttes optimalt og struktureret via direkte tilslutning til fladkablet. På grund af den høje grad af præfabrikation, fører den konsekvente anvendelse af stik til hurtig og korrekt installation. Som også i fremtiden vil forblive fleksibel på grund af det standardiserede KNX-systemet. Den lette integration af vedligeholdelsesfri EnOcean-systemer giver yderligere fordele.

Rum automatisering og system enheder

gesis® KNX

Yderligere sensorer og systemkomponenter er nødvendige for at etablere KNX-systemet og gøre betjeningen optimal. Tilstedeværelses- og bevægelsessensorer aktiverer behovsbaseret styring, mens rum termostater og tilsvarende ventiler giver energi-effektiv aircondition. Og endelig kan alle enheder tilsluttes, konfigureres og overvåges via routere og øvrigt interface.

Serie af radio-styrede modulære enheder

gesis® RC

Denne serie bruger det vedligeholdelsesfrie EnOcean radiosystem til kommunikation. Det betyder at sensorerne (-knapperne) installeres uden ledninger eller batterier, præcis, hvor de er nødvendige, herunder også på glasvægge. Med hjælp af gateways til KNX, kan enhederne også integreres i den primære bygningsautomation. For udendørs brug kan enhederne også fås i en IP68 version.