Ethernet Switches

wienet

Ethernet switche er ideelle til industrielle applikationer. Disse enheder understøtter Ethernet (10 Mbit/s), Fast Ethernet (100 Mbit/s) og Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). Versioner med RJ-45 eller med fiberoptiske forbindelser er også tilgængelige.

Industrial VPN-router (mobile net og LAN-til-LAN)

wienet
Moderne fjernbetjening og fjernvedligeholdelse løsninger implementeres i stigende omfang, og er globalt tilgængelige via lnternettet. lnternetadgang kan imidlertid være upålidelig og uforudsigelig. De trådløse VPN-routere fra Wieland Electric understøtter alle populære mobile systemer, der spænder fra standard GSM (2G), over UMTS (3G) op til den nye standard LTE (4G), ligesom fortrådet internetadgang, samt LAN-to-LAN-router er tilgængelige.

VPN connection center

Wie-Service24.com
Wie-Service24 er en optimeret VPN-server portal. Den giver dig mulighed for nemt at tilslutte maskiner, systemer og netværk med hinanden. Hvem der kan kommunikere med hvem, er konfigureret via en klart organiseret brugergrænseflade. Systemet fungerer med ekstrem sikkerhed gennem certifikat­ baseret kryptering og via OpenVPN. Serveren opretter automatisk konfigurationen. Det gør vores fjernvedligeholdelses løsning meget brugervenlig, hurtig og sikker!

Bliv overbevist.

Test os!

Vil du teste vores VPN industriel router? – ikke noget problem. Test pakken inkluderer en basis router og fri adgang til VPN service portalen Wie-Service24 i 2 måneder. Test system uden begrænsning.

I/O fieldbus system

ricos FLEX

Wieland Electric tilbyder med sit feltbus system ricos FLEX, et fremtidssikret koncept for kommunikation mellem styreskabet og decentrale enheder. Modulære I/O-komponenter er eksternt installeret i nærheden af maskinen og netbaseret via feltbus. En bred vifte af forskellige I/O-moduler muliggør tilslutning af forskellige aktuator/sensor signaler. Omfattende diagnostiske funktioner giver brugeren mulighed for nemt at servicere modulerne og betydeligt reducere maskinens service tid.