Installations stik

gesis® CON

Komponenterne fra serien GST18®, er certificeret ifølge IEC 61535, for installation af belysningssystemer, kontakter, markiser og stik kontakter. Mekanisk og farve kodning letter genkendelsen af de forskellige kredse indenfor samme system. Desuden identificerer farven på stikkene de forbindelser der hører sammen. Hvilket helt eliminerer monterings fejl.

Installation stik

gesis® MINI
Denne produktserie er specielt designet til lukkede rum. Den kombinerer minimum størrelse med maksimum fleksibilitet. Denne serie er således det perfekte system til butiks indretning og messe opbygning. Kort installations tid og enkle modifikationer – disse er de afgørende faktorer.
Og med tilslutningsmulighed for præfabrikeret forbrugerudstyr, lys, kontor og hvidevarer, viser gesis® mini tydeligt i mange stærke sider.

Miniature stik

gesis® MICRO

Med produktserie gesis® MICRO, kan man nu installere lys I kabinetter og andre svært tilgængelige steder, – på den mest simple tænkelige måde. Dette gør fortrådningen ”usynlig” – intet forstyrrer øjet fra det essentielle. Fordi gesis® MICRO matcher perfekt til hele gesis® serie, opnår du et komplet integreret system.

Lavspændings stik

gesis® NV
Du kan også drage fordel af gesis® system i lavspændings teknologien. Med BST14 stik system, kan du lave installation af signaler. Mekanisk kodning og klar fordeling af forskellige farver, letter installationen.
Og ved hjælp af stikbare elektroniske transformatorer, er det muligt direkte at skifte fra hovedforsyningen til de to lavspændingsserier ST16 eller ST17.

Belysnings forbindelses system

gesis® TOP

Wieland er kendt for innovation i stikbare installationer simple – sikre – hurtige – fleksible er de ledende principper for vores handlinger. gesis® TOP viser vejen og er gennemprøvet millioner af gange, giver lavere omkostninger ved hvert enkelt armatur. Med det har vi krydset endnu en milepæl indenfor verdenen af stikbar installation.

Belysnings forbindelses system

gesis® LINECT

Det omfattende og universelle LINECT system, tilbyder dig stikforbindelser til dine armaturer – og er naturligvis også baseret på det velkendte Wieland gesis® system.

Fladkabel system

gesis® NRG
Med valget af fladkabel systemet, har du alle fordelene ved en moderne el-installation på din side. Afgreninger kan blive monteret overalt – hurtigt og sikkert uden at skære I kablet, fordi tilslutningen sker ved piercing teknologi. Fem systemer med forskellige ledertværsnit er til rådighed – gør dig I stand til at distribuere power eller signaler.

Fordelerbokse

gesis® RAN
I talrige bygninger, sørger gesis® RAN fordelerbokse for pålidelig drift -
gesis® RAN fordelerbokse giver til decentral power distribution og automatisering. Alle patchpaneler leveres individuelt testet, således at øget sikkerhed ved montage opnås.

Planlægnings software

gesis® PLAN

Planlægnings- og visualiserings software gesis® PLAN er et meget brugervenligt værktøj, med det kan stikbare installationer blive beregnet og designet hensigtsmæssigt. Softwaren supporterer ved planlægning, system integratorer, arkitekter og bygherrer under konstruktioner af nybyggeri.