BÜROBELEUCHTUNG
(DYNAMISCH)

Netz- und Dimmsignale für die Fläche

steckbare strom- und signalversorgung

Ob in Büroräumen, Schulen, Krankenhäusern oder Shops – je nach Tageszeit und Raumnutzung ist eine flexible Steuerung einzelner Leuchten oder Leuchtengruppen gefragt. Wir kümmern uns um die einfache und sichere Stromversorgung und Signalversorgung: Mit unseren gesis® NRG-Flachleitungen in Kombination mit gesis® CLASSIC Leitungen und Anschlusskomponenten lassen sich unter anderem DALI-Leuchten auf einfachste Weise versorgen. Die Anschlusstechnik der Leuchten kann dabei flexibel gewählt werden. Bei großflächigen Anwendungen mit langen Leitungslängen steht auch eine 7-polige gesis® NRG Flachleitung zur Kombination von Drehstrom und Dimmsignal zur Verfügung.

Beleuchtungsverkabelung_für_Büros

ihre vorteile

Hohe Sicherheit

Keine Verzögerung auf der Baustelle: Ohne Öffnen können die Leuchten direkt montiert werden. Damit bleibt der industrielle Fertigungsstandard aller Komponenten auch auf der Baustelle erhalten.

Zügige Installation

Vermeiden Sie zeitaufwändiges Schneiden, Abmanteln, Abisolieren oder Verklemmen der Leitungen. Mit unserem steckbaren System wird die Installation vereinfacht und beschleunigt.

Schnell ausgetauscht

Durch die steckbare Ausführung der gesamten Beleuchtung kann im Fehlerfall jede Komponente schnell, einfach und sicher ausgetauscht werden.

DOWNLOADS

HALLO GEBÄUDE – Innovative Energie- und Signalverteilung – Broschüre

0431.0 | 10 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 32 MB

gesis® NRG SMART VERSORGT - Broschüre

0663.0 | 4 MB

gesis® ELECTRONIC - Katalog

0700.0 | 5 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Schweiz - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalTrainingDownloads
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber UnsReferenzenPartnerNews