CH | Deutsch
  • Schweiz | Deutsch
  • Česko | Čeština
Kontakt
  • Schweiz | Deutsch
  • Česko | Čeština
Produkte
Zurück Produkte Elektroinstallation Verbindungstechnik Sicherheitstechnik Electronic + Interface Best Choice
Branchen
Zurück Branchen Branchenübersicht Gebäudetechnik Beleuchtungstechnik Maschinenbau Windenergie Hortikultur EV Charging Prefab
Support
Zurück Support Service Händlersuche Dienstleistungen für die Maschinensicherheit Software & Apps Infoportal Downloads
Training
Zurück Training Seminare Inhouse-Schulungen Whitepaper
Unternehmen
Zurück Unternehmen Über uns Einkauf & Qualität News Partner Referenzen
Karriere
Zurück Karriere Wieland als Arbeitgeber Schüler*innen Studierende Absolventen Berufserfahrene Stellenportal

Sicherheitszuhaltungen

sensorPRO Sicherheitszuhaltungen überwachen bewegliche Schutzeinrichtungen und halten sie bei Bedarf entsprechend der Sicherheitsfunktion verriegelt. Sie unterstützen Personen- und Prozessschutz in Anwendungen, bei denen der Zugang verhindert bleiben muss, bis gefahrbringende Maschinenzustände beendet sind.

SICHERHEITSZUHALTUNGEN NACH DEM ARBEITS- ODER RUHESTROMPRINZIP

sensor PRO Sicherheitsschalter mit Zuhaltung sind ideal geeignet, um ein unkontrolliertes Öffnen einer Schutzeinrichtung vor dem sicheren Stillstand der Maschine zu verhindern und ermöglichen somit Personen- und Prozessschutz. Der drehbare Kopf des Sicherheitsschalters und die verschiedenen Betätiger garantieren eine hohe Flexibilität im Einsatz. Varianten mit M12-Anschlusstecker ermöglichen darüber hinaus eine einfache und schnelle Installation an der Maschine.

MERKMALE DER SICHERHEITSSCHALTER MIT ZUHALTUNG

  • 360°-Drehung des Kopfes (schrittweise in 90°) sowie horizontale und vertikale Betätigung möglich
  • Sicherheitsschalter nach dem Arbeits- oder Ruhestromprinzip
  • Verschiedene Betätiger verfügbar
  • Varianten mit M12-Anschlussstecker
  • Flexible Kontaktbestückung
Sicherheitsschalter mit Zuhaltung

VORTEILE DER SICHERHEITSSCHALTER MIT ZUHALTUNG

  • Flexible Montage je nach Anwendung und verfügbarem Platz
  • Geeignet für Personen- und Prozessschutz
  • Einfache Anpassung an Schutzvorrichtungen, Türen und Abdeckungen
  • Einfache und schnelle Installation an der Maschine
  • Geeignete Lösung für jede Elektroinstallation
Sicherheitszuhaltungen für eine flexible Montage je nach Anwendung

VARIANTEN DER SENSOR PRO SIN SICHERHEITSZUHALTUNGEN

SICHERHEITSZUHALTUNGEN MIT METALLKOPF

Die neue Generation der sensor Pro Sicherheitsschalter mit Zuhaltung zeichnen sich durch ein äußerst robustes Design und verschiedenen Anschlussmöglichkeiten aus, wodurch maximale Sicherheit mit hoher Flexibilität in der Anwendung kombiniert werden.

NEU verfügbar ab Mai 2023!

BETÄTIGER für zuhaltungen mit METALLkopf

Für die Sicherheitszuhaltung SIN mit Metallkopf stehen verschiedene Betätiger für unterschiedliche Anwendungsanfälle zur Verfügung. Querbetätiger ermöglichen beispielweise eine senkrechte/ waagerechte Montage, flexible Betätiger können hingegen einen leichten senkrechten/ waagerechten Versatz ausgleichen, während Radiusbetätiger bei kleinen Betätigungsradien Anwendung finden.

NEU verfügbar ab Mai 2023!

Produkte ansehen

Diverse Betätiger für Sicherheitsschalter mit Zuhaltung

NOTENTSPERRUNG UND FLUCHTENTRIEGELUNG FÜR ZUHALTUNG MIT METALLKOPF

Während Notentsperrungen einen schnellen Zugang zur Maschinen von außen gewährleisten, dienen Fluchtentriegelungen dafür, dass sich Personen selbstständig aus dem Gefahrenbereich befreien können. 

Das Entriegelungszubehör kann optional für die sensor Pro Sicherheitszuhaltung mit Metallkopf verwendet werden.

NEU verfügbar ab Mai 2023!

SICHERHEITSZUHALTUNGEN MIT KUNSTSTOFFKOPF

sensor Pro Sicherheitsschalter mit Zuhaltung sind eine wirtschaftliche und flexible Lösung für die Absicherung von Maschinen für den Prozess- und Personenschutz.

PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT

Mit dem Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bieten wir Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.

ZUM DOWNLOAD

DOWNLOADS

Safety Katalog

0860.0 | 17 MB

Safety Service - Maschinensicherheit

0875.0 | 552 KB

SENSOR PRO SIN M

0894.0 | 897 KB

SISTEMA Library

35 KB

SORGENFREI ZUR CE-KENNZEICHNUNG  - 
MIT DEN WIELAND SAFETY-EXPERTEN

Sicherheit ist unser Tagesgeschäft – seit mehr als 30 Jahren. Auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung und im sicheren Betrieb sind wir Ihr zuverlässiger Partner und bringen unsere Erfahrung in Ihr Projekt ein. Ob Trainings oder Beratung: Wir schnüren Ihr individuelles Rundum-Sorglos-Paket für die normenkonforme Umsetzung Ihrer Maschinen.

Hersteller und Betreiber unterstützen wir entweder gezielt in Teilschritten wie der Inspektion und Nachlaufmessung, der Risikobeurteilung von Maschinen oder der Validierung der Sicherheitsfunktionen nach EN ISO 13849-2 oder begleiten diese ganzheitlich durch den CE-Prozess bis hin zur CE-Konformitätsbewertung nach Maschinenrichtlinien.
 

Sorgenlos zur CE-Kennzeichnung Ihrer Maschinen

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren