CH | Deutsch
  • Schweiz | Deutsch
  • Česko | Čeština
Kontakt
  • Schweiz | Deutsch
  • Česko | Čeština
Produkte
Zurück Produkte Elektroinstallation Verbindungstechnik Sicherheitstechnik Electronic + Interface Best Choice
Branchen
Zurück Branchen Branchenübersicht Gebäudetechnik Beleuchtungstechnik Maschinenbau Windenergie Hortikultur EV Charging Prefab
Support
Zurück Support Service Händlersuche Dienstleistungen für die Maschinensicherheit Software & Apps Infoportal Downloads
Training
Zurück Training Seminare Inhouse-Schulungen Whitepaper
Unternehmen
Zurück Unternehmen Über uns Einkauf & Qualität News Partner Referenzen
Karriere
Zurück Karriere Wieland als Arbeitgeber Schüler*innen Studierende Absolventen Berufserfahrene Stellenportal

Sicherheits-Lichtgitter – Typ 4

SLG4 Sicherheits-Lichtgitter vom Typ 4 bieten zuverlässigen Zugangsschutz für große Maschinenöffnungen und Produktionsbereiche. Mit einem einzigen System lassen sich Reichweiten von bis zu 70 m realisieren – ideal für robuste Absicherungen über große Distanzen.

Übersicht
Produkte

Sicherheitslichtgitter Typ 4

In Kombination mit der Sicherheits-SPS samos PRO COMPACT oder den Sicherheits-Relais von Wieland bietet die Serie SLG4 eine Komplettlösung für den sicheren Zugang zu Maschinen und Produktionsprozessen. Aufgrund ihrer Robustheit können Sicherheitslichtgitter SLG4 auch unter rauen Umgebungsbedingungen in vielen Branchen und Anwendungen eingesetzt werden.

Merkmale der SLG4 Sicherheitslichtgitter

  • Konfiguration ohne Software
  • Robuste Bauweise, Umgebungstemperaturen im Betrieb von −30 °C bis +55 °C und Schutzart IP67
  • Alle Modelle basieren auf derselben Plattform
  • Gut sichtbare LEDs für die Diagnose vor Ort und eine einfache Ausrichtung
  • Sender, Empfänger, Halterungen und Anschlussleitung (bereits angeschlossen) sind im Lieferumfang enthalten.

Vorteile des SLG4 Sicherheitslichtgitters

  • Einfache und schnelle Installation ohne Programmierung (Plug&Play für BASE-Modelle)
  • Zuverlässige und sichere Nutzung auch unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Einfacher Austausch ohne Designänderungen + reduzierte Anzahl von benötigten Zubehörs
  • Schnelle Vor-Ort-Diagnose zur Reduzierung der Stillstandszeiten der Maschine und schnelle Ausrichtung der Lichtgitter
  • Reduzierter Montageaufwand und schnelle Inbetriebnahme

ZUVERLÄSSIGER UND KOSTENEFFIZIENTER KÖRPERSCHUTZ

Varianten des SLG4 Sicherheitslichtgitters

Die Sicherheitslichtgitter SLG4 von Wieland Electric sind als Base- und Standard-Muting-Varianten erhältlich und bieten damit Eigenschaften, die perfekt zu Ihren unterschiedlichen Anwendungen passen. Da alle Varianten auf der gleichen Plattform basieren, können die Lichtgitter SLG4, z.B. für Anpassungen oder Nachrüstungen an Maschinen, leicht ausgetauscht werden.

Sicherheits-Lichtgitter mit Muting Funktion

VERGLEICH UNSERER SICHERHEITSLICHTGITTER

SLG4 Base
SLG4 Standard Muting
FUNKTIONEN
LED Anzeige
Automatischer Start
Reichweitenreduzierung
Manueller Start/Wiederanlaufsperre
Muting
External Device Monitoring (EDM)
Strahlencodierung
Konfiguration

mit Dip-Switches

Sicherheitslichtgitter
SLG4 Base 

  • Geeignet für Körperschutz
  • Einfache Inbetriebnahme (Plug&Play) ohne Konfiguration
  • Typ 4/ PL e/ SIL 3

 

Kaufe SLG4 Base

Sicherheitslichtgitter
SLG4 Standard Muting

  • Geeignet für Körperschutz mit Muting-Funktionen
  • Einfache Inbetriebnahme und Parametrierung durch Dip-Schalter
  • Typ 4/ PL e/ SIL 3

 

KaufE SLG4 Standard Muting

KOMPATIBLES ZUBEHÖR FÜR SLC4 SICHERHEITSLICHTGITTER

Wählen Sie passendes Zubehör für die Installation, Ausrichtung und Erweiterung Ihrer SLG4-Sicherheitslichtgitter-Anwendung – darunter Gerätesäulen, Ausrichtplatten und Spiegelsäulen für eine flexible Maschinenabsicherung.

GERÄTESÄULE

Für die stabile Installation von SLG4-Sicherheitslichtgittern

Ermöglicht eine flexible Montage, optimierte Kabelführung und einfache Reinigung.

  • Stabile Montage
  • Saubere Kabelführung
  • Leicht zu reinigen

AUSRICHTPLATTE

Für die präzise Ausrichtung bei der Installation

Hilft dabei, SLG4-Sicherheitslichtgitter schnell und exakt zu positionieren.

  • Präzise Ausrichtung
  • Schnellere Einrichtung
  • Einfachere Inbetriebnahme

SPIEGELSÄULE

Für die flexible Absicherung von Gefahrenbereichen

Lenkt das Schutzfeld um die Maschine herum und ermöglicht so eine flexible Zugangssicherung.

  • Erweiterter Schutz über Ecken und
  • Kanten hinweg
  • Mehrseitige Absicherung
  • Kosteneffiziente Lösung
Artikel NummerBeschreibung
R1.690.0020.0Gerätesäule mit Montagesatz für die Bodenmontage, Höhe 1.050 mm
R1.690.0021.0Gerätesäule mit Montagesatz für die Bodenmontage, Höhe 1.350 mm
R1.690.0022.0Gerätesäule mit Montagesatz für die Bodenmontage, Höhe 1.650 mm
R1.690.0023.0Gerätesäule mit Montagesatz für die Bodenmontage, Höhe 1.950 mm
R1.690.0024.0360°-Ausrichtplatte mit Montagesatz für Geräte- und Spiegelsäulen
R1.690.0025.0360°-Ausrichtplatte mit Federn und Montagesatz für Geräte- und Spiegelsäulen
R1.690.0026.0Spiegelsäule mit 2 höhenverstellbaren Spiegeln und Montagesatz für die Bodenmontage, Höhe 1.050 mm
R1.690.0027.0Spiegelsäule mit 3 höhenverstellbaren Spiegeln und Montagesatz für die Bodenmontage, Höhe 1.350 mm
R1.690.0028.0Spiegelsäule mit 4 höhenverstellbaren Spiegeln und Montagesatz für die Bodenmontage, Höhe 1.350 mm
R1.690.0029.0Spiegelsäule mit 4 höhenverstellbaren Spiegeln und Montagesatz für die Bodenmontage, Höhe 1.650 mm
Finden Sie die passenden Säulen, Ausrichtplatten und Spiegel für Ihre SLG4-Anwendung.
View all OPD accessories

DOWNLOADS

sensorPRO Serie SLC4 + SLG4 - Broschüre

0896.0 | 5 MB

Safety Katalog

0860.0 | 17 MB

sensor PRO Katalog

0893.0 | 3 MB

SISTEMA Library

35 KB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren