KOMMUNIKATIONS-INSELN

Lokal geschaltete Beleuchtung

UNSERE SCHNELLE, SICHERE UND FLEXIBLE VERKABELUNG

Die Beleuchtungsinstallation in Gebäuden nach unserem Motto: schnell, sicher und flexibel. Unser gesis® CLASSIC System ermöglicht eine einfache und fehlerfreie Montage. Die Anschlusstechnik der Leuchten kann dabei frei gewählt werden: angefangen bei einer vom Leuchtenhersteller vorkonfektionierten Anschlussleitung mit gesis® CLASSIC über einen klassischen Geräteanschluss (Snap-In) bis hin zum flexiblen Adapter. Zudem stehen auch Schaltverteiler für die steckbare Einbindung von Schaltern oder Tastern für die lokale Bedienung zur Verfügung. Bei engen Einbauverhältnissen können Sie auf das kleinere gesis® MINI-System umstellen.

NUTZEN SIE DIE STÄRKEN DER STECKBAREN BELEUCHTUNGSVERKABELUNG

Sicher

Die direkt steckbaren Leuchten müssen für die Elektrifizierung nicht geöffnet werden. So kann der industrielle Fertigungsstandard auch auf der Baustelle gehalten werden.

Schnell installiert

Die Installation lässt sich komplett steckbar ausführen. Damit vermeiden Sie zeitaufwändiges Schneiden, Abmanteln, Abisolieren oder Verklemmen der Leitungen. Die Installation gestaltet sich einfach, schnell und fehlerfrei.

Flexibel

Durch die flächendeckende steckbare Versorgung der Räumlichkeiten können Sie Änderungen oder Erweiterungen jederzeit und ohne Aufwand realisieren.

DOWNLOADS

HALLO GEBÄUDE – Innovative Energie- und Signalverteilung – Broschüre

0431.0 | 10 MB

gesis® ELECTRONIC - Katalog

0700.0 | 5 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 32 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloads
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen