SONNENSCHUTZ 
(KNX, RELAIS + SMI)

Dezentrale Automation spart Leitungsgut

WENIGER IST MEHR: SONNENSCHUTZANLAGEN RESSOURCENSPAREND VERKABELN

Sonnenschutzvorrichtungen tragen erheblich zum Raumkomfort in Gebäuden bei. Wir bieten Ihnen ressourcensparende Installationsmöglichkeiten für Verschattungsanlagen. Mit unseren dezentralen KNX Systemen gesis® FLEX und gesis® EIB V lässt sich der Aufwand für die Verkabelung von Sonnenschutzsystemen enorm reduzieren. So gestaltet sich das System beispielsweise als steckbar bis zum Motor mit entsprechendem IP-Schutz. Idealerweise werden die Aktoren über eine 7-polige gesis® NRG Flachleitung versorgt, die sowohl Drehstrom als auch das KNX-Netzwerk zur Verfügung stellt. Für die Ansteuerung von modernen SMI-Antrieben steht Ihnen zudem ein entsprechendes gesis® FLEX KNX SMI Gateway zur Verfügung. Des Weiteren bietet sich auch eine SMI-Verkabelung mit dem dazu passenden RST® MINI System an.

IHRE VORTEILE

Geringer Ressourceneinsatz

Sparen Sie Leitungsgut durch eine dezentrale Steuerung der Sonnenschutzantriebe.

Klare Schnittstellen & 100% Klarheit

Die sofort verfügbare Handbedienebene der gesis® FLEX Module macht es möglich: Profitieren Sie von klaren Schnittstellen zwischen den Gewerken.

Übersichtliche Strukturen

Der Einsatz einer 7-poligen Flachleitung zur Versorgung der Module führt zu einer klaren Installationsstruktur. 

DOWNLOADS

HALLO GEBÄUDE – Innovative Energie- und Signalverteilung – Broschüre

0431.0 | 10 MB

gesis® ELECTRONIC - Katalog

0700.0 | 5 MB

gesis® NRG SMART VERSORGT - Broschüre

0663.0 | 4 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 32 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloads
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen