SICHERE INDUSTRIELLE KOMMUNIKATION

Stromversorgung, Fernwartung und IIoT im Lösungspaket für die industrielle Datenkommunikation.

SICHERE MASCHINEN-KOMMUNIKATION IM IIOT-ZEITALTER

Mit dem Internet of Things eröffnen sich für Industrieunternehmen neue Möglichkeiten der M2M-Kommunikation. Maschinen, Fertigungslinien und ganze Produktionsbereiche lassen sich in optimaler Weise steuern, überwachen und fernwarten. Voraussetzung dafür ist eine effiziente und sichere Gerätekommunikation. Wir halten hierfür ein umfassendes Portfolio an VPN-Industrieroutern für maximale Effizienz und Datensicherheit bereit. In Verbindung mit dem VPN-Serviceportal steht eine webbasierte Komplettlösung für eine einfache und sichere Fernwartung zur Verfügung.

GRUNDLAGEN FÜR EIN SICHERES NETZWERK

Egal, ob es um das Steuern von Maschinen, das Überwachen von Fertigungslinien oder die Koordination ganzer Produktionsbereiche geht – ohne permanente Gerätekommunikation wären diese komplexen Aufgaben nicht erfüllbar. 

NETZWERKKOMMUNIKATION 

FERNWARTUNG SICHER UND ORGANISIERT

Die Datenmenge innerhalb von Netzwerken wächst mit dem Digitalisierungsprozess immer weiter. Deshalb ist ein organisierter und kontrollierter Datenverkehr unerlässlich. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, Ihre Netzwerkverbindungen optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt zu verwalten. Unser Produktportfolio beinhaltet dafür sowohl Managed und Unmanaged Switches für die organisierte Verbindung im eigenen Netzwerk als auch VPN-Router für die Verbindung verschiedener Netzwerke und die Fernwartung Ihrer Geräte.
 

Unser Sortiment: VPN Industrierouter

STROMVERSORGUNG 

USV FÜR DIE SICHERHEIT IHRER PRODUKTION

Die Grundlage für die sichere Datenkommunikation ist ein hoch verfügbares Netzwerk. Gerade bei komplexen und kostensensiblen Prozessen ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ein Muss. Unser wipos Produktportfolio ermöglicht Ihnen eine stabile und parallel betriebene Versorgungsspannung. So sind Ihre Geräte sowohl gegen Stromausfälle als auch gegen Unter- und Überspannungen im Netz gerüstet. Weltweit einsetzbar und für raue Umweltbedingungen geeignet, bieten wir Sicherheit und Flexibilität für Ihre Geräte.  
 

Alles was sie zu Stromversorgung und Netzteilen wissen müssen

FERNWARTUNG FÜR EINEN SICHEREN MASCHINENBETRIEB

REMOTE MAINTENANCE WELTWEIT VERFÜGBAR

Das VPN-Serviceportal WIE-SERVICE24 sorgt für die sichere Verbindung Ihrer Maschinen und Anlagen. Die individuelle Festlegung der Zugriffsrechte und die Verschlüsselung der VPN-Verbindungen schützen Ihre Maschinen und Anlagen. Eine langwierige, fehleranfällige manuelle Router-Konfiguration ist nicht mehr erforderlich. Der Fernzugriff kann mit jedem internetfähigen PC oder Smartphone erfolgen. Sollte die VPN-Verbindung einmal unterbrochen werden, stellt WIE-SERVICE24 sie wieder her.

IHR NUTZEN MIT WIELAND

  • Wettbewerbsvorteil durch Fernwartung von Maschinen 
  • Effektive vorbeugende Wartung (Predictive Maintenance)
  • Hohe Fertigungsflexibilität durch skalierbare, erweiterbare Lösung
  • Daten weltweit abrufbar

VARIABLER INTERNETZUGANG

Wählen Sie aus einer breiten Palette an LAN-to-LAN, WLAN- und Mobilfunkroutern. Letztere unterstützen die Mobilfunkstandards HSDPA, HSPA+ (3G) und LTE (4G).

MAXIMALE SICHERHEIT

Verlassen Sie sich auf höchste Sicherheit der zu übertragenden Daten durch hoch verschlüsselte VPN-Verbindungen (128 bit Standard-Verschlüsselung). Automatische Backup-Verbindungen ins Internet sichern den störungsfreien Arbeitsablauf.

FERNZUGRIFF – JEDERZEIT 

Fehler aus der Ferne beheben? Mit dem VPN-Serviceportal wienet24 ist das problemlos möglich. Identifizieren und beheben Sie Fehler – egal, wo Sie sind. So reduziert sich der Reisekostenaufwand für Servicekräfte und die Maschinenausfallzeiten.

DOWNLOADS

HALLO MASCHINE - Broschüre

0433.0 | 7 MB

Industrial Network - wienet SWITCHES - Broschüre

0801.0 | 5 MB

VOLLE ENERGIE - wipos - Katalog

0821.0 | 5 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zur Lösung?

 Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren