podis® MS 5HP | Fördertechnik - so einfach wie noch nie.

MOTORSTARTER

podis® MS 5HP
Fördertechnik – so einfach wie noch nie.

INTEGRIERTE Sicherheitsfunktion
SAFE TORQUE OFF (STO)

Mit der STO-Funktionalität unseres Motorstarters sorgen wir für eine sichere und kontrollierte Drehmomentabschaltung des Motors. 

  • Erfüllung der Sicherheitsanforderungen SIL3/PLe
  • Motor von der Stromversorgung getrennt
  • Angeschlossene Sensorik bleibt aktiv
  • Reduzierung der sicherheitsrelevanten Komponenten 
Motorstarter mit integriertem Safe Torque Off

ENTDECKEN SIE UNSEREN MOTORSTARTER

Klicken Sie in der Grafik auf die grünen Punkte für mehr Details zum kompaktesten Motorstarter der Leistungsklasse 0,25 - 4 kW.

DIP-Schalter
100 % Parametrierung aller Motorstarter-Funktionen 
Schlüsselwahl-Schalter
Wechsel zwischen Hand-Off-Automatikbetrieb
Integrierter Reparaturschalter 
Nach UL 508 und zur Verriegelung über Vorhängeschlösser
QR-Code
Zugang zum intuitiven Online-Tool zur DIP-Schalter-Konfiguration des Motorstarters
Dauer-/Tippbetrieb
Durch die Bedienung dieser Funktionstaste kann zwischen Dauer- und Tippbetrieb gewählt werden.  
Deaktivierung der Schnellstoppfunktion:
Die direkte Verarbeitung der Sensorsignale innerhalb des Motorstarters wird ausgesetzt.
 
Funktionstaste für Linkslauf
Der Motor wird manuell angesteuert und für einen Linkslauf eingestellt.
Funktionstaste für Rechtslauf
Der Motor wird manuell angesteuert und für einen Rechtslauf eingestellt.
Digitaler Ausgang 
Zur direkten Anbindung und Ansteuerung von Aktuatoren
Digitaler Eingang 1
Zum direkten Anschluss und zur Versorgung von digitalen Sensoren
Digitaler Eingang 2
Zum direkten Anschluss und zur Versorgung von digitalen Sensoren
Datenbus AS-i 3.0
Kommunikation und Vernetzung des Motorstarters zu anderen Geräten
Safe Torque Off (STO)
Integrierte Sicherheitsfunktion STO zur sicheren Drehmomentabschaltung des Motors
Steckverbinder
Fehlerfreie und schnelle Installation durch steckbare Anschlüsse

DIP-SCHALTER: KONFIGURATION OHNE Software

Die komplette Konfiguration unserer Motorstarter erfolgt über integrierte DIP-Schalter.

  • 100 % Konfiguration aller Motorstarter-Funktionen
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme
  • Online-Konfigurationstool zur benutzerfreundlichen Einstellung
DIP Schalter Konfiguration

Online-KONFIGURATIONSTOOL

Mit einem web-basierten Tool ermöglichen wir eine einfache und intuitive Konfiguration der DIP-Schalter-Stellungen nach Anleitung.

  1. QR-Code am Motorstarter scannen
  2. DIP-Schalter-Konfigurationstool aufrufen
  3. Motordaten, Schutzfunktionen und gewünschtes Nutzverhalten per Drop-Down auswählen und bestätigen
  4. DIP-Schalter-Stellung ablesen und abspeichern
  5. DIP-Schalter-Stellung nach Plan einstellen
DIP Schalter Online-Konfigurationstool

Sichere und einfache Wartung vor Ort

In nur einer Umdrehung zur sicheren Wartung: Der integrierte Reparaturschalter ermöglicht eine sichere und einfache Wartung ohne zusätzliches Equipment.  

  • Erfüllt die Anforderungen nach UL 508
  • Reparaturschalter mit Vorhängeschlossverriegelung 
    (bis zu 3 Schlössern)
Sichere und einfache Wartung

Raffiniertes Design

Unser Motorstarter ist in einer einheitlichen Baugröße konzipiert, um Anforderung verschiedener Stakeholder zu erfüllen.

  • Eine Baugröße für Motorleistungen von 0,25 – 4 kW
  • Eine Bestellnummer für weniger Lageraufwand
  • Side-by-side Installation möglich
Motorstarter Design: raffiniert, kompakt, benutzerfreundlich
Applikation vom Wieland Motorstarter

WELTWEITER EINSATZ

Minimalster Verkabelungsaufwand

  • Installation per Plug & Play
  • Integriertes Netzteil zur Versorgung von NEC Class 2 Sensoren mit 24 V DC
  • Geringer Verkabelungsaufwand durch vorkonfektionierte Steckverbinder
  • 70 % weniger Verkabelung

Hohe Schutzart

  • Geschützt für die industrielle Umgebung
  • Schutzart IP65/ Nema 4

Zertifiziert für den weltweiten Einsatz

  • Gemäß CE
  • UL/cUL zertifiziert
  • 4KW Leistung
Wielands neuer kompakter Motorstarter - podis® MS 5HP

Kompaktester Motorstarter

Flyer Download

ZEITSPARENDE VERDRAHTUNGSLÖSUNG FÜR DIE FÖRDERTECHNIK

In unserer Komplettlösung bieten wir Ihnen ein dezentrales System für eine einfache Installation - egal, auf welchem Kontinent.

  • 65 % Zeitersparnis bei der Erstinstallation
  • 88 % Zeitersparnis bei der Anlagen-Erweiterung
  • 79 % Zeitersparnis beim Anlagen-Umbau

Lesen sie mehr zur dezentralen Energieverteilung mit podis®

Geschwindigkeitsvergleich Podis vs. Rundleitung
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zur Lösung? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995