ANTRIEBSTECHNIK

Motorstarter
podis® MS 5 HP 

Der Motorstarter podis® MS 5 HP ist die dezentrale Antriebslösung für Asynchronmotoren.

Motorstarter podis® MS 5HP

dEZENTRALER MOTORSTARTER MIT INTEGRIERTER SAFE TORQUE OFF FUNKTION

podis® MS 5HP ist der erste dezentrale Motorstarter in Schutzart IP65/ NEMA 12 mit integrierter Safe Torque Off-Funktionalität und der kleinste Motorstarter in seiner Leistungsklasse.

Durch die Integration zahlreicher Funktionen und die einfache Bedienung des Geräts bringt das Gerät Effizienz in jede Phase des Anlagenbetriebs - von der Planung bis zur Wartung.

SICHER LAUFEN:
INTEGRIERTES STO

Höchste Sicherheit bei gleichzeitiger Kosten- und Platzersparnis: integrierte Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO) und automatische Motorschutzfunktionen für Blockadeerkennung, Überlast und Unterstrom.

EINFACH & EFFIZIENT INSTALLIEREN

Geführte, narrensichere Programmierung: entwickelt, um jede Betriebsphase zu vereinfachen. Ein Standard, der mehrere Leistungsbereiche von 0,25 bis 4 kW (0,3-5 PS) abdeckt. Benutzerfreundliche Plug + Play-Installationen.

KOSTEN & AUFWAND REDUZIEREN

Eine Produktvariante, DIN-Größe und Artikelnummer: Dank des All-in-One-Standardgeräts mit einfacher und schneller Installation können Sie von der Planung bis zur Wartung Kosten sparen.

WIE EINFACH KÖNNEN SIE DIE EFFIZIENZ IN JEDER PHASE DES SYSTEMBETRIEBS STEIGERN?

Kontaktieren Sie uns

DEZENTRALER MOTORSTARTER MIT INTEGRIERTER SAFE TORQUE OFF FUNKTION

Eigenschaften des
dezentralen MOTORSTARTERs

  • Nur eine kompakte Gerätevariante für alle Leistungsbereiche von 0,25 bis 4 kW
  • Dezentrale Steuerung und Diagnose über Feldbussystem AS-i
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen
    • Safe Torque Off zur Erfüllung des hohen Sicherheitsniveaus von SIL 3/PL e
    • Integrierter Wartungsschalter als Lockout/Tagout-Lösung
    • Integrierte, automatische Sicherheitsfunktion für Blockiererkennung, Überlast und Unterstrom
  • Konfiguration über DIP-Schalter und Online-Konfigurator ohne Software
Motorstarter podis MS5HP connected to a powerbus

INNOVATION FÜR IHREN ERFOLG, 
VON DER PLANUNG BIS ZUR WARTUNG

ALL-IN-ONE-GERÄT


Direkt integrierte Sicherheitskomponenten und Schnittstellen für externe Sensoren sowie Aktoren minimieren den Material- und Verkabelungsaufwand, was langfristig zu einer vereinfachten Planung und reduzierten Kosten führt.

EINFACHE STEUERUNG UND KONFIGURATION

Der DIP-Schalter und die dazu passende Web-Konfiguration ergeben eine benutzerfreundliche Kombination für eine einfache Konfiguration. Mit den mitgelieferten Parametrierrichtlinien wird die Programmierung des podis® MS 5 HP unkompliziert und führt zu einem minimalen Fehlerrisiko.

MEHRERE BETRIEBSARTEN
 

Mit den benutzerfreundlichen Betriebsarten "Automatischer Busbetrieb (AS-i)", "Automatischer DI-Betrieb" oder "Manueller Betrieb" bietet der Motorstarter jederzeit eine dezentrale Steuerung und Diagnose vor Ort oder von jedem anderen Ort aus.

INTEGRIERTE 24 VDC

Durch die integrierte 24 VDC können digitale Eingänge auch bei ausgeschaltetem Motor erreicht werden. Darüber hinaus schafft das Gerät eine hohe Anlagenverfügbarkeit, da der Rest der Anlage aktiv bleibt. Das integrierte Leistungsteil ermöglicht zudem eine einfachere Verkabelung der Stromversorgung, was Material und Kosten spart.

FEHLERVERMEIDUNG

Durch eine frühzeitige Fehlererkennung werden Ausfallzeiten und Defekte vermieden. So werden z.B. bei Überlast betroffene Anlagenteile automatisch abgeschaltet, um den Motor vor weiteren Schäden und hohen Reparatur- oder Wartungskosten zu schützen.

Vorteile des MOTORSTARTERs

  • Vereinfachung von Planung, Beschaffung, Ersatzteilhaltung und Wartung durch eine einzige Standardvariante für jeden Anlagentyp
  • Einfache Netzwerkintegration sowie dezentrale Steuerung und Diagnose von jedem Ort und zu jeder Zeit
  • Höchste Sicherheit für Mensch und Maschine nach Norm bei gleichzeitiger Kosteneinsparung und reduzierter Systemkomplexität
  • Einfacher Konfigurationsvorgang am Gerät selbst ohne zusätzliche Geräte oder Software
     

SICHERHEIT WAR 
NOCH NIE SO EINFACH

Höchste Sicherheitsintegrität bis zu SIL 3/PL e durch integrierte Sicherheitstechnik: Der erste dezentrale Motorstarter in der Schutzart IP65/NEMA 12 verfügt über eine integrierte Safe Torque Off (STO) ohne zusätzliche Sicherheitskomponenten. Zudem verfügt er über automatische Motorschutzfunktionen für Blockiererkennung, Überlast und Unterstrom. 

Geringerer Verkabelungs- und Verdrahtungsaufwand in Verbindung mit einer einfachen Integration und platzsparenden Installation machen Ihre Planung noch einfacher.

EINFACHE, ZEITSPARENDE KONFIGURATION

DIP-SCHALTER: 
KONFIGURATION OHNE Software

  • Vollständige Konfiguration aller Motorstarterfunktionen über integrierte DIP-Schalter
  • Online-Konfigurator für benutzerfreundliche Parametrierung und Fehlersuche
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme
DIP Switch Configuration

Online-Konfigurationshilfe-Funktion

Scannen Sie direkt den QR-Code und erfahren Sie alles über unseren neuen Motorstarter!

Das webbasierte Tool sorgt für eine einfache und intuitive Konfiguration der DIP-Schalter

  1. Scannen Sie den QR-Code auf dem Motorstarter
  2. Wählen Sie das DIP-Schalter-Konfigurationstool
  3. Motordaten, Schutzfunktionen und gewünschtes Nutzungsverhalten per Drop-Down auswählen und bestätigen
  4. Ablesen und Speichern der vorgeschlagenen Einstellung der DIP-Schalter
  5. Konfigurieren Sie die Einstellung der DIP-Schalter entsprechend dem Plan
DIP switch online configuration tool

EIN PRODUKT für ALLE ANFORDERUNGEN 

Schnelle und einfache Inbetriebnahme: Lernen Sie den mitgelieferten Online-Konfigurator kennen. Erfahren Sie, wie er es Anwendern ohne Software-Kenntnisse und Zusatzgeräte intuitiv ermöglicht, den Motorstarter über DIP-Schalter einzustellen. 

INDIVIDUelle Beratung

EINE VARIANTE FÜR ALLE

Der Motorstarter MS 5 HP ist für den flexiblen Einsatz in Anlagen konzipiert. Das bedeutet, dass alle Motoren mit einer Leistung von 0,25 bis 4 kW mit nur einer Produktvariante, DIN-Größe und Artikelnummer betrieben werden können.

  • Alle Funktionen im Gerät ohne Zusatzmodule verfügbar
  • Vereinfachte Planung, Beschaffung und Lagerhaltung, sowie weniger Stücklisten
  • Einfache Wartung für jeden Einsatzort
     

mehr über Technische Details

Klicken Sie auf die grünen Punkte in der Grafik, um mehr über den kompaktesten Motorstarter in der Leistungsklasse 0,25 - 4 kW zu erfahren.

DIP-Schalter
100 % Parametrierung aller Motorstarter-Funktionen 

Schlüsselwahl-Schalter
Wechsel zwischen Hand-Off-Automatikbetrieb

Integrierter Reparaturschalter 
Logout Tagout gemäß UL 508 und zum Verschließen mit einem Vorhängeschloss

QR-Code
Zugang zum intuitiven Online-Tool zur DIP-Schalter-Konfiguration des Motorstarters

Dauer-/Tippbetrieb
Durch diese Funktionstaste kann zwischen Dauer- und Tippbetrieb gewählt werden.

Deaktivieren Sie die Schnellstopp-Funktion: Die direkte Verarbeitung der Sensorsignale im Motorstarter wird pausiert.
 

Funktionstaste für Linkslauf
Der Motor wird manuell angesteuert und für einen Linkslauf eingestellt.

Funktionstaste für Rechtslauf
Der Motor wird manuell angesteuert und für einen Rechtslauf eingestellt.

Digitaler Ausgang 
Zur direkten Anbindung und Ansteuerung von Aktuatoren

Digitaler Eingang 1
Zum direkten Anschluss und zur Versorgung von digitalen Sensoren

Digitaler Eingang 2
Zum direkten Anschluss und zur Versorgung von digitalen Sensoren

Datenbus AS-i 3.0
Kommunikation und Vernetzung des Motorstarters zu anderen Geräten

Safe Torque Off (STO)
Integrierte Sicherheitsfunktion STO zur sicheren Drehmomentabschaltung des Motors

Steckverbinder
Fehlerfreie und schnelle Installation durch steckbare Anschlüsse

GROSSARTIGE GERÄTE SIND VOR ALLEM EINES: 
EINFACH ZU BENUTZEN

EINFACHE KONFIGURATION 
OHNE EXPERTENWISSEN

Schnelle und einfache Inbetriebnahme: Lernen Sie den mitgelieferten Online-Konfigurator kennen. Erfahren Sie, wie er es Anwendern ohne Software-Kenntnisse und Zusatzgeräte intuitiv ermöglicht, den Motorstarter über DIP-Schalter einzustellen.

INDIVIDUelle beratung

DAS SAGT UNSER EXPERTE

"Wir wollen unseren Kunden die Arbeit abnehmen - von der Bestellung nur einer Teilenummer über die geführte Programmierung bis hin zur sicherheitsorientierten Bedienung. Sicherheit und Produktivität gehen Hand in Hand. Wir freuen uns darauf, Ihnen unser Produkt zu präsentieren. "


AKSHAY VASWADE
Produktmanager Motorstarter

NEHMEN SIE DEN EINFACHEN WEG, 
mit WIELAND ELECTRIC.

Kluges Denken und Handeln sind seit mehr als 100 Jahren der Garant für den Erfolg unserer Kunden. Wir verstehen uns nicht nur als Produktlieferant, sondern als Ihr persönlicher System- und Servicepartner. Wir helfen Ihnen bei der Planung, Logistik, erfüllen Ihre spezifischen Anforderungen und betreuen Sie. 

Lassen Sie uns gemeinsam die richtigen Lösungen für Ihre Projekte finden.

Mehr über Wieland 

DOWNLOADS

podis® MS 5HP Motorstarter

0838.0 | 501 KB

LASSEN SIE SICH DEN MOTORSTARTER VON UNS VORSTELLEN. 
JETZT EINFACH UND BEQUEM 
KONTAKTANFRAGE SENDEN.

* Pflichtfeld

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zur Lösung?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995