FLACHLEITUNGSSYSTEME 

Flachleitung
gesis® NRG 
5G2,5/4 mm²
 UND 5+2 

Die flexible Stromschiene gesis® NRG dient als zentrale Versorgungsleitung für effiziente Installationen. Die Kontaktierung erfolgt über eine isolierungsdurchdringende Anschlusstechnik. Unterschiedliche Systeme stehen Ihnen je nach Querschnitt, Leitungsmaterial und Anwendung zur Verfügung, egal ob Sie Energie oder Signale verteilen möchten.

gesis_nrg

ENERGIE UND DATEN VEREINT 

Mit gesis® NRG bietet Wieland Electric die ideale Lösung für die strukturierte und schnelle Elektroinstallation.

Da alle Abgangsadapter steckbar ausgeführt sind, vereint gesis® NRG in nur einem System die kombinierte Verteilung von Energie und Daten sowie eine schnelle und sichere Errichtung. Zudem steht die flexible Stromschiene für Nachhaltigkeit und Flexibilität in der Zukunft. 
 

gesis_nrg

KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE
 GESIS® PLAN

mehr erfahren

VORTEILE DER BAUREIHE 2,5/4mm²:

  • Platzsparend:
    Alle Flachleitungsadapter sind in Leitungsrichtung steckbar. Dies benötigt in der Installation deutlich wenig Raum.
  • Wenige Komponenten:
    Die einheitliche Formkontur der Adapter ermöglicht den kompletten Systemaufbau mit wenigen Komponenten.
  • Hohe Flexibilität:
    Die einheitliche Formkontur der Flachleitungen für 2,5 und 4mm² (mit und ohne Bus) ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Leitungen mit identischen Adaptern.
  • Zukunftssicher:
    Alle Flachleitungen sind bereits erfolgreich gemäß der Brandklasse Eca klassifiziert.
  • Eine Weltneuheit im Sortiment:
    Der Kombiadapter für den kombinierten Abgriff von Netz inkl. Phasenwahl und Signale (z.B. DALI) in nur einem Adapter – bei keinem anderen Hersteller verfügbar.

 

Gesis_NRG

TECHNISCHE DATEN

 

Polzahlwahlweise 5-/5+2-polig 
Systemkomponenten Flachleitungen, Abgriffe, Einspeisungen und Zubehör
Bemessungsquerschnitt wahlweise 2,5 / 4 mm²
Nennquerschnitt Bus1,5 mm²
Mantelmaterialienwahlweise halogenfrei / PVC
Ausführung Buswahlweise geschirmt / ungeschirmt
Bemessungsstrom20 A
Bemessungsstrom Busungeschirmt 6 A, geschirmt 3 A
Bemessungsspannung250/400 V
Bemessungsspannung Bus ungeschirmt 250 V, geschirmt 50 V

DOWNLOADS

gesis® - Indoor Katalog

0670.0 | 68 MB

gesis® konfektionierte Leitungen - Broschüre

0672.0 | 9 MB

Hallo Licht - Broschüre

0429.0 | 5 MB

Hallo Gebäude - Broschüre

0431.0 | 7 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Sagen Sie uns, wann es Ihnen zeitlich passt.
Gerne beraten wir Sie persönlich.

 

Rückruf vereinbaren
Deutsch
Branchen
ZurückBranchenGebäudeLichtMaschinenbauWind
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsTrainingInfoportalDownloads
News
ZurückNewsMessen & EventsPresse
Unternehmen
ZurückUnternehmenQualitätGeschichteSoziales EngagementEinkaufKarriere