Video TUTORIALs für Flachleitungen 

GESIS® NRG 2,5/4 mm2  

Flexibler Einsatz, einfache Anpassungen, simple Montage. Unsere Flachleitungen sorgen für Zeitersparnis von der Planung bis zur Nutzungsänderung.
 

GESIS® NRG 5G2,5/4 MM2 – SCHWARZ/GRÜN

Diese Flachleitungsvariante ist ideal für die dezentrale Versorgung von Bodentanks oder geschalteter Beleuchtung und ist in zwei Farben verfügbar um z.B. verschiedene Netze bei der Errichtung und späteren Änderungen sicher unterscheiden zu können. Sie ist mit 2,5 oder 4 mm2 Leiterquerschnitt im gleichen Leitungsprofil verfügbar, sodass die Flachleitungsadapter auf allen Varianten genutzt werden können. Die Phasenlage des 3- poligen, 1-phasigen, steckbaren Abgangs kann jederzeit, ohne Versetzen des Adapters, geändert werden. So können Schieflasten schnell behoben und Leuchten neuen Gruppen zugeordnet werden.

Klicken Sie auf die pulsierenden Punkte der Abbildung um die Videos zu starten. 

GESIS® NRG 5G2,5/4 MM2 – BLAU

Für einphasige Dimmanwendungen (1-10 V oder DALI) oder auch SMI Sonnenschutzsteuerungen. Das Steuersignal wird hier parallel zur Versorgung geführt und mit einem 5-poligen Adapter gemeinsam abgegriffen. Das führt zu klaren Strukturen und spart Installations- und Wartungsaufwände. Durch die Leitungsfarbe entsteht eine klare Unterscheidbarkeit zu den Flachleitungsvarianten für die reine Energieversorgung.

Klicken Sie auf die pulsierenden Punkte der Abbildung um die Videos zu starten. 

GESIS® NRG 5G2,5/4+2x1,5 MM2 GRÜN

Die Gebäudeautomation wird immer weiter dezentralisiert. Um auch hier klare Strukturen und eine schnelle Installation realisieren zu können, wird in der 7-poligen Flachleitung gesis® NRG SELV eine Drehstromversorgung mit dem Gebäudebussystem KNX in einer Leitung kombiniert. An beliebiger Position kann dann sehr einfach und schnell 1-/3-phasig Energie oder das Bussignal abgegriffen werden.

Klicken Sie auf die pulsierenden Punkte der Abbildung um die Videos zu starten. 

GESIS® NRG 5G2,5/4+2x1,5 MM2 SCHWARZ

In ausgedehnten Räumlichkeiten empfiehlt sich für die Versorgung der dimmbaren Beleuchtung (1-10 V oder DALI) die Verwendung der 7-poligen Flachleitung gesis® NRG SIGNAL. Durch die 3-phasige Versorgung lässt sich der Spannungsfall auch bei langen Leitungen auf ein zulässiges Maß reduzieren. An beliebiger Position kann dann nur Energie, nur das Steuersignal oder beides gemeinsam über einen entsprechenden Flachleitungsadapter abgegriffen werden.

Klicken Sie auf die pulsierenden Punkte der Abbildung um die Videos zu starten. 

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996