Flachleitungssysteme

PODIS® CON ABSICHERUNGSMODUL

Flachleitungsabgriff mit integrierter Schutzfunktion für das bewährte podis® Flachleitungssystem

SICHER IST SICHER!

Das podis® CON Absicherungsmodul kombiniert den Flachleitungsabgriff aus dem podis® CON 5G16- oder 5G6-System mit einer dezentralen Absicherung mittels integrierten LS oder FI/LS. Es besteht aus zwei Hauptbaugruppen: Dem Anschlussmodul zur Verbindung zur Flachleitung und einem Anflanschgehäuse, das den Einbau der Reiheneinbaugeräte ermöglicht. Alternativ zur Absicherung ermöglicht es die Integration eines Wartungsschalters oder Motorschutzschalters.

Das Modul ist komplett vorverdrahtet und mit den notwendigen FI/LS- oder LS-Schaltern ausgestattet. Es bietet sowohl Varianten für eine feste Verdrahtung mit Kabelverschraubung als auch für eine steckbare Installation. Wie bei den podis®Flachleitungssystemen üblich, steht das Modul mit einem steckbarem RST® Ausgang oder einem Ausgang mit Kabelverschraubung für die konventionelle Verdrahtung zur Wahl.

Das Modul ist inklusive der integrierten Reiheneinbaugeräte ab Werk komplett vor-verdrahtet, geprüft und somit direkt einsatzbereit - für eine sichere und effiziente Energieverteilung.

MERKMALE & Vorteile 
des podis® CON Absicherungsmoduls

  • Kombinierter Flachleitungsabgriff & Absicherung – ermöglicht eine dezentrale Absicherung direkt aus dem podis® CON 5G16- oder 5G6-System.
  • Flexibilität bei der Konfiguration – freie Kombination aus 10 verschiedenen Bauteilen mit unterschiedlichen Anschluss- und Ausgangsvarianten.
  • Signal Ausgänge - Optional bis zu drei M12 Augsänge für Melde- oder Signalweiterleitung.
  • Alternative Integration von Wartungsschalter oder Motorschutzschalter – für eine platzsparende und effiziente Schutzlösung direkt im Modul.
  • Platz für bis zu 4 TE (für Reiheneinbaugeräte) – ermöglicht den Einsatz zusätzlicher Schutz- und Steuerungskomponenten.
  • Einfache und sichere Montage – dank modularer Bauweise mit robustem Gehäuse, Dichtung und flexibler Verdrahtung.

MEHR ÜBER podis® ERFAHREN

SYSTEMKOMPONENTEN 

Das Anflanschgehäuse kann aus insgesamt 10 verschiedenen Bauteilen kombiniert werden. So können die Ausgänge zu unterschiedlichen Stecksystem oder mit Kabelverschraubung versehen werden. Darüber hinaus kann das Reiheneinbaugerät (bis zu 4 TE) und dazugehörige Verdrahtung flexibel gewählt werden.

INDIVIDUELL KONFIGURIERBAR

Sie können sich nach Ihren Wünschen Module selbst konfigurieren. Die Module bestehen aus zwei Hauptbaugruppen – dem Anschlussmodul (C) und dem Anflanschgehäuse. Das Anflanschgehäuse besteht aus verschiedenen Unter- (VB) und Oberteilen (VC). Darüber hinaus können Reiheneinbaugeräte, Steckbare Ausgänge, Kabelverschraubungen und Vorverdrahtung nach Wunsch integriert werden. Die Verbindungselemente für die beiden Hauptbaugruppen können nicht konfiguriert werden.

1. ANSCHLUSSMODULE FÜR DAS ABSICHERUNGSMODUL 

Für das podis® Flachleitungssystem stehen zwei passende Anschlussmodule zur Verfügung, die je nach Leistungsanforderung ausgewählt werden können. Option C1 ist für größere Leitungsquerschnitte ausgelegt und eignet sich ideal für Anwendungen mit höherem Energiebedarf. Option C2 ist die kompaktere Variante für mittlere Leistungsbereiche. Beide Module ermöglichen eine einfache und sichere Anbindung an das Flachleitungssystem und tragen zur flexiblen Energieverteilung im Feld bei.

Option C1
 
Anschlussmodul 5G16
 Abgriff für Flachleitungssystem 5x16 mm² 
mit 
Bemessungsdaten 690 V / 63 A
Option C2

Anschlussmodul 5G6
 Abgriff für Flachleitungssystem 5x6 mm² 
mit 
Bemessungsdaten 690 V / 41 A

2. UNTERTEILE FÜR DAS ABSICHERUNGSMODUL

Für das Unterteil des podis® Systems stehen acht verschiedene Varianten zur Auswahl, die je nach Anwendungsfall optimal angepasst sind. Die Ausführungen VB1 bis VB3 bieten passende Ausbrüche für Rundleitungen in unterschiedlichen Größen. Varianten VB4 bis VB6 sind speziell für den Einsatz mit steckbaren Systemen wie RST20/25 oder GST18i5 konzipiert. Ergänzend dazu ermöglichen die Optionen VB7 und VB8 weitere flexible Lösungen – etwa für den Anschluss von Flachleitungen oder als geschlossene Version. Jede Unterteil-Variante unterstützt so eine anwendungsorientierte und sichere Installation im Feld.

Varianten mit Ausgang für Rundleitung

VB1
1x Ausbruch M32 
1x Knock-Out M20

VB2
1x Ausbruch M25 
1x Knock-Out M25

VB3
2x Ausbruch M25

Varianten mit Ausgängen zu steckbaren Systemen

VB4
1x Ausburch RST20/25 
1x Knock-Out RST20/25

VB5
2x Ausbruch RST20/25

VB6
 2x Ausbruch GST18i5  

Weitere Optionen

VB7
Eingang: 
1x M32 Ausbruch
1x Knock-Out M20
Ausgang:
1x Ausbruch Flachleitung 7x4
1x Knock-Out Flachleitung 7x4
Hinweis: Nicht kombinierbar mit Anschlussmodul

VB8
Geschlossen

3. OBERTEILE FÜR DAS ABSICHERUNGSMODUL

Für das podis® System stehen vier unterschiedliche Oberteile zur Verfügung, die je nach Einsatzbereich flexibel kombiniert werden können. Die Varianten VC1 bis VC4 bieten verschiedene Deckelausführungen und Ausbrüche für M12-Anschlüsse. Während VC1 mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet ist, verfügen VC2 und VC4 über Ausbrüche für Klappdeckel – ideal für Anwendungen mit integrierten Bedienelementen oder Anzeigen. VC3 ist speziell für den Einsatz mit Wartungsschaltern vorgesehen. Alle Varianten bieten Knock-Outs für M12-Verschraubungen und ermöglichen eine anpassungsfähige, modulare Systemgestaltung.

VC1
Geschlossener Deckel 
3x Knock-Out M12

VC2
Ausbruch für Klappdeckel
1x Ausbruch M12 
2x Knock-Out M12

VC3
 Ausbruch für Wartungsschalter
1x Ausbruch M12
2x Knock-Out M12

VC4
 Ausbruch für Klappdeckel 
3x Knock-Out M12

BEISPIEL-KONFIGURATIONEN

WARTUNGSSCHALTERMODUL

Kombiniert Flachleitungsabgriff und Schaltung des Abzweigs; intern sind ein Wartungsschalter und ein Hilfskontakt verbaut und verdrahtet; für M25 Kabelverschraubung Ausgang und einem integrierten Signalstecker M12-A. 

  • Kombination aus C2 + VB2 + VC3
     
  • Integration verdrahteter Wartungsschalter,  Hilfskontakt und M12-A Ausgang

ABSICHERUNGSMODUL

Kombiniert Flachleitungsabgriff und dezentrale Absicherung; intern ist ein Leitungsschutzschalter verbaut und verdrahtet; mit zwei integrierten steckbaren Ausgängen GST18i5. 

  • Kombination aus C2 + VB6 + VC2
     
  • Integration verdrahteter Leitungsschutzschalter und 2x GST18i5 Ausgänge

MOTORSCHUTZSCHALTERMODUL

Kombiniert Flachleitungsabgriff und Überlastschutz; intern sind ein Motorschutzschalter und ein Hilfsschalter verbaut und verdrahtet; mit integriertem steckbaren Ausgang RST20i5 und Signalstecker M12-A.

  • Kombination aus C1 + VB4 + VC2
     
  • Integration verdrahteter Motorschutzschalter,  Hilfsschalter, RST20 und M12-A Ausgänge

SIE MÖCHTEN MEHR ÜBER 
UNSER PODIS FLACHLEITUNGSSYSTEM WISSEN? 

lOS GEHTS!

FAQ

Welche Vorteile bietet das Absicherungsmodul?

  • Kombinierter Abgriff und Schutzfunktion in einem kompakten Modul
  • Dezentrale Absicherung direkt am Verbrauchspunkt
  • Platzsparende Integration von Sicherungen oder alternativ von Wartungs- oder Motorschutzschaltern
  • Modularer Aufbau für maximale Flexibilität
  • Einfache Installation durch vormontierte, robuste Baugruppen

Aus welchen Komponenten besteht das Modul?

Das Absicherungsmodul setzt sich aus zwei Hauptbaugruppen zusammen:

  1. Anschlussmodul – für die Verbindung mit der Flachleitung
  2. Anflanschgehäuse – bestehend aus individuell wählbarem Unterteil und Oberteil

Welche Anschlussmodule stehen zur Verfügung?

Option C1: Für 5x16 mm² Flachleitung (690 V / 63 A) – ideal bei höherem Energiebedarf

Option C2: Für 5x6 mm² Flachleitung (690 V / 41 A) – für mittlere Leistungsbereiche

Anflanschgehäuse: Welche Unterteile für das Absicherungsmodul stehen zur verfügung?

  • Doppelte Kabelverschraubung M25 – ideal für Anwendungen mit zwei separaten Kabelanschlüssen.
  • Geschlossene Frontseite – für Anwendungen, die keine zusätzlichen Durchführungen erfordern.
  • Kabelverschraubung M32 – geeignet für größere Kabelquerschnitte oder höhere Leistungsanforderungen.
  • Stanzung M20 – vorbereitet für individuelle Kabelverschraubungen oder Steckverbindungen.
  • Flachleitungsanschluss 7 x 4 – ermöglicht eine direkte Anbindung an das Flachleitungsnetz.
  • Stanzung für Flachleitung 7 x 4 – flexible Alternative zur festen Flachleitungsanbindung.
  • Doppelte GST18i5-Steckverbindung – für eine einfache und standardisierte Verkabelung mit vorkonfektionierten Stecksystemen.
  • Kabelverschraubung M25 + Stanzung M25 – Kombination aus einer festen Verschraubung und einer zusätzlichen Stanzung für Erweiterungen.
  • RST20/25 Steckverbindung – ermöglicht den Anschluss über RST-Stecksysteme für eine schnelle und sichere Verbindung.
  • Doppelte RST20/25-Anschlüsse – für Anwendungen, die zwei RST-Steckverbindungen benötigen.

Diese Vielfalt an Unterteilen gewährleistet eine maximale Anpassungsfähigkeit, sodass das Absicherungsmodul je nach Bedarf mit der passenden Anschlussvariante ausgestattet werden kann.

Anflanschgehäuse: Welche Oberteile für das Absicherungsmodul stehen zur verfügung?

  • Geschlossener Deckel – für Anwendungen, bei denen keine zusätzlichen Ausbrüche oder Anschlüsse benötigt werden.
  • 3 x optionaler Ausbruch M12 – ermöglicht die nachträgliche Integration von M12-Durchführungen für zusätzliche Anschlüsse.
  • Ausbruch für Klappdeckel – speziell für Anwendungen, die einen klappbaren Schutzdeckel für Bedienelemente oder Anschlüsse benötigen.
  • 1 x geöffneter Ausbruch M12 – sofort nutzbare M12-Öffnung für schnelle und einfache Anschlussmöglichkeiten.
  • 2 x optionaler Ausbruch M12 – flexible Lösung für zukünftige Erweiterungen mit bis zu zwei zusätzlichen M12-Durchführungen.
  • Ausbruch für Wartungsschalter – speziell für die Integration eines Wartungsschalters, um eine dezentrale Abschaltung zu ermöglichen.

Dank dieser modularen Oberteile kann das podis® CON Absicherungsmodul individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden – von einer vollständig geschlossenen Lösung bis hin zu einem wartungsfreundlichen und erweiterbaren System.

Kann ich das Modul individuell konfigurieren?

Ja. Sie können die Anschlussmodule (C1 oder C2) mit einem von acht Unterteilen und einem von vier Oberteilen frei kombinieren. Zudem lassen sich Reiheneinbaugeräte (bis zu 4 TE), steckbare Ausgänge, Kabelverschraubungen und die Vorverdrahtung nach Wunsch integrieren.

Wie erfolgt die Montage?

Die Module sind vormontiert, geprüft und enthalten bereits die benötigten Schutzgeräte. Dank robuster Gehäuse, Dichtungen und durchdachter Bauweise ist die Montage sicher, schnell und werkzeugarm möglich.

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
DE | Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloads
Training
ZurückTrainingSeminareInhouse-SchulungenWebinareWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal