RAUMAUTOMATION

Modul gesis® EIB V 

Die Geräteserie ist KNX basierend und damit interoperabel mit anderen KNX Produkten einsetzbar. Das flache, direkt montierbare Gehäuse ermöglicht die dezentrale, lastnahe Installation in sehr begrenztem Bauraum, z.B. unter Kabeltrassen. Die konsequente Steckbarkeit führt durch ihren hohen Vorfertigungsgrad zu einer schnellen und fehlerfreien Installation. 

 Sicher & Flexibel

GESIS® EIB V

Alle Geräte dieser Serie werden ausschließlich mit Steckverbindern aus der gesis® Serie angeschlossen. Die Gehäuse sind so konzipiert, dass sie ohne zusätzliche Maßnahmen direkt dezentral und damit lastnah in Hohlböden oder abgehängten Decken installiert werden können. Der vornehmliche Einsatzbereich dieser Geräteserie findet sich in der Licht- und Jalousiensteuerung zur Ansteuerung der Endgeräte.

TECHNISCHE DATEN

BussystemKNX TP1
Elektrische Anschlüssegesis® Steckverbinder
Netzeinspeisung1- und 3-phasige Varianten
AusgängeJalousie- und Leuchtenansteuerung
Abmessung in mm 255/112/32
MontageartAufputz mit Schraubbefestigung 
MontageortIn trockenen Innenräumen
SchutzartIP20
Konformität / ZulassungenCE-konform und KNX-zertifiziert 

DOWNLOADS

gesis® ELECTRONIC - Katalog

0700.0 | 29 MB

Ausschreibungstext gesis® ELECTRONIC - Gebäude

59 KB

Produktdatenbank / Product Database gesis® KNX (ab ETS4)

6 MB

gesis® EIB V - Handbuch

1 MB

Ausschreibungstext gesis® ELECTRONIC - Gebäude (GAEB)

189 KB

KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE
 GESIS® PLAN

mehr erfahren
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996