MODULE FÜR FLEXIBLE UND DEZENTRALE INSTALLATION

gesis® RM

Die gesis® RM-Serie ist KNX-basierend und modular. Ein DALI-Erweiterungsmodul erlaubt die systemübergreifende Kommunikation. Die Module werden auf einer Tragschiene TH 35 befestigt und müssen in ein Gehäuse eingebaut werden. Der Einbau erfolgt meist in einem Wieland Systemverteiler, der die dezentrale und steckbare Installation ermöglicht.

 

Ready for KNX

Die Funktion der modularen gesis® RM-Serie umfasst Binäreingänge, Relaisausgänge für Jalousie- und Lichtanwendung, Halbleiterschalter für Heiz-/Kühlventile und ein DALI-Erweiterungsmodul. Alle Funktionen werden vom KNX-Basismodul verwaltet und in bis zu vier Erweiterungen ausgeführt. Die Anordnung wird in einen Systemverteiler eingebaut, der gemeinsam mit unseren Kunden definiert wird. Dieser bietet Spielraum für Individualität und wird in industrieller Qualität bei Wieland gefertigt.

TECHNISCHE DATEN

BussystemeKNX / DALI 
Elektrische AnschlüsseModule: Schraubanschluss
Systemverteiler: gesis® Steckverbinder
NetzeinspeisungModule können getrennt eingespeist werden
EingängeBinäreingänge für potentialfreie Kontakte
AusgängeJalousie-, Leuchten-, Ventilansteuerung
DALI-Bussignal (Broadcast)
MontageartTragschiene: TH 35
Abmessungen in mmModule:
Länge: 49 (in Richtung der TH)
Breite: 100 (quer zur TH)
Höhe: 52 inkl. TH 35x7,5 
MontageortIm Systemverteiler
SchutzartAbhängig vom Systemverteiler
Module IP00
Konformität / Zulassungen
  • CE-konform
  • KNX-zertifiziert
  • DALI gemäß den DALI-Vorgaben

DOWNLOADS

gesis® ELECTRONIC - Katalog

0700.0 | 29 MB

Ausschreibungstext gesis® ELECTRONIC - Gebäude

59 KB

Produktdatenbank / Product Database gesis® KNX (ab ETS4)

6 MB

gesis® KNX RM - Handbuch

BA000477 | 5 MB

Ausschreibungstext gesis® ELECTRONIC - Gebäude (GAEB)

189 KB

KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE
 GESIS® PLAN

mehr erfahren
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996