IIoT Gateways

Mit unseren IIoT Gateways bieten wir Ihnen nicht nur einen sicheren Transfer Ihrer Maschinendaten in die Cloud. Gleichzeitig integrieren wir die Funktionen eines VPN-Routers und ermöglichen damit einen weltweiten Remotezugriff auf Ihre Maschine. 

IIoT Gateways mit integrierter VPN Funktion

IIoT GATEWAY = GATEWAY + VPN

Durch die Integration der VPN-Funktionalität in unsere IIoT Gateways bieten wir Ihnen viele Möglichkeiten in nur einem Gerät. So erfüllt das Gateway alle Aufgaben, die für den Einstieg ins IIoT erforderlich sind: Maschinendaten sammeln, vorverarbeiten, selektieren und in die Cloud übertragen. Gleichzeitig verfügen Sie über die Möglichkeit der weltweiten Ferndiagnose und des Fernzugriffs auf Ihre Maschine. Unsere IIoT Gateways sorgen somit für den bestmöglichen Informationsprozess und einen schnellen Remoteservice – in nur einem Gerät.

Starterkit
Das macht Ihren Einstieg ins IIoT so einfach.

Für Ihren Einstieg ins IIoT sind unsere Starterkits die beste und kostengünstigste Wahl. Im Kit enthalten ist zunächst das  Gateway mit VPN-Service und integrierter IoT-PLC. Das Starterkit unterstützt die  Feldbus-Protokolle Modbus TCP sowie serielle Schnittstellen wie Modbus RTU über RS232/485. Außerdem verfügt unser IIoT Gateway Starterkit über Funktionen wie OPC UA Server und MQTT-Client. 

Mit einem einjährig kostenlosen Cloudzugang bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihre IIoT Anwendung Schritt für Schritt aufzubauen. Dabei profitieren Sie von einer umfassenden Anleitung zur richtigen Einbindung in Ihr Maschinennetzwerk. Den Umzug auf Ihren Produktivserver übernehmen wir für Sie. So starten Sie einfach und schnell ins Industrial Internet of Things.  

DIREKT ZUM STARTERKIT

Starterkit

Cloudanbindung – alles aus einer Hand

In Kombination mit unserer wienet Cloud bilden unsere IIoT Gateways die perfekte Lösung für Ihren Einstieg ins Industrial Internet of Things. Profitieren Sie von einer maßgeschneiderten Infrastruktur für Ihre Maschinendaten und optimieren Sie Ihre Prozesse mit unseren Lösungen. 

Zu unseren IIoT-Lösungen

FUNKTIONEN & VORTEILE

Dank zahlreicher Schnittstellen sind unsere IIoT Gateways auch für umgebaute Maschinen in Form von Retrofit geeignet. Neben der Anbindung an die wienet Cloud verfügen unsere Geräte durch MQTT über eine weitere Schnittstelle, um die Datenkommunikation für Ihre Anwendung so variabel wie möglich zu gestalten. 

Viele Varianten

  • Starterkit
  • Mini/ Small/ Basic Gateway
  • Gateways mit erweitertem Feldbus
    • Profibus DP
    • Profinet I/O
    • Ethernet IP
    • ...

Einfache Kommunikation

  • WLAN
  • Mobilfunk 3G
  • Kabelgebundenes WAN

Offen für Drittsysteme

  • Amazon Web Services (AWS)
  • Microsoft Azure
  • SAP

Für weitere Systeme kontaktieren Sie uns.

AUF UNSERE UNTERSTÜTZUNG KÖNNEN SIE ZÄHLEN.

Auch nach der Inbetriebnahme der IIoT Gateways stehen wir Ihnen zur Seite. Gemeinsam mit unseren Partnerfirmen entwickeln wir für Sie eine maßgeschneiderte IIoT Lösung für Ihre Anwendung und arbeiten stetig an der Optimierung Ihrer Prozesse. So unterstützen wir Sie kontinuierlich innerhalb von Expertenschulungen und stehen Ihnen jederzeit bei Fragen rund um Ihre IIoT-Anwendung zur Verfügung. 

TECHNISCHE DATEN

Maße46 x 105 x 78 cm (Starterkit 115-W: 37 x 97 x 62 cm)
Gewicht78 (Starterkit 115-W: 62)
Betriebstemperatur0°C bis 55 °C
Lagertemperatur-20°C  bis 60°C
Gehäusepulverbeschichtetes Stahlblech (Starterkit 115-W: Kunststoff)
MontageartHutschiene
SchutzartIP 20 bis IP 29
ZertifizierungCE, RoHS, EMV-Emission, EMV-Störfestigkeit, Niederspannungsrichtlinie, R&TTE Richtlinie, Schutzart

VPN-Router als einzelmodul
Unser Gerät für die Fernwartung Ihrer Maschine

Industrierouter Produkte

wienet IP Tool for IIoT Gateway

Dieses wienet IP-Tool für unser IIoT Gateway vereinfacht die Integration in das Maschinennetzwerk. Es hilft bei der Identifizierung und Ansicht aller Geräte im Netzwerk - das Gateway kann im Netzwerk leicht gefunden werden, auch wenn sich die IP-Adresse geändert hat.  Sein größter Vorteil ist die erhebliche Zeitersparnis bei der Implementierung oder Anpassung des Gateways.

Jetzt ansehen

IP-KONFIGURATIONS-SOFTWARE: IHR EINFACHER EINSTIEG IN IIOT

Mit dem IP-Tool ist es noch einfacher unsere IIoT-Gateways zu konfigurieren. Mit der intuitiven, übersichtlichen Webschnittstelle können Sie die Netzwerkeinstellungen der Ethernet-Schnittstellen schnell und problemlos konfigurieren. 
Testen Sie das kostenlose Tool noch heute – Sie sind nur wenige Klicks entfernt. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist das folgende Formular auszufüllen.

Los gehts!

DOWNLOADS

IIoT CLOUD SERVICES - Broschüre

0802.0 | 2 MB

wienet industrielle Automation

0810.0 | 10 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergie
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsInfoportalDownloadsTraining
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriere