MOTORSTARTER UND SOFTSTARTER FÜR DEN DEZENTRALEN UND MOTORNAHEN EINSATZ

PODIS®/GESIS® MCU & MSS

Die weltweit kompaktesten Motorstartersysteme ihrer Leistungsklasse für den dezentralen und motornahen Applikationsaufbau in rauer Industrieumgebung.

VERSCHLEISSARM & ENERGIESPAREND

Motorstarter

In einem besonders kompakten Gehäuse und in hoher Schutzart vereinen die Motorstarter podis® MCU und gesis® MCU die Funktion des elektronischen Direkt- und Wendestarters mit AS-i-Ansteuerung. In räumlich verteilten Antriebsanwendungen starten und schützen sie Drehstrom-Asynchronmotoren bis 1,5 Kilowatt.

Softstarter

Die elektronischen Softstarter podis® MSS  und gesis® MSS ergänzen das Portfolio der Motorstarter um die Funktionen des sanften Ein- und Ausschaltens von Drehstrom-Asynchronmotoren bis 1,5 Kilowatt. Die Hochlaufzeit, die Tieflaufzeit sowie das Losbrechmoment sind stufenlos einstellbar.

Intelligente Motorsteuerung & Einfache Bedienung

Platz- und zeitsparende Installation:
Mit ihrer kompakten Bauform in Schutzart IP65 können die podis® Motor- & Softstarter direkt auf den podis® Flachleitungsabgang gesteckt werden. Alternativ erfolgt die Montage der gesis® Motorstarter abgesetzt auf einer Montageplatte. 
Der AS-i-Feldbus wird in diesem Fall parallel und separat zum Energiebus und anschließend weiter zu den Komponenten geführt. Dieser platzsparende Aufbau ermöglicht eine bis zu 70% schnellere Installation als bisher.

Intelligente Motorsteuerung:
Die podis®/gesis® Motorstarter können als Direkt-/Wende- oder Softstarter von Drehstrom-Asynchronmotoren bis 1,5 kW betrieben werden. Nach der Anlaufphase wird von den Halbleitern auf die internen mechanischen Bypass-Relais umgeschaltet. Die Motorstarter sparen damit Energie und sind besonders verschleißarm.

Einfache Bedienung, optimale Diagnose:
Die Ansteuerung und Parametrierung erfolgen über AS-Interface mittels Parameter-Download. Beim Austausch eines Motorstarters können die gespeicherten Einstellwerte automatisch von der Steuerung an den Motorstarter übergeben werden. Über LED-Anzeigen für Status- und Fehlermeldungen ist eine schnelle Vor-Ort-Diagnose im Fehlerfall möglich.

podis MCU MSS
IIoT Starterkit
Das macht Ihren Einstieg ins IIoT so einfach.
MEHR ERFAHREN 

TECHNISCHE DATEN

 podis®/gesis® MCUpodis®/gesis® MSS
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz400 V400 V
Bemessungsbetriebsstrom des Motors 4,0 A4,0 A
Nennleitung des Motors (min-max.) 0,09-1,5 kW0,09-1,5 kW
Frequenzbereich50-60 Hz50 Hz
Anzahl der Eingänge / Motorausgänge3 / 13 / 1
Startspannung-0-100%
Anlaufzeit-0,1-10s
Auslaufzeit-0,1-10s
Schalthäufigkeit (max.)ApplikationsabhängigApplikationsabhängig
SchutzartIP65IP65
MontagerichtungHorizontal und vertikalHorizontal und vertikal
Umgebungstemperatur-20 bis +40°C -20 bis +40°C 
AS-Interface-SpezifikationV3.0V3.0
Motorschutz durch thermisches MotormodellJaJa
ZulassungenCECE

DOWNLOADS

Podis® Katalog

0830.0 | 15 MB

Kontakt
Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE
Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.
  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergie
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsInfoportalDownloadsTraining
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriere