• 01.04.2019
  • Presse

EINFACHER EINSTIEG IN IIOT-ANWENDUNGEN

Wieland Electric bietet mit IIoT Cloud-Services eine praxisorientierte Cloud-Komplettlösung für den Maschinenbau

Trotz Fachkräftemangel und einer immer komplexeren Technologielandschaft können auch kleine und mittlere Maschinenbauer den digitalen Wandel souverän meistern. Wie das geht, zeigt Wieland auf der Hannover Messe 2019. Im Rahmen seiner IIoT Cloud-Services bietet das Unternehmen die passenden Hardware-, Cloud- und Servicebausteine, um Ausrüstern den IIoT-Einstieg zu erleichtern. Angefangen bei hoch funktionalen IoT-Gateways über eine sichere Cloud-Plattform bis hin zur servicetechnischen Betreuung stellt Wieland eine durchdachte Komplettlösung zur Verfügung, für die kein IT-Consulting nötig ist. So lassen sich IIoT-Anwendungen, auch bei vorhandenen Maschinen, per einfachem Baukastenprinzip realisieren. 

Als Datenschnittstelle fungieren die leistungsstarken wienet IIoT-Gateways, die speziell für die einfache und sichere Anbindung von Geräten und Anlagen an das Internet entwickelt wurden. Sie verfügen nicht nur über zahlreiche Feldbuskoppelungen und Automatisierungsfeatures, sondern auch über eine hohe IT-Funktionalität. Dazu gehört unter anderem die Datenfilterung, welche für niedrige Latenzzeiten sorgt und individuell definiert werden kann, so dass Anwender die Kosten der Übertragung stets im Griff haben. Über den lokalen Webserver lassen sich zudem Logik und Alarmfunktionen parametrieren und programmieren. Auf diese Weise sind logische Verknüpfungen, Vergleiche oder auch Vorberechnungen von Durchschnittswerten wie Temperaturen möglich. 

Mit der wienet-Cloud hält Wieland eine skalierbare, browserbasierte Plattform für die Auswertung und Analyse der gesammelten Daten bereit. Sie ermöglicht den Zugriff von überall auf der Welt, auch über mobile Geräte, und stellt somit sicher, dass schnell auf gesammelte Daten reagiert werden kann. Für die nötige Sicherheit sorgt eine Ende-zu- Ende Verschlüsselung bei der Datenübertragung, eine obligatorische Authentifizierung sowie ein individuell konfigurierbares Autorisierungssystem. Über die API (Application Programming Interface-) Datenschnittstelle können die gesammelten Rohdaten sinnvoll weiterverarbeitet und Inhalte zwischen verschiedenen Programmen ausgetauscht werden. 

Darüber hinaus steht Wieland kleinen und mittleren Ausrüstern auch servicetechnisch bei der Initialisierung erster IIoT-Projekte zur Seite. Mit dem Aufbau eines entsprechenden Partnernetzwerks sollen zudem künftig Möglichkeiten geschaffen werden, auch solche Vorhaben umzusetzen, die sich im Bereich von Machine Learning und Künstlicher Intelligenz bewegen.

IIOT Service PR

69 MB