• BWS
  • TRAINING

Prüfung optoelektronischer schutzeinrichtungen

Im Seminar werden die rechtlichen und normativen Grundlagen für Entwurf und Inspektion von Sicherheitseinrichtungen mit optoelektronischen Schutzeinrichtungen (BWS) vermittelt. Darüber hinaus wird die erstmalige und die wiederkehrende Prüfung und Bewertung der funktionalen Sicherheit von optoelektronischen Schutzeinrichtungen eingeübt.

Inhalte
  • Europäisches und deutsches Recht
  • Relevante Normen (EN ISO 13857, EN ISO 13855, EN ISO 13849-1 & -2, EN61496)
  • Bewertung von Sicherheitsfunktionen mit optischen Schutzeinrichtungen nach EN ISO 13849
  • Ermittlung und Berechnung von Sicherheitsabständen
  • Korrekte Installation
  • Durchführung von Nachlaufmessungen
Dauer1 Tag
Kosten450 € inklusive Teilnahmebescheinigung (zzgl. MwSt)
Zielgruppe
  • Konstrukteure
  • Entwickler
  • Instandhalter
  • Sicherheitsbeauftragte
  • Sicherheitsverantwortliche im Maschinenbau
Voraussetzungen Keine
KursgrößeMax.  12 Personen
SonstigesMit dem Seminar werden 4 VDSI-Punkte im Arbeitsschutz erworben
 Bitte beachten Sie die aktuellen Schulungsbedingungen.

TERMINE

Die Veranstaltungen finden an mehreren Orten statt. Bitte entnehmen Sie den jeweiligen Ort der individuellen Veranstaltung in der nachfolgenden Tabelle.

ANMELDUNG

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Trainingsangebot? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 346