• VAL
  • TRAINING

Validierung von Sicherheits-Anwendersoftware im Maschinen- und Anlagenbau

Die Validierung von Sicherheitssoftware stellt für den Maschinenbauer selbst beim Einsatz von Sicherheitssteuerungen ein erhebliches Problem dar, da es keine klaren und einheitlichen Vorgaben für Art und Umfang der Validierung gibt. Der Kurs zeigt die erforderlichen Aufwände bei der Validierung. Er spiegelt die typischen Merkmale von Entwicklungsumgebungen an den Anforderungen von EN ISO 13849-1 und zeigt wie Flexibilität, Entwicklungs- und Validierungsaufwand von typischen Toolfeatures abhängt.

InhalteValidierung von Anwendungs-Sicherheitssoftware auf Sicherheitssteuerungen gemäß EN ISO 13849-1
Dauer1 Tag
Kosten450 €  inklusive Teilnahmebescheinigung (zzgl. MwSt)
Zielgruppe
  • Softwareentwickler
  • Sicherheitsbeauftragte
  • Sicherheitsverantwortliche im Maschinenbau
VoraussetzungenKenntnis der EN ISO 12100 und EN ISO 13849-1
KursgrößeMax. 16 Personen
 Bitte beachten Sie die aktuellen Schulungsbedingungen.

TERMINE

Die Veranstaltungen finden an mehreren Orten statt. Bitte entnehmen Sie den jeweiligen Ort der individuellen Veranstaltung in der nachfolgenden Tabelle.

ANMELDUNG

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Trainingsangebot? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 346