• Mai 2021
INNOVATION DURCH MODULAREN AUFBAU

WIELAND ELECTRIC PRÄSENTIERT MIT MOLA ® EINEN NEUEN GERÄTEANSCHLUSS FÜR DAS RST ® MINI SYSTEM 

Der neue Geräteanschluss setzt im Bereich Steckbarkeit eindeutig ein Signal für die Zukunft, da es kein vergleichbares System auf dem Markt gibt.

Die Besonderheiten des neuen Produktes drehen sich alle rund um eine flexible und einfache Montage. Diese wird erreicht durch doppelte Leiteranschlüsse, die mit einer Push-In Feder ausgestattet sind, der Möglichkeit die Komponenten örtlich getrennt vorzufertigen und nicht zuletzt auch durch die Eignung für Automatenverdrahtung. So werden Installationen mit hoher Schutzart deutlich vereinfacht und lassen sich individuell an jede Applikation anpassen.

MOLA® wurde besonders mit Hinblick auf Leuchtenhersteller optimiert, eignet sich jedoch auch für die Installation in anderen Einsatzbereichen. So können auch Bereiche wie Motoren, Heizungen und Steuerungen im Allgemeinen von der Flexibilität des Anschlusses profitieren. MOLA® ist in einer 2-, 3- 4- und auch 5- poligen Variante verfügbar und für Durchgangslöcher mit 20 mm ausgelegt, was ein Umrüsten zu MOLA® vereinfacht, somit kann eine große Bandbreite an Projekten und Anwendungsgebieten abgedeckt werden.

Der modulare Aufbau sorgt dafür, dass wie eingangs erwähnt der interne Kabelbaum und das Gehäuse getrennt voneinander vorgefertigt werden können. Bei besonderen Anforderungen lässt sich zudem durch eine optionale Kontaktabdichtung zusätzlich der Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit erhöhen, sodass MOLA® auch unter widrigsten Bedingungen problemlos zum Einsatz kommen kann.

PRESSEKONTAKT

WIELAND ELECTRIC GMBH       
Marketing Communication 
Alexander Viertmann
Communications Manager      
Brennerstraße 10 – 14        
96052 Bamberg · Germany 

E-Mail:  communications@wieland-electric.com
Phone: +49 (951) 9324 -  316 

DOWNLOADS

Pressemitteilung_MOLA_DE.docx

7 MB

Mola_Anschluss_PM.png

28 KB

Mola_Anschluss.jpg

35 KB