Volver a la vista general
Bloqueo (G)ST18 WS
BEST CHOICE
Número de artículo 05.587.3156.0
Locking device for cable to cable connection GST18i3-5, white
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.587.3156.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Bloqueo (G)ST18 WS |
| EAN | 4015573092440 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 210 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 150 mm |
| Altura embalada | 50 mm |
| Peso bruto embalado | 151.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1575 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.5 g |
| Volumen del artículo | 15.75 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos técnicos
| Longitud | 36.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 13.2 mm |
| Altura | 16.1 mm |
| Color | Blanco |
| Descripción 1 | Bloqueo |
| Descripción 2 | Para cableados con conectores aéreos |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 39.65kB | |
| | - | 11.69kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.55kB | |
| | - | 14.85kB | TIF |
| | - | 794.40kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 174.45kB | |
| | - | 138.94kB | STP |
| | - | 411.76kB | IGS |
| | - | 91.10kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 05.587.3156.0
Locking device for cable to cable connection GST18i3-5, white