ES | Español Contacto
  • Comparar productos
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados
Lighting in Greenhouses

INSTALACIÓN ELÉCTRICA plug&play PARA 
la CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA

wieland PREFAB® la instalación eléctrica fácil, rápida y segura en la construcción modular.

el futuro de LA EDIFICACIÓN

La construcción está en auge y Wieland Electric sigue liderando el camino: Wieland PREFAB® hace que la construcción modular sea aún más eficiente.

Nuestros sistemas de conexión eléctrica enchufable  gesis® y RST® ya pueden integrarse en el proceso de prefabricación industrial, evitando la necesidad de tareas complejas y tiempo extra, tanto en la fábrica como en el sitio de construcción. 

Además, ofrecemos soporte a instaladores y planificadores eléctricos con servicios y herramientas para que los procesos de construcción sean fáciles rápidos y seguros. 

THE INNOVATION BEHIND - WIELAND PREFAB®

EL SISTEMA DE CONEXIÓN ENCHUFABLE 

PLUG & PLAY: EL PRINCIPIO DE LA CONEXIÓN ENCHUFABLE

El conexionado enchufable es un sistema de electrificación basado en la conectorización de todos los elementos que intervienen en la instalación eléctrica de un edificio, para iluminación, entornos de puestos de trabajo, alimentación y control de climatización, etc. 

Todos los componentes, desde la salida del cuadro al equipo del usuario, son conectables, están montados y comprobados en fábrica, y todas las conexiones disponen de codificación mecánica y por colores evitando errores de instalación.

COMPONENTES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA

1. conectores

Conectores diseñados para facilitar la transición desde el cableado tradicional al sistema enchufable. Disponibles en las versiones de 2 a 7 polos, con diferentes amperajes y tamaños para adaptarse a las necesidades específicas. Disponen de codificación mecánica y por colores para una identificación rápida y sencilla. 

2. CABLES PREMONTADOS

Prefabricados con la longitud y sección adecuadas para satisfacer las demandas de cualquier proyecto. Estos cables están listos para ser instalados directamente, eliminando la necesidad de manipular el cable durante la obra. Esto no solo garantiza una instalación más rápida, sino que también reduce los riesgos de errores y aumenta la eficiencia en el sitio. 

3. bloques derivadores - cajas de distribución

Para simplificar el reparto de alimentación y control. Son una alternativa eficiente a las cajas de conexión convencionales, ofreciendo conectores integrados para entradas y salidas. Configurados y testeados en fábrica, garantizamos su funcionamiento óptimo desde el primer momento. Disponibles en diferentes formatos adaptables a una amplia gama de entornos de aplicación, son la elección ideal para la distribución eléctrica.

4. OTROS ELEMENTOS ENCHUFABLES

Como puestos de trabajo, luminarias, etc. dotados de la conexión necesaria para su integración en la instalación sin necesidad de manipular el equipo, ni desforrar el cable, cortar, embornar, etc.

Tan solo enchufar y listo.

¿quieres saber más sobre la instalación eléctrica enchufable?

DESCARGAR CATÁLOGO

VENTAJAS DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA ENCHUFABLE

AHORRO Y RAPIDEZ

El sistema de conexión enchufable, gracias a la tecnología plug&play, permite reducir hasta el 70% el tiempo de instalación y hasta el 30% de los costes de instalación. ¡Solo conectar y listo!

SEGURIDAD estandarizada

La codificación mecánica y por colores de los conectores evita cualquier error de conexión. Conexiones disponibles con un alto grado de estanqueidad hasta IP69 ofrecen la máxima seguridad frente a riesgo eléctrico, ya que no hay partes accesibles en tensión. 

FACILIDAD Y FLEXIBILIDAD

Sin necesidad de cortar, pelar o embornar. Simplemente desconectamos  y conectamos los nuevos elementos, y ampliamos de forma muy fácil la instalación existente.

CALIDAD certificada

Productos  certificados por normativas estándares internacionales.

LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  A PRUEBA DE FUTURO Y SOSTENIBLE

LA SOSTENIBILIDAD Y LA ECONOMÍA CIRCULAR DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ENCHUFABLE SE ENCUENTRA EN CADA FASE DEL PROYECTO

VENTAJAS SOSTENIBLES DE LA CONEXIÓN ENCHUFABLE

+ Componentes 100% reciclables y reutilizables

+ Certificación ISO14001:2015

+ Reducción de la huella de carbono

+ Mejora las valoraciones en certificaciones de sostenibilidad del edificio: BREAM®, LEED®, WELL®. 

+ Incremento del ciclo de vida de la instalación

ESPACIOS DE APLICACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA

 INSTALACIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE EN EL SITIO DE CONSTRUCCIÓN

 

Reducir al máximo el tiempo de construcción es uno de los argumentos más sólidos a favor de la construcción modular.  El sistema enchufable Wieland PREFAB® es un elemento clave para reducir el tiempo del trabajo eléctrico en obra de los módulos de la construcción prefabricada que no incluyen la instalación eléctrica. 

COMPONENTES DEL SISTEMA WIELAND PREFAB® 

Los sistemas de conectores GST18®, GST15 y RST® de Wieland permiten ahorrar hasta un 70% del tiempo de instalación. Los componentes del sistema Wieland PREFAB® se entregan en el sitio de construcción como un sistema modular y se colocan en los huecos de la construcción y áreas previstas para este fin, para simplemente enchufar y listo.

El esfuerzo involucrado puede reducirse aún más con unidades de instalación altamente integradas como los nuevos perfiles de pared de aluminio, que ya vienen equipados de fábrica con todos los componentes eléctricos necesarios, como son tomas de corriente y puntos de control. Estos pueden ser montados al mismo nivel, por ejemplo, como unidades completas en canalizaciones realizadas con los mismos materiales de los paramentos

 

Las unidades de instalación enchufable Wieland PREFAB® minimizan el esfuerzo de instalación y se integran en el diseño del espacio.

Entregamos las unidades de instalación premontadas en el lugar de construcción listas para su instalación. La instalación completa comprende conectores, conjuntos de cables, elementos de distribución y conectores de dispositivos. Los circuitos o aplicaciones también se pueden distinguir fácilmente gracias a la codificación mecánica y por colores de nuestros conectores. Esto hace que la conexión incorrecta sea imposible y la instalación sea fácil y segura."

 

Volver al inicio

CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA EN MADERA, ACERO

 

Con los componentes prefabricados del sistema Wieland PREFAB®, la instalación eléctrica se integra previamente en los paramentos prefabricados para que puedan ser entregados en el sitio de construcción listos para conectar. De este modo, aceleramos los flujos de trabajo y reducimos considerablemente los costes de la instalación. 

Hasta ahora, era costoso y requería trabajadores especializados para incorporar la instalación eléctrica durante la producción de elementos de construcción modulares. 

Con Wieland PREFAB®, ahora existe la solución adecuada para la integración de la instalación eléctrica en el proceso de fabricación de módulos y elementos de construcción en seco, como puede ser en madera o en acero. 

 

Tras un proceso de testeo largo y exhaustivo, el sistema de conectores GST18® de la familia gesis® de Wieland Electric, ha sido certificado como conexión enchufable sin mantenimiento para todos los métodos de constructivos en seco. 

Este certificado de idoneidad confirmado por un organismo externo y neutral, permite el uso de preinstalaciones enchufables en elementos de construcción y módulos para habitaciones o salas, de manera segura y rápida. Simplemente plug & play.

 

Volver al inicio

CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA EN HORMIGÓN


En la construcción prefabricada con alguna parte de su proceso existente de humedad, como es el caso del hormigón, el sistema de instalación enchufable de Wieland permite incorporar la instalación eléctrica en el proceso de fabricación de los paramentos, como paredes, techos, fachadas, etc. De este modo, se entrega el módulo prefabricado en obra, listo para su conexión, agilizando el proceso y reduciendo de forma considerable los costes de instalación.


Hasta el momento presente, no era posible integrar la instalación eléctrica durante el proceso de fabricación. Para ello se utilizaban conductos vacíos o conductos para el cableado.  En cuanto a las derivaciones eléctricas, también se debían instalar cajas de conexiones adicionales, cablearlas convencionalmente, y volver a sellarlas posteriormente. 

El sistema de conexión enchufable PREFAB® de Wieland aporta a la construcción prefabricada la facilidad, eficiencia y flexibilidad de la instalación plug&play: el sistema de conexión estanca RST® puede integrarse directamente en el proceso de fabricación como una instalación enchufable y premontada con cableado, conectores y derivadores. 

Wieland Electric ha demostrado la idoneidad para esta aplicación mediante pruebas especiales de vida útil y pruebas de idoneidad, a través de un organismo externo y neutral 


Volver al inicio 
 

PROYECTOS  REALIZADOS

En todos los proyectos realizados con los sistemas de conexión PREFAB® de Wieland, la gran ventaja es la integración de la instalación eléctrica en los paramentos (cubiertas, estructuras...) durante el proceso de fabricación. El paso siguiente, es transportarlos al sitio de construcción - en cualquier parte del mundo - listos para su conexión. 

CASAS PREFABRICADAS

Para la instalación eléctrica de edificios modulares, los expertos de WOLF System confían en las soluciones PREFAB® de Wieland, por sus ventajas durante la planificación y los procesos de construcción.

conoce  la historia COMPLETA con Wolf System

HANGARES, CONTENEDORES

ALMACENES PREFABRICADOS

ESPACIOS MODULARES

DESCARGAS

Resumen Instalación Enchufable

6 MB

Modular Construction – Focus Prefab Brochure

0442.1 | 9 MB

Textos de prescripción para unidades de obra Wieland Electric

8 MB

PRESENTACION_WEBINAR_CONSTRUCCION_PREFABRICADA.pdf

4 MB

WEBINAR: LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ENCHUFABLE EN LA CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA

VER VÍDEO

BOLETÍN DE NOTICIAS WIELAND 

Recibe la información más actualizada y relevante sobre las soluciones de conexión eléctrica enchufable de Wieland. Nos aseguramos de mantenerte al día sobre:

  • Las innovaciones en el mundo de la instalación eléctrica enchufable.
  • Últimas novedades y noticias acerca de nuestros productos.
  • Eventos, exposiciones y ferias donde conocer nuestras soluciones en persona.
  • Formaciones técnicas o seminarios online impartidos por nuestros expertos.

 

Indícanos a continuación, qué tipo de información te gustaría recibir:

* Campo obligatorio
Encontrará más información sobre el procesamiento de sus datos personales en www.wieland-electric.es/es/declaracion-de-privacidad-de-datos/.

¿Necesitas más información?
CONTACTA CON NUESTROS EXPERTOS

realiZA Tu consulta

Instalación de Edificios 

  • Sistemas de conexión para instalaciones interiores
  • Sistemas de conexión para instalaciones exteriores
  • Sistemas de cable plano para edificación
  • Cajas distribuidoras
  • Automatización descentralizada
volver al menú principal