ES | Español Contacto
  • Comparar productos
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

ESTACIONES DE 
RECARGA ELÉCTRICA

¡Instalaciones a prueba de futuro!

Infraestructura de puntos de recarga con
distribución descentralizada de energía
de forma fácil, rápida y segura.

INSTALACIÓN PLUG&PLAY

Los vehículos eléctricos han surgido como una solución prometedora para reducir las emisiones de CO2 y mejorar la calidad del aire. Sin embargo, tanto los vehículos como su infraestructura de recarga plantean retos en el camino hacia un futuro más ecológico y sostenible. El creciente número de vehículos eléctricos está incrementando la demanda de estaciones de recarga eléctrica, lo que pone a prueba las redes eléctricas existentes y provoca cortes de suministro y costosas adaptaciones.

Para hacer frente a estos retos y facilitar la movilidad eléctrica a largo plazo, Wieland Electric presenta una solución pionera para crear una infraestructura de recarga con distribución descentralizada de energía, de forma rápida, segura y flexible en aparcamientos, ya sean de varias plantas o subterráneos y tanto nuevos como existentes.

CÓMO POTENCIAR LA RECARGA EFICIENTE DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

EL 
DESAFÍO

En el mundo de la recarga de vehículos eléctricos, los sistemas de instalación tradicionales presentan muchos desafíos. Requieren un espacio considerable en el cuadro eléctrico, grandes cantidades de cableado y cajas de distribución adicionales para cada estación de carga. Esto da lugar a una conexión compleja y alberga un elevado número de posibles fuentes de error. La instalación de estaciones de recarga individuales dificulta futuras adaptaciones o ajustes. Esto suele dejar a los propietarios de edificios con la disyuntiva de elegir entre un número limitado de estaciones de recarga o unos costes iniciales más elevados para proporcionar una infraestructura de recarga ampliable.

LA 
OPORTUNIDAD

La distribución descentralizada de energía está cambiando la forma de  recargar los vehículos eléctricos. Este método ofrece una solución flexible al conectar varias estaciones a una única línea de suministro. Los sistemas de instalación especiales simplifican la aplicación, reducen los costes de material y minimizan los residuos y las posibles fuentes de error. El sistema también permite una fácil adaptación a medida que crece la demanda de plazas de aparcamiento eléctrico. La distribución descentralizada de energía no sólo mejora la eficiencia de la carga, sino que también prepara la rápida expansión del mercado.

LA 
SOLUCIÓN

La distribución descentralizada de energía resuelve los problemas de la instalación tradicional. La combinación de estaciones de carga en una sola línea de suministro y módulos premontados en fábrica reduce considerablemente las necesidades de mano de obra y espacio. Los sistemas avanzados permiten una instalación rápida y sin errores. Además, el posterior reequipamiento o modificación de la instalación se simplifica al máximo. Esto da a los propietarios de edificios la oportunidad de prepararse para el futuro aumento de la demanda de estaciones de recarga manteniendo los costes bajos.

TE PRESENTAMOS NUESTRA SOLUCIÓN PODIS®, 
EL SISTEMA DE CABLE PLANO DESCENTRALIZADO

Wieland Electric ofrece una solución innovadora para crear una infraestructura  de recarga con distribución descentralizada de energía. Con el bus de energía podis®, los vehículos eléctricos pueden cargarse de forma rápida, segura y flexible en aparcamientos subterráneos, de una o varias plantas, nuevos o existentes.

HEMOS HABLADO DE 
LA DISTRIBUCIÓN DESCENTRALIZADA DE ENERGÍA, PERO 
¿QUÉ SIGNIFICA ESO EXACTAMENTE?

❌ INSTALACIÓN CONVENCIONAL

Una instalación centralizada requiere mucho más material que una descentralizada. El gran número de conductos de alimentación también requiere un espacio considerable en el cuadro eléctrico. El proceso de modernización o actualización se convierte así en una tarea extremadamente difícil.

DESVENTAJAS DE LA INSTALACIÓN CONVENCIONAL

❌ Más tiempo de instalación.
❌ Mayor uso de material y desperdicio
❌ Mayor necesidad de espacio 
❌ Instalación rígida, no flexible

✅ INSTALACIÓN DESCENTRALIZADA

La instalación descentralizada con el bus de energía podis® permite implementar la distribución de energía para todo un aparcamiento con una sola línea de suministro y colocar los módulos de toma de energía exactamente donde sea necesario. Esto ahorra espacio y garantiza una estética moderna y clara.

VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN DESCENTRALIZADA

✅ Gran rapidez  de instalación 
✅ Ahorro de material: menos cableado 
✅ Ahorro de espacio: sin cuadro eléctrico 
✅ Ampliación y modificación flexibles 

¿ALGUNA DUDA SOBRE NUESTRO SISTEMA?  
¡ECHA UN VISTAZO A LA INSTALACIÓN RÁPIDA CON EL BUS DE ENERGÍA PODIS®!

ENCHUFABLE SIMPLE

instalación de podis® en un aparcamiento subterráneo.

INSTALACIÓN RÁPIDA, 
DE FORMA FÁCIL Y SEGURA.

El bus de energía podis® permite implementar la distribución de energía en los puntos de recarga sin tener que destinar mucho tiempo, ni esfuerzo en la planificación.

Este sistema innovador de distribución consiste en un cable plano de alimentación y conectores que, por perforación de aislante o piercing, realizan las derivaciones de la línea principal a los puntos de recarga. Sin necesidad de cortar ni desforrar el cable, sin generar residuos y sin errores de conexión.

Hasta un 66%MÁS RÁPIDO EN LA INSTALACIÓN INICIAL
Hasta un 79%MÁS RÁPIDO EN LA MODIFICACIÓN

INNOVACIÓN EN LA  
FLEXIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN

LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ADAPTADA EN CADA MOMENTO

El bus de energía podis® permite una distribución de energía descentralizada y flexible acorde a cada necesidad.

Reemplazar o añadir una estación de recarga requiere tan sólo unos minutos. Esto no sólo ahorra tiempo, sino también dinero gracias al uso eficiente de los materiales. Además, permite anticiparse a la necesidad de tener los puntos de recarga, realizando una preinstalación tan sencilla, como disponer del cable tendido por el perímetro del parking, y con un conector de salida, realizar la conexión de un nuevo cargador.

HASTA UN 88%MÁS RÁPIDEZ DE AMPLIACIÓN
HASTA UN 30%MENOS DE COSTES DE INSTALACIÓN

INNOVACIÓN EN LA  
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN SEGURA
EN ENTORNOS EXIGENTES

El sistema de bus de energía podis® garantiza un funcionamiento seguro en ambientes extremos gracias al grado de protección IP65 y a la codificación mecánica y por colores de los conectores. Los parkings suelen estar expuestos a la humedad y a cambios de temperatura constantes.

Por este motivo es tan importante disponer de un sistema de distribución de energía que garantice un funcionamiento fiable y de máxima seguridad en estas condiciones.

INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PARA APARCAMIENTOS Y GARAJES SUBTERRÁNEOS

La creciente prevalencia de los vehículos eléctricos trae consigo una mayor demanda de opciones de recarga, tanto en el hogar como en las empresas. En los aparcamientos, y en particular en los subterráneos, la implantación de estaciones de carga para vehículos eléctricos presenta una serie de ventajas que explicamos a continuación.

✔️  DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Gracias a la distribución descentralizada de la energía, ésta se reparte uniformemente entre las estaciones de carga. Esto minimiza la pérdida de energía y garantiza que todas las estaciones de recarga funcionen de forma eficiente, independientemente del número de vehículos que se estén cargando al mismo tiempo.

PODIS® OFRECE MÚLTIPLES VENTAJAS PARA CADA PROFESIONAL

PROPIETARIOS

podis® ofrece una solución rentable para equipar edificios nuevos y reequipar edificios existentes con infraestructura de recarga.

  • Reequipamiento sencillo de edificios existentes
  • Puede instalarse independientemente de la estación de carga
  • La solución del sistema ahorra tiempo, dinero y materiales.

INSTALADORES ELÉCTRICOS

podis® simplifica la planificación de las infraestructuras de recarga gracias a su sistema completo y permite una ampliación flexible sin grandes esfuerzos.

  • Planificación sencilla gracias a la solución completa
  • Ampliación de la instalación sin grandes esfuerzos de planificación
  • Instalación de un gran número de estaciones de carga en una sección de cableado

ELECTRICISTAS

El diseño  modular de podis® permite una instalación rápida, ahorra tiempo, dinero y material y requiere menos cableado. 

  • Puede ampliarse en cualquier punto, en cualquier momento y con poco esfuerzo.
  • Fácil de instalar
  • Ahorra tiempo, dinero y material

DISTRIBUIDORES

Aportamos a la distribución tecnología sofisticada y de vanguardia gracias a nuestro sistema de conexión eléctrica enchufable.

  • Solución completa
  • Logística simple gracias a un sistema de componentes definido y claro
  • Experiencia probada en proyectos

FABRICANTES 

Con la solución completa podis®, los fabricantes de estaciones de recarga pueden ofrecer a sus clientes un sistema flexible y una instalación sencilla.

  • Mayor fidelidad del cliente gracias a la capacidad de ampliación
  • Tecnológicamente maduro
  • Seguridad en el funcionamiento

PODIS® - MÁS ALLÁ DE LA INNOVACIÓN

CABLEADO SIN ESFUERZO CON SÓLO CUATRO COMPONENTES

COMPLETAMOS LA GAMA CON MÓDULOS PARA PROTECCIÓN. DISPONIBLES BAJO PETICIÓN.

 MÓDULO MAGNETOTÉRMICO:

De conformidad con la norma IEC 60364-7-722:2018, el dispositivo de protección contra sobrecorriente y corriente residual para proteger las estaciones de carga debe instalarse en los circuitos finales de derivación de cada estación de carga. Pueden integrarse en la propia estación de carga o en un módulo magneto térmico podis® especialmente diseñado para la movilidad eléctrica.

El módulo magnetotérmico podis® está completamente precableado y con RCBO empotrado. Existen variantes para cableado (con prensaestopas) y para instalación enchufable.El módulo totalmente precableado y enchufable hasta el equipo de protección y salida por prensaestopas.

Encontrarás información detallada en nuestro catálogo electrónico o en nuestro folleto:

VER MÓDULOS MAGNETOTÉRMICOS EN nuestro e-catalog

MÓDULO DE CONEXIÓN CON DOBLE SALIDA

La segunda salida del módulo de conexión redefine la eficiencia al servir a dos consumidores con un solo grifo. Esto no sólo ahorra tiempo, sino también costes, ya que se puede prescindir de un módulo de salida. La cubierta especial proporciona una salida adicional, completamente precableada y enchufable con RST® o para cableado convencional con prensaestopas.

Encontrarás información detallada en nuestro catálogo electrónico o en el folleto:

VER MÓDULO DE CONEXIÓN  en nuestro e-catalog

INNOVACIÓN EN TODO EL SISTEMA 

SolicitA una demo del sistema completo.

Contacta con nosotros a través del formulario siguiente, y de forma online o presencial te mostraremos todos los componentes necesarios para conectar el bus de alimentación podis®.

SOLICITAR  DEMO

PODIS® EN LA PRÁCTICA

LA SOLUCIÓN INNOVADORA Y EFICIENTE...

Los clientes convencidos son la prueba más fiable que un producto cumple con sus funciones. Y para Daniel Ruf, del grupo suizo Burkhalter, podis® ha superado la prueba con creces: "Confiamos en un sistema que se puede instalar con poco esfuerzo y sin errores. Los sistemas convencionales de cableado no se adaptan a nuestro modelo de negocio".

Las ventajas de podis® cobran sentido sobre todo en empresas que adaptan las instalaciones en garajes ya existentes: "Imaginemos que implementamos 90 estaciones de carga en un garaje subterráneo y queremos hacerlo con cables y cajas de conexión convencionales... eso supondría un proyecto muy complicado.

... PARA PUNTOS DE RECARGA EN EDIFICIOS EXISTENTES

En realidad, en todos los proyectos de readaptación, el espacio disponible para la instalación no es precisamente el más adecuado. Por este motivo, un sistema como podis®, cumple perfectamente con nuestras necesidades. El desarrollo desde la distribución eléctrica principal hasta el cable plano ha demostrado ser muy factible en la mayoría de los casos"

DANIEL RUF, GRUPO BURKHALTER GROUP

INSTALACIÓN REAL CON EL SISTEMA PODIS®

La galería de imágenes ilustra diversos métodos de instalación en los que la empresa PaechElektro utiliza con éxito el sistema podis®.

DESCARGAS

Behind EV Charging Brochure

0438.1 | 6 MB

Statement podis® 5G16 EVC

2 MB

podis® Catalog

0830.1 | 11 MB

instalación a prueba de futuro con wieland

¿Te gustaría saber cuánto tiempo y recursos puedes ahorrar con el bus de energía podis®?

Contacta con nosotros para resolver cualquier duda. Será un placer acompañarte en tu proyecto para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

  • Por teléfono: +34 93 252 38 20
  • Por email: building.es@wieland-electric.com
  • A través del formulario siguiente
realiza tu consulta

INSTALACIÓN DE EDIFICIOS

  • Sistemas de conexión para instalaciones interiores
  • Sistemas de conexión para instalaciones exteriores
  • Sistemas de cable plano para edificación
  • Cajas distribuidoras
  • Automatización descentralizada
volver al menú principal