Volver a la vista general
Módulo de ampliación de E/S SP-SDIO84-P1-K-A DC 24V
Número de artículo R1.190.0030.0
Módulo de ampliación de samosPRO, módulo con 8 entradas/4 salidas de seguridad
Comprar en un distribuidor
Elija en Wieland, pida a su distribuidor. Encuentre el distribuidor que ofrece los artículos de Wieland que desea.
Comprar en un distribuidorResumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Retailer
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.190.0030.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Módulo de ampliación de E/S SP-SDIO84-P1-K-A DC 24V |
| EAN | 4046521309617 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 167 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 142 mm |
| Altura embalada | 32 mm |
| Peso bruto embalado | 220 g |
| Volumen de la caja de cartón | 758 ccm |
| Peso neto de una pieza | 169.35 g |
| Volumen del artículo | 758 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| SIL acorde a IEC 61508 | 3 |
|---|---|
| Entradas/ salidas configurables | Sí |
Datos de conexión
| Tipo de conexión eléctrica | conexión por tornillo |
|---|
Parámetros de seguridad
| Categoría (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Level e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
| Nota | Más características de seguridad se encuentran en el manual. |
Circuito de salida
| Número de salidas | 4 |
|---|---|
| Corriente de salida | 2 A |
| Protección contra cortocircuitos, salidas | Sí |
| Salida digital | Transistor |
| Tensión de salida mínima permitida | 16.8 V |
| Tension de salida máx. permitida | 30 V |
Otros
| Apto para funciones de seguridad | Sí |
|---|---|
| Tipo de tensión de alimentación | CC |
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | CC |
Circuito de control
| Número de entradas | 8 |
|---|---|
| Corriente de entrada (en el estado "1") | 8 mA |
| Tensión permitida de entrada | 30 V |
Circuito de alimentación
| Tensión de alimentación mín. a DC | 16.8 V |
|---|---|
| Tensión de alimentación máx. a DC | 30 V |
| Nennspannung DC | 24 V |
Dimensiones
| Profundidad | 121 mm |
|---|---|
| Anchura | 22.5 mm |
| Altura | 96.5 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Módulo de ampliación de E/S |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Módulo de ampliación de E/S |
| ETIM 4.0 | Módulo de ampliación de E/S |
| ETIM 3.0 | Módulo de ampliación de E/S |
| ETIM 6.0 | EC001419 |
| ETIM 7.0 | EC001419 |
| ECLASS 11 | 27242204 |
| ETIM 8.0 | EC001419 |
| ETIM 9.0 | EC001419 |
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
| 99.209.9999.9 | Set de conector de seguridad por push-in SAFETY PUSH IN SET | | |
| 99.208.9999.9 | Conector PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET | | |
| R1.190.1010.0 | samosPRO SP-CABLE-USB1 | | |
| 56.202.8055.0 | Terminal de iniciación WTP 1,5 I/O-3 | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 109.99kB | |
| Biblioteca VDMA | - | 34.29kB | ZIP |
| Manual de SW | - | 12.86MB | |
| Manual de HW | - | 7.80MB | |
| Instrucciones de montaje cortas | - | 1.55MB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 1.65MB | |
| Declaración CE | - | 44.30kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 4.74MB | |
| Homologación cULus | - | 45.76kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.95kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.59kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Catálogos | - | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 57.96kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 55.83kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 2.01MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 233.80kB | |
| Datos CAD STEP | - | 1.65MB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 2.62MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 2.68kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Bibliotecas SISTEMA | - | 34.99kB | ZIP |
| Datos EPLAN P8 | - | 1.10MB | ZIP |
| Software (samosPLAN6) | - | 286.00B | HTM |
Retailer
Número de artículo R1.190.0030.0
Módulo de ampliación de samosPRO, módulo con 8 entradas/4 salidas de seguridad
Comprar en un distribuidor
Elija en Wieland, pida a su distribuidor. Encuentre el distribuidor que ofrece los artículos de Wieland que desea.
Comprar en un distribuidor